Effektive processer, høj systemtilgængelighed og maksimal fleksibilitet
HYDAC er din partner inden for maskiner til mad og drikkevarer

Fødevareindustriens krav til maskiner til fødevarer, drikkevarer og emballage er lige så forskellige som produkterne selv, og de bliver ved med at vokse.

Vi ser, at vores kunder i fødevare- og drikkevareindustrien står over for nye, hurtigt voksende forbrugertrends. Og der skal altid tages hensyn til produkternes rentabilitet og forbrugernes prisfølsomhed. Dette giver komplekse udfordringer ikke kun for fødevareproducerende virksomheder, men også for maskin- og systemproducenterne.

Med en verdensomspændende tilstedeværelse og et team af eksperter inden for fødevare- og drikkevareapplikationer leverer HYDAC mere end blot produkter. På baggrund af vores mangeårige erfaring kan vi hjælpe dig med at vælge de økonomisk og teknisk optimale systemløsninger.

Vi er også din innovative partner, når det drejer sig om at løse problemer i eksisterende systemer – lige fra at øge effektiviteten til at optimere omkostningerne ved dine forretningsaktiviteter.

Processikkerhed i maskiner til fødevarer og drikkevarer

Hurtigt voksende produktsortimenter i fødevare- og drikkevareindustrien kræver fleksible løsninger for at reducere omstillingstiden og samtidig øge effektiviteten, undgå nedetid og dermed maksimere produktionskapaciteten i dit system. HYDAC-sensorer understøtter f.eks. evalueringen af systemdata med IO-Link-kommunikationsinterface og med intelligente sensorer. Det betyder, at processer kan analyseres hurtigt og nemt, og at produktionsprocesser kan optimeres på en bæredygtig måde. 

  • Procesovervågning med tryksensorer, serie HDA, EDS og HYDAC og intelligente sensorer, serie HPT 1000, også egnet til funktionel sikkerhed i henhold til ISO 13849
  • Overvågning og afvanding af tandhjulssmøring med offline-filtrering af serie OLF, olietilstandssensorer af serie HLB og AquaSensors, serie AS
  • Kompakte hydrauliske enheder, f.eks. serie CO1, CO3 og Hybox
  • Elektromekaniske lineære drev, serie HEZ
  • Filtrering af væsker og gasser

Varmestyring i forbindelse med fødevarer og drikkevarer

Behovsbaseret varmestyring beskytter fødevarerne og øger effektiviteten og levetiden for din fødevaremaskine på en bæredygtig måde. Som ekspert i alle opgaver inden for køling og temperaturstyring kan HYDAC tilbyde integrerede systemer til temperaturstyring. Vi leverer løsninger til alle kølekoncepter fra vores brede portefølje. Vi er meget engageret i at bruge de tilgængelige ressourcer ansvarligt og udnytte uundgåelig spildvarme. I kombination med vores innovative teknologi kan vi opnå den bedst mulige konfigurationskvalitet.

  • Væske-luft-kølesystemer, serie FLKS, og væske-vand-kølesystemer, serie FWKS
  • Køleenheder (kølere), serie RFCS
  • Olie-luftkølere, serie OK, OS eller AC
  • Pladevarmevekslere, serie PWT eller HEX, specielt vedligeholdelsesreduceret på forespørgsel

Hygiejnisk design i fødevare- og drikkevareindustrien

Produktionen af fødevarer og drikkevarer er afhængig af forbrugernes tillid. Fødevaresikkerhed er derfor et centralt emne, og det spiller en central rolle i ingeniør- og systemdesign. I produktionssystemerne er et design, der muliggør passende rengøring og hygiejne, en høj prioritet i valget af produktkomponenter og systemer. HYDAC-tryksensorer og -elektrocylindre er velegnede til anvendelser i fødevareindustrien, og de kan fås i frontskyllende design eller i hygiejnedesign efter anmodning.

  • Trykomskifter, serie EDS
  • Tryktransmitter, serie HDA
  • Elektromekaniske lineære drev, serie HEZ

Bæredygtighed i forbindelse med applikationer i fødevare- og drikkevareindustrien

Fra høstmaskinen til forarbejdningen og emballagen er HYDAC tæt involveret i fødevareproduktionen. Bæredygtighed, ressourcebesparelse og en gunstig energibalance med et reduceret CO2-fodaftryk er ved at blive vigtige spørgsmål for slutbrugere og forbrugere. Som systemleverandør inden for fødevare- og drikkevareproduktion spiller vi vores rolle i beskyttelsen af klimaet. HYDAC kan støtte dig fra det første tilbud og fremad med skræddersyede løsninger:

  • systemløsninger til din maskin- og systemteknik,

  • væsketeknik i eksisterende produktionssystemer,

  • tilstandsovervågning til forudsigende og proaktiv vedligeholdelse.

HYDAC-fordele i et overblik HYDAC har en global tilstedeværelse: Takket være HYDAC's globale netværk, som strækker sig til 51 lande, er vores eksperter altid tæt på – tænk globalt, handl lokalt.

Udviklingspartnere

Kundefokus og pålidelighed

Innovative svar på dine specifikke krav – gennem pålidelighed og tæt samarbejde på lige vilkår.

Styrket produktivitet

Klar til at finde løsninger

Hos HYDAC er forskning og udvikling en del af vores DNA. Vi er altid klar til at udforske og samarbejder med dig for at finde svar på dine applikationsudfordringer.

Idé

Sektorekspertise

Ekspertise inden for produkter og systemløsninger siden 1963. Vi forstår kravene til dine applikationer i industrien – i teori og praksis.