Bæredygtige løsninger for kompressorer

Turbokompressorer & kompressorer

Turbokompressorer er dynamiske kompressorer, ligesom aksialkompressorer. De bruges oftest i kontinuerlige procesteknologiske processer. På grund af de høje belastninger, som dine maskiner er udsat for, tilbyder vi effektive hjælpesystemer til cirkulationssmøring eller gaspakninger.

Stempel- & membrankompressorer

Membran- og stempelkompressorer hører til familien af fortrængningskompressorer. De bruges til at komprimere gasser i diskontinuerlige processer, når der skal opnås høje kompressionsforhold eller tryk. I fremtiden kommer deres betydning for komprimering af indsamlet brint og kulstof til at stige. HYDAC støtter dig med effektive køleløsninger og smøreoliesystemer, der er optimerede med hensyn til installationspladsen.

Skruekompressorer

Skruekompressorer komprimerer gasser ved hjælp af to i hinden gribende roterende skruer. Uanset om det er til indsamling af kulstof, LNG-skibe, transport gennem rørledninger eller elektrolyse – skruekompressorer er alsidige og vil blive stadig vigtigere i fremtiden. Vi tilbyder dig plads- og omkostningsoptimerede løsninger til olie- og vandinjektion og din behandling af procesgas.

Ekspansionsturbiner

Ekspansionsturbiner er maskiner, der omdanner trykenergien fra en ekspanderende gas til mekanisk energi. De bruges ofte i kryogenik til at gøre gasser flydende og in industrielle processer, hvor gasser skal afkøles, eller hvor energi skal genvindes fra højtryksgasser. Med vores ekspertise inden for smøreoliesystemer og procesgasser giver vi dig løsninger til cirkulationssmøring og gastætninger.

Smøreoliesystem til gearkasser og glidelejerSpar CO2 & installationplads ved hjælp af patenteret afgasningsteknologi

Med vores patenterede afgasningsteknologi hjælper vi smøreoliesystemer med at nå deres fulde potentiale. Uanset om det er stempelkompressorer, turbokompressorer, skruekompressorer eller membrankompressorer, så bygger vi dem til at være særligt kompakte, økonomiske og miljøvenlige. Vores specielle filterteknologi mindsker tankens volumen til et minimum, hvilket sparer dig op til 30 % af dine oprindelige omkostninger for udstyr og dine udledninger af CO2. Vil du vide, hvor meget du potentielt kan spare i din anvendelse?

Kontakt os nu

Vores produktløsninger for smøreoliesystemer

HYDAC Air-X-filterelementteknologi

Spar installationsplads med optimeret afgasning i dine smøresystemer – takket være den innovative Air-X-teknologi fra HYDAC. Reducér din tankstørrelse med op til 40 % og minimér Co2-emissionerne2-emissionerne i dit smøreoliesystem.

Flere oplysninger om HYDAC Air-X

HYDAC-filterelement som forhindrer elektrostatisk afladning

Brug Stat-X®-filterelementer til at reducere farlig elektrostatisk afladning i systemet og til at forhindre elektroniske fejl, dannelse af olienedbrydningsprodukter og destruktion af filterelementer.

Flere oplysninger om HYDAC Stat-X®

HYDAC kompakt smøreenhed

Vores modulære system til din kompressorsmøring er udviklet til at passe til smøreoliesystemer med lave flowhastigheder. HYDAC HYLU sparer dig for tidskrævende byggearbejde og passer på både miljøet og din pengepung.

HYDAC-løfteanordning

En løfteanordning er en særlig pumpe, der bruges i større turbokompressorer. For maksimal fleksibilitet bruger vi en modulær stålkonstruktion uden svejsning i stedet for den klassiske svejsede konstruktion. Dette er også meget økonomisk, da det reducerer dine omkostninger med op til 20 %.

HYDAC-filtre

Vores energibesparende filtreringsløsninger med optimeret elementteknologi er det bedste valg til effektiv styring af ressourcer. De er lette at håndtere, udstyret med høj filtreringsydelse og er perfekte til brug i smøreoliesystemer.

Flere informationer om HYDAC-filtre

HYDAC-olietågeudskiller

HYDAC har været ekspert inden for væske- og filtreringsteknologi i årtier. Med denne baggrund har vi udviklet vores olietågeudskiller, der har vores effektiv Optimicron®-dræningsfilter-elementteknologi som kerne.

HYDAC-blæreakkumulatorer

Oplev fordelene ved vores brede udvalg af blæreakkumulatorer med lavere gastab. Vores produkter kræver mindre vedligeholdelse og service og har en længere levetid, hvilket gør det muligt at reducere omkostningerne. Find ud af mere nu!

Flere oplysninger om HYDAC-blæreakkumulatorer

HYDAC Varnish Elimination Units

Tilstopper faste eller gel-lignende aflejringer dit smøreoliesystem? Så er det olienedbrydningsprodukter, der er kendt som lag, der er problemet. Vores lak-elimineringsenheder, der er lette at servicere, er løsningen, da de pålideligt fjerner lak fra dine mineralolier.

Flere oplysninger om HYDAC VEU

Termisk styringEnergieffektiv temperaturstyring & at gøre god brug af spildvarmen

Uanset om det er turbokompressorer, stempelkompressorer, membrankompressorer eller skruekompressorer – behovsbaseret termisk styring øger hver kompressors effektivitet og levetid. Som ekspert inden for alle opgaver vedrørende køling og temperaturstyring kan HYDAC tilbyde omfattende løsninger og systemer til termisk styring. Vi er meget engagerede i at bruge de tilgængelige ressourcer ansvarligt og udnytte eventuel uundgåelig spildvarme. Med vores innovative teknologi er vi i stand til at opnå den bedst mulige designkvalitet.

Vores produktløsninger til termisk styring

HYDAC-væskekøling

Væskekøling er en effektiv og omkostningseffektiv metode til afkøling af høje effekttætheder. HYDAC kan tilbyde dig højt specialiserede løsninger såsom væskekølede plader til køling af elektriske komponenter samt højeffektive tætnede og loddede pladevarmevekslere.

Flere informationer om HYDAC-væskekøling

HYDAC-gaskølere

Når det kommer til kølekompressorsystemer, leverer vi effektive kølesystemer og varmevekslere, der er specifikt tilpasset til dine behov. Vi fremstiller skræddersyede løsninger til genkøling af den komprimerede gas.

HYDAC’s skal- og rørvarmevekslere

Inden for sektoren for skal- og rørvarmevekslere tilbyder HYDAC et sofistikeret udvalg af seriemodeller såvel som skræddersyede løsninger Vores produktsortiment omfatter også sikkerhedsvarmevekslere. Det betyder, at det tilbyder løsninger til alle termodynamiske krav inden for maskin- og anlægsteknik.

Flere oplysninger om HYDAC’s skal- og rørvarmevekslere

Gaspaneler og filtre til tætningsgasser og procesgasserForebyg forurening og øg ydeevnen

Flydende eller partikelforurening i gasser forringer levetiden af vigtige system- og anlægskomponenter betydeligt. Dette resulterer i dyrt vedligeholdelses- og rengøringsarbejde og endda i komplette nedetider. Vores filtreringsdesign er skræddersyet til dine specifikke behov – med gennemprøvede standardløsninger eller specialudviklede komponenter og systemer.

Vores produktløsninger til tætningsgasser og procesgasser

HYDAC-tætningsgasfiltre med og uden aerosolseparation

Gastætninger til turbomaskiner er meget komplekse systemer og ekstremt følsomme over for forurening fra faste partikler, aerosoler og kondensater. Vores tætningsgasfiltre beskytter dine tætninger og sikrer den længst mulige levetid.

Flere informationer om HYDAC’s tætningsgasfiltre

HYDAC-forudskiller til tætningsgas GCS

Cyklonen er velegnet til udskillelse af store mængder faste stoffer og til grov separering af væsker. Kontakt os for at høre mere om vores forudskillere til tætningsgasser.

Flere oplysninger om HYDAC’s forudskillere

HYDAC procesgasfiltre og koalescere

Flydende eller partikelforurening i gasser forringer levetiden af vigtige komponenter og systemer betydeligt. Især stempelkompressorer er følsomme over for væskeforurening. Dette resulterer i dyrt vedligeholdelsesarbejde og endda i komplette nedetider. Vores filtreringsdesign er skræddersyet til dine specifikke behov – med gennemprøvede standardløsninger eller specialudviklede komponenter og systemer.

Flere informationer om HYDAC-gasfiltre

HYDAC-separationsindsats

Procesgas på skruekompressorens trykside frigøres for restolie ved hjælp af separationsindsatsen. Vores plug & play-løsning kan integreres i eksisterende trykbeholdere, og de gennemprøvede HYDAC-gaskoalescensfilterelementer sikrer optimal olieseparation.

HYDAC’s koaksiale ventiler

Koaksiale ventiler fra HYDAC bruges til at styre og regulere strømmen af væsker eller gasser i processer. Kontrolleret ventilåbning og -lukning muliggør præcis og jævn fordeling af mediet. Vores koaksiale ventiler tilbyder stor nøjagtighed og pålidelighed, hvilket hjælper din kompressor med at køre effektivt.

Flere oplysninger om HYDAC’s koaksiale ventiler

HYDAC-brinttryktransmittere

HDA-tryktransmitterserien til brintanvendelser er en innovativ tilføjelse til vores eksisterende produktsortiment. Enhederne er baseret på en robust, holdbar sensorcelle med tynd film, der er svejset til procesforbindelsen. Der er ingen interne tætninger. Alle gasbefugtede dele er fremstillet af et specielt rustfrit stål, der er egnet til dette formål.

HYDAC’s funktionssikre tryktransmittere

Maksimal effektivitet og sikkerhed takket være redundans! Måleceller, udgangssignaler og elektronik leveres i to eksemplarer: Erstat to komplette målesektioner med to sensorer med kun én HDA 4700. Sensoren har TÜV-certificering for funktionel sikkerhed i overensstemmelse med ISO 13849 (PL d) og IEC 61508 (SIL 2).

ServiceDin vej til at opnå bedre systemtilgængelighed

HYDAC Service Center leverer en komplet vifte af tjenester til professionel vedligeholdelse, inspektion og væskestyring i dine anvendelser. Vores mål er at minimere nedetiden af dine smøresystemer og at forlænge levetiden af de elektrohydrauliske styresystemer med åbent og lukket kredsløb.
Ekspertisen af vores erfarne specialister, den verdensomspændende godkendelse af HYDAC-produkter og det tætte samarbejde med de ansvarlige internationale inspektionsorganer (TÜV, Germanischer Lloyd og DVGW m.m.) er det, der kendetegner HYDAC.

En bred vifte af tjenester – få skræddersyet rådgivning

Produktbrochurer om kompressorer