HYDAC – din pålidelige partner inden for jernbaneteknologi
De specifikke krav og standarder/direktiver i denne branche har i de seneste år ført til stadig mere komplekse strukturer og processer. Uanset om det er i jernbanekøretøjer, maskiner til udlægning af spor eller infrastruktur – som en pålidelig, erfaren partner finder HYDAC løsninger på alle former for udfordringer, fra køling og dieselfiltrering til test af renheden af brint.
Jernbanekøretøjer
Over hele verden kører letbanekøretøjer, undergrundstog, godstog og passagertog, togvogne og lokomotiver med komponenter og systemer fra HYDAC. Uanset om det er med traditionel dieselkraft, elkraft eller fremtidsorienteret drift med brint – med vores produktsortiment til jernbaneteknologi sørger HYDAC for en høj grad af sikkerhed og driftseffektivitet. Komponenterne opfylder alle vigtige standarder, f.eks. de europæiske standarder for brandbeskyttelse (EN 45545), vibrationstest (EN 61373) og svejsekvalitet (EN 15085).
Få mere at vide om vores løsninger inden for de forskellige brancher
Kølesystemer til omformere, transformatorer, trækmotorer, dieselmotorer og lignende
Monteringsteknologi til rør, kabelføringer og tankspændebånd
- Filtrering til diesel, hydraulik og brint
Hydrauliske akkumulatorer og ventilteknologi til hydrauliske bremsesystemer i letbanesystemer
Maskiner til sporlægning og sporvedligeholdelse
Inden for jernbanetransport findes der et stort antal arbejds-, service- og specialkøretøjer, f.eks. sporvedligeholdelseskøretøjer, sporlægningsmaskiner og jernbanekraner. Hele jernbanetransportsystemet er i sidste ende afhængig af disse særlige køretøjer. For at undgå lukning af strækninger eller for at afslutte sporlægningsarbejdet så hurtigt som muligt er de enkelte køretøjer og hele sporlægningstog blevet meget specialiserede.
Som en erfaren leverandør leverer HYDAC fuldt udviklede komponenter og systemer for driftssikkerhed og ydeevne, som har bevist deres værd gennem mange års brug hos vores kunder. Så jernbanetransporten kan fungere gnidningsløst, og du kan overholde dine projektplanfrister, uanset hvad der måtte ske.
Kontakt os for løsninger inden for:
- Hydraulik og sensorer til udlægning af spor
- Oliefiltrering til rengøring og afvanding
- Kølesystemer
- Filtrering af diesel
Infrastruktur
Selv inden for jernbaneinfrastruktur er HYDAC en erfaren leverandør med en omfattende portefølje – fra hydrauliske systemer til sporskiftesystemer, smøringssystemer til jernbaner og togløftesystemer til systemer til brintpåfyldningsstationer.
Vores udvalg af tjenester:
- Hydrauliske kraftenheder til sporskiftesystemer
- Smøresystemer til skinner
- Hydrauliske serviceenheder til depoter
- Systemer og komponenter til brintpåfyldningsstationer