Dine maskiners og dit systems sikkerhed er i fokusKompetent, pålidelig, samarbejdsvillig – HYDAC er altid ved din side

At beskytte mennesker og miljøet er en topprioritet, især inden for industrien. Usikre processer og store maskiner og systemer i kombination med delvist brandbare materialer, som f.eks. i kraftværks-, presse- eller værktøjsmaskinindustrien, kan have ødelæggende konsekvenser for miljøet og menneskerne på stedet. Der findes talrige nationale og internationale standarder, direktiver og certificeringer, som systemer og systemløsninger skal overholde for at tage højde for dette og sørge for sikker drift.

HYDAC understøtter dig heri med certificerede komponenter og systemer. Takket være vores store forståelse af din maskines funktion og dens elektriske og hydrauliske arkitektur er vi i stand til at yde omfattende rådgivning. Sådan baner vi vejen for dit systems funktionelle sikkerhed.

Komponenter og systemer med øget funktionel sikkerhed

Fra CE-, SIL- og ATEX-certificeringer og maskindirektiver med A-, B- og C-standarder op til specifikke regler for hvert enkelt land – HYDAC understøtter dine projekter med mange års ekspertise og det højeste niveau af ekspertviden. 

For at kunne levere en stabil sikkerhedsfunktion for dit system, forsyner vi dig med pålidelige produkter, som baner vejen for fejlfri systemdrift. 
Vi hjælper dig med at opnå procespålidelighed med omfattende brancheløsninger, der er skræddersyet til dine individuelle krav. Få et vellykket partnerskab med HYDAC. Kontakt os nu.
 

Vores produktløsninger for maskinsikkerhed i dine systemer

HYDAC's elektrohydrauliske sikkerhedskontrolsystem

Nem at vedligeholde, pålidelig og modulopbygget – vores kompakte elektrohydrauliske sikkerhedskontrolsystem opfylder kravene i DIN EN 61511 og DIN EN 61508. Der er mulighed for maksimal sikkerhed, takket være egnethed til sikkerhedsintegritetsniveau SIL 3.

HYDAC pressekontrolblok PSB/PSBH/ZSB

Opnå Performance Level PL e med vores pressekontrolblok og andre sikkerhedsrelaterede kontrolkomponenter. Vi understøtter din presses funktionssikre drift med HYDAC PSB/PSBH/ZSB, designet i overensstemmelse med DIN EN ISO 16092-3. Kontakt os nu!

HYDAC tryksikkerhedsventil PSV10/PSV16

Vores tryksikkerhedsventiler er det perfekte valg til styring af hydraulisk aktiverede koblings-bremsekombinationer (CBC) eller bremsesystemer til servopresser. Ikke flere uventede glidefejl – takket være maskinens sikkerhedskontakt i overensstemmelse med DIN EN ISO 16092-2.

HYDAC funktionssikre tryktransmittere

Maksimal effektivitet og sikkerhed med redundans! Måleceller, udgangssignaler og elektronik i to eksemplarer: Udskift to komplette målesektioner med to sensorer med en HDA 4700. TÜV-certificering af sensorfunktionel sikkerhed i overensstemmelse med ISO 13849 (PL d) og IEC 61508 (SIL 2).

Flere oplysninger om HYDAC HMG 4700

HYDAC-overvågningsenheder til stempelakkumulatorer

Hvad enten det er et lineært laserpositionsmålesystem eller et magnetostriktivt lineært positionsmålesystem – HYDAC tilbyder en bred produktvifte til stempelpositionsovervågning i stempelakkumulatorer. Vi tilbyder en UP-afbryder, som kan eftermonteres uden behov for f.eks. modifikationer. Lær mere om vores produkter.

Flere oplysninger om HYDAC-stempelpositionsindikatorer

HYDAC p₀-Guards til hydrauliske akkumulatorer

Stop produktivitetstab på grund af forkert forladetryk – med vores p0-Guard kan du konstant holde styr på din akkumulators forladetryk. Dette giver dig mulighed for altid at opretholde sikkerhedsfunktionen. Optimér din applikations levetid og energiforbrug på samme tid.

Flere oplysninger om HYDAC p₀-Guard

HYDAC-retningsventiler med overvågning af omskifterposition

Oplev vores brede udvalg af retningsventiler og sandwichplader med elektroniske sensorer til overvågning af kontaktpositionen. Vores pålidelige løsninger til signalbehandling i sikkerhedskontrolsystemer øger dine maskiners og systemers funktionelle sikkerhed. Vi er altid glade for at give råd!

Flere informationer om HYDAC-retningsventiler

HYDAC Digital Smart Sensor

Øg din maskines tilgængelighed med intelligent tilstandsovervågning med vores intelligente HPT 1446S. En kompakt sensor, der kan mere end kun måling: Drag fordel af værdifulde detaljerede oplysninger såsom situationer med overbelastning, statistikker vedrørende procesværdi, temperaturprofiler, driftstimer og meget mere.

Flere oplysninger om HYDAC HPT 1400

Løsninger for enhver industriHos HYDAC er du altid i gode hænder

Vi hjælper dig med at bruge dine maskiner sikkert og i overensstemmelse med de gældende direktiver og standarder. Vores eksperter dækker en bred vifte af industrier. Den rigtige specialist for enhver udfordring – find ud af vores omfattende tilgang til Fluid Engineering i dag Væsketeknik

Energiproduktion

HYDAC: Din partner i optimering af hjælpeprocesser i forbindelse med maskiner

Få mere at vide

Værktøjsmaskiner

Moderne automatiseringsløsninger og høj produktivitet kombineret med energieffektivitet

Få mere at vide

Pressere og formningsmaskiner

HYDAC er din partner inden for hydraulik, køling, smøring og andre hjælpefunktioner til presser

Få mere at vide

Dine downloads om funktionel sikkerhed i industrien Detaljeret information: Her finder du nyttige informationer om maskinsikkerhed og tekniske produktdata.