Omfattende ekspertise inden for alle typer kraftværker

Gasturbinekraftværker

Gasturbinekraftværker dækker pålideligt spidsbelastningsspidser i elnettene. Denne type kraftværk er kendetegnet ved hurtig opstart (på få minutter) og evnen til sortstart – hvilket stiller høje krav til systemets tilgængelighed. På grundlag af vores ekspertise støtter vi dig som udviklingspartner og tilbyder et omfattende produktsortiment til servicering af oliesystemer og balance i anlægget (BoP) opgaver.

Kraftværker med dampturbine

Dampturbinekraftværker står fortsat for den største del af verdens efterspørgsel efter elektricitet. Elektricitetsproduktion ved hjælp af hydrauliske dampturbiner forbedrer effektiviteten af alle kraftværker, lige fra atomkraftværker til geotermiske kraftværker. Takket være sin ekspertise inden for turbinestyring og smøring tilbyder HYDAC en lang række muligheder for at optimere driften af anlæggene. Det giver dig mulighed for aktivt at spare på ressourcerne og samtidig reducere serviceomkostningerne på lang sigt.

Decentrale kraftværker

Decentraliserede kraftværker kan klare akutte energibehov hos forbrugerne. Miljøvenlige kraftvarmeenheder giver imponerende lave emissionsværdier. Generatorer og nødstrømsgeneratorer dækker pålideligt elbehovet og er afgørende i tilfælde af uplanlagte strømafbrydelser. Gå sammen med HYDAC om at optimere dine hydrauliske komponenter og hjælpesystemer. På denne måde kan du reducere dine langsigtede omkostninger og samtidig øge pålideligheden og effektiviteten af dine systemer permanent.

Ekspandergeneratorer

Ekspandergeneratorer og turboekspandere producerer elektricitet fra affaldsvarme fra industrien, biomasse og geotermisk energi. Inden for vedvarende energi gør denne nøgleegenskab det lettere at producere elektricitet i Organic Ranking Cycles ("ORC"), omkostningseffektivt og CO2-neutralt! Reducer dit ressourceforbrug på lang sigt med vores standardiserede og pladsbesparende systemer til lejesmøring og hydraulisk turbinestyring. Kom på vej mod en grønnere fremtid med vores Air-X-teknologi.

Bæredygtighed og standardisering

Bæredygtighed

HYDAC samarbejder med dig om at finde en individuel løsning til energieffektiv drift af dit kraftværk. Standardisering gennem eftermontering af energioptimerede komponenter og systemer giver et betydeligt potentiale for langsigtede omkostningsbesparelser. Reducer den termiske og energimæssige belastning på dit system – kontakt os nu!

Bæredygtighed og standardisering for kraftværker: Vores produktløsninger

HYDAC-turbinehydrauliksystemer

Få mere at vide om vores EHC-U-produktserie: den standardiserede systemløsning til dit hjælpeturbinesystem. Designet til omkostning med individuelt udvalgte, serieproducerede hydrauliske komponenter: vores EHC-U-produkter er skånsomme for miljøet og for dit budget.

HYDAC-lejesmøringssystemer

Se fordelene ved vores omfattende sortiment af standardiserede, modulære og varierende smøresystemer. Patenteret afgasningsteknologi til smøremidler fuldender vores innovative portefølje. Find den ideelle løsning for dig for at spare systemomkostninger på lang sigt

HYDAC-dieselfiltreringsmoduler

Oplev vores kompakte og effektive dieselfiltreringsmoduler. Ved hjælp af specifikke applikationssimuleringer tilpasser vi vores modulers ydeevne til dine individuelle krav. Optimer driften af dine nødstrømsgeneratorer og generatorsæt med dobbelt brændstofdrift.

HYDAC olie/luft-kølerenheder

Vores olie/luft-kølerenheder er særligt velegnede til decentrale kraftværker. Modulerne har en kompakt og modulær struktur og er hastighedsstyrede. De kører lydløst og kan endda monteres på taget af aggregatcontainere. Læs mere om vores bæredygtige løsninger. 

Funktionel sikkerhed

For at sikre en problemfri drift skal et kraftværk overholde de højeste sikkerhedsstandarder. HYDAC er dit kontaktpunkt for en vellykket gennemførelse af de lovmæssige sikkerhedsbestemmelser. Vi fokuserer især på at analysere og modernisere eksisterende systemer ved at anvende standardiserede produktløsninger og SIL-komponenter i overensstemmelse med IEC 61508 og IEC 61511.

Læs mere om funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed for kraftværker:

HYDAC elektrohydraulisk sikkerhedskontrolsystem

Fremragende tilgængelighed, nem vedligeholdelse, høj pålidelighed ... vores patenterede sikkerhedskontrolsystem opfylder de strenge krav til moderne dampturbiner i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. Hold dig på den sikre side med HYDAC, og få mere at vide om EHC-S.

 

HYDAC elektrohydraulisk drivsystem

Vores EHC-A er blevet uundværlig til styring af gas- eller damparmaturer i moderne termiske kraftværker. Stand-alone-drift er også mulig med EHC-AA. Vores elektrohydrauliske drev arbejder med høj præcision, og takket være HYDAC-modulsystemet er de også yderst omkostningseffektive.

 

HYDAC's retningsbestemte sædeventiler med positionsovervågning

Med henblik på sikker styring af gasturbiner har vi udviklet en patenteret ventilteknologi, som kan anvendes i centrale hydrauliske systemer. Dette kan bruges til at levere reserver med et tilladeligt tryk på op til 350 bar. Få mere at vide om vores WSER-retningsværdier med integreret sensor.

Flere oplysninger om HYDAC's retningsbestemte sædeventiler

Anlægsbalance

Vil du sikre problemfri drift med korte serviceintervaller? Vi er dit lokale kontaktpunkt for optimering af systemets tilgængelighed. Online overvågning af de vigtigste væskeparametre og anvendelse af koordinerede væskekonditioneringssystemer er nøgleelementer, når det drejer sig om at justere dine service- og vedligeholdelsestider med optimal effekt.

Anlægsbalance på kraftværker: Vores produktløsninger

HYDAC-afvandingsenhed FAM

Er større væskeældning forårsaget af procesdamp og fugtig omgivende luft, der forringer dit kraftværks funktion og begrænser smøreegenskaberne i dine turbinelejer? Se vores udvalg af modulære afvandingssystemer. HYDAC FAM forlænger væskens levetid, giver en all-round pleje af dine smøremedier og øger beviseligt systemets tilgængelighed.

HYDAC Varnish Elimination Units

Vores VEU-serie forbereder mineraloliebaserede hydrauliske olier i turbinestyresystemer. Den fjerner effektivt olieforældningsprodukter (lak) og forbedrer derved væskens levetid. Det er især den nemme service og det modulære design, der gør vores produkt unikt. Vi vil med glæde rådgive dig.

 

HYDAC ContaminationSensor-modul Economy

Få mere at vide om vores kompakte og omkostningseffektive online-modulsystem til tilstandsovervågning for optimal lejesmøring i dine gas- og dampturbiner. Vores CSM-E "plug and play"-serie yder et vigtigt bidrag til den langsigtede vedligeholdelse af dit kraftværk.

 

Downloads