Global ekspertise til dine applikationer i dækindustrien
Maskine til dækvulkanisering
Under vulkaniseringsprocessen får dækkene deres endelige form. For at sikre, at dine maskiner arbejder effektivt og økonomisk, har vi de perfekte løsninger til dine behov. Fra banebrydende køresystemer til innovative filtersystemer og moderne ventilteknologier i overensstemmelse med DIN EN 16474: Du kan opnå det højeste niveau af sikkerhed og energieffektivitet med vores bæredygtige komponenter og systemer. Vi er klar til at hjælpe dig i hele verden.
Mixere
Fremstilling af et dæk kræver en blanding af forskellige gummityper, kemikalier og fyldmaterialer. Dette resulterer i bløde gummimaterialer, som kan formes til dæk. For at hjælpe dig med dette leverer HYDAC et bredt produktsortiment af akkumulatorløsninger, strømenheder og sensorer til gearovervågning. Vi arbejder sammen med dig for at optimere driften af din mixer – for at opnå en dækfabrikationsproces med lavt affaldsniveau.
Bæredygtighed og systemkonfiguration
Nye teknologier vinder frem: autonom kørsel og elektromobilitet påvirker dækmarkedet. Både produktiv maskindrift og ansvarlig forvaltning af ressourcerne er centrale spørgsmål. Oplev fordelene ved vores energieffektive og lavaffaldsprodukter. Kontakt os for at få en løsning, der passer perfekt til dine behov!
Bæredygtighed i dækfabrikation: vores produktløsninger
HYDAC-tankreduktionsenhed med filterteknologi
Vores revolutionerende premium-løsning med yderligere aktiv væskekonditionering – Tankreduktionsenheden fra HYDAC optimerer afgasningen og afvandingen af dine væsker. Det betyder, at du kan reducere både den nødvendige mængde olie og din maskines CO2-fodaftryk
HYDAC Air-X filterteknologi
Reducer din miljøpåvirkning, mens du sparer penge med vores Air-X-filterteknologi: Vores afgasningskoncept gør det muligt at reducere luftindholdet i olien hurtigt. I kombination med vores simuleringsteknologi er der yderligere besparelsesmuligheder. Udnyt dit dækfabrikationspotentiale fuldt ud.
HYDAC KineSys-køreløsning med variabel hastighed
Med en omdrejningshastighed, der tilpasses til din maskinproces, kan du optimere dit energiforbrug med vores frekvensomformer. Den interne lukkede kredsløbsstyring muliggør også behovsbaseret levering af tryk og flow – hvilket gør din dækproduktion endnu mere effektiv!
HYDAC KineSys elektriske cylindre
Let at integrere og vedligeholdelsesfri: Vores elektriske cylindre hjælper dig med at opnå lineære bevægelser. Vi har den rigtige løsning til en vilkårlig applikation med vores forskellige installationsvarianter. Få mere at vide i dag!
HYDAC afvandingsenheden FAM
Forøg tilgængeligheden af dine mixere og vulkaniseringsmaskiner – vores Fluid Aqua Mobil-serie minimerer gasindholdet og partikelforurening i dine driftsvæsker. For maksimal levetid for dine komponenter og længere olieskiftintervaller.
HYDAC-væskekonditioneringsenhed
Servicevenlige, effektive og eftermonterbare: Vores serie af fernisfjernelsesenheder fjerner olienedbrydningsprodukter fra mineralolier. Det betyder, at du kan forlænge væskens levetid og samtidig reducere ressourceforbruget på en bæredygtig måde. Egnet som eftermontering til eksisterende systemer og til nye systemer.
Funktionel sikkerhed
Har du kendskab til de seneste ændringer i bestemmelserne og standarderne for dækvulkaniseringsmaskiner (DIN EN 16474) og mixere (DIN EN 12013)?
Med HYDAC har du en dygtig partner ved din side, som kan hjælpe dig med at udvikle et sikkerhedskoncept i overensstemmelse med de industrielle standarder. Kontakt os for at få en vurdering af dit sikkerhedskoncept.
Funktionel sikkerhed i dækfabrikation: vores produktløsninger
HYDAC-ventilblok til dækvulkaniseringsmaskine
Optimer din dækvulkanisering med vores pålidelige ventilblokke. Udviklet og udstyret med alle nødvendige ventiler i overensstemmelse med C-standarden. Kontakt os, så finder vi den perfekte løsning til din udfordring.
HYDAC-ventilblok til efterhærdningspumper
For at sikre, at dine efterhærdningspumper altid bevarer deres sikkerhedsfunktion, leverer vi skræddersyede ventilblokke for at øge den funktionelle sikkerhed af dine dækhærdningspresser. HYDAC er din globale udviklingspartner for komponenter og systemer til dækfabrikation.
Digitalisering, opkobling og tilstandsovervågning
Ønsker du at optimere din virksomheds OEE-scorer? Forøg tilgængeligheden, ydeevnen og kvaliteten af dine maskiner med vores digitale overvågnings- og analyseløsninger. Ved at analysere hydraulikvæsken under drift og måle vandindholdet i væsken kan vi f.eks. opdage gearproblemer i din mixer på et tidligt tidspunkt. I tæt samarbejde med dig udvikler vi et omfattende tilstandsovervågningskoncept til dine applikationer i dækindustrien.
Digitalisering og tilstandsovervågning i dækfabrikation: vores produktløsninger
HYDAC p0-Guard til hydrauliske akkumulatorer
Større effektivitet takket være intelligente sensorer – vores kompakte elektroniske trykstyringskontakt med integreret digitalt display minimerer dine omkostninger til nedetid takket være pålidelig overvågning af din hydrauliske akkumulators begyndelsestryk. Få mere at vide om dine potentielle besparelser.
HYDAC-tilstopningsindikator Virtual Fluid Lab
Den nye generation af intelligente sensorer: Vores intelligente VFL-sensor bestemmer den resterende levetid for dine filterelementer for at muliggøre koordineret service. Udnyt dine filterelementers levetid fuldt ud – for at sikre din dækfabrikation en effektiv drift.
HYDAC CMX Suite
Øg din datatransparens takket være HYDAC CMX Suite! Vores hardware og software understøtter dine maskiners den digitale transformation takket være indsamling, strukturering og visualisering af dine data. Lokalt på din server eller i skyen.
HYDAC Data+ Box
Drag fordel af adgang i realtid til dine sensordata og maskindata. Det giver mulighed for optimal planlægning af din vedligeholdelse og øger effektiviteten af din dækfabrikation. Vores robuste og pladsbesparende kantenhed gør det nemt for dig at komme i gang med digitaliseringen.
Flere oplysninger om HYDAC Data+ Box
HYDAC-sensorer med en IO-Link-grænseflade
Stol på HYDAC som din udviklingspartner med verdensomspændende ekspertise. Sammen kan vi skabe banebrydende produkter. Vi leverer allerede et bredt udvalg af intelligente sensorer med IO-Link-grænseflader. Opdag vores produktprogram!
Flere oplysninger om HYDAC-sensorer med en IO-Link-grænseflade
Intelligent HYDAC-tryktransmitter
Lille, kompakt, robust: Med vores tryktransmitter kan du optimere dine maskiners tilgængelighed i dækfabrikation. Samtidig vil den større gennemsigtighed hjælpe dig med at fordele dine ressourcer mere effektivt. Vores HPT 1400 fås enten med eller uden CAN-interface.