Brint - en teknologi med masser af potentialeNår det kommer til brint, er der stor efterspørgsel efter ekspertviden

Vi har lang vej at gå, før alle spørgsmål vedrørende emnet brint er blevet besvaret. Det er, fordi produktionen, forsyningen og brugen af brint stadig er en udfordring for virksomheder. Men én ting er sikker: Brint og alternative energikilder i mobile og industrielle løsninger har et enormt potentiale. Potentiale for en miljøvenlig og emissionsfri fremtid i husholdninger, industrier og transport.

Men emnet brint bliver hurtigt komplekst. Det er derfor, det betaler sig at have en ekspert ved din side, som tilbyder innovative tilgange til løsninger, og som bringer afprøvede produkter og årtiers branchekendskab til bordet. Uanset om det er en nyudvikling eller serieproduktion - HYDAC hjælper dig med at implementere dit vellykkede projekt. Fortæl os om dine behov.

Hvad vores kunder siger om at samarbejde med os – se videoen nu

Elektrolyse og brintproduktion

Brint er en af de mest lovende alternative energikilder til erstatning af fossile brændstoffer i industri og infrastruktur på vej mod en CO2-neutrol fremtid. Brint kan fremstilles ved hjælp af forskellige processer. Den mest bæredygtige metode er vandelektrolyse med elektricitet fra vedvarende energier. I denne proces nedbrydes to vandmolekyler (2H2O) til to brintmolekyler (2H2) og et iltmolekyle (O2) ved hjælp af elektrisk energi.

Uanset hvilken teknologi der bruges (AEL, AEM, PEM, SOEC), er vi i stand til at understøtte din brintproduktion med vores konstant voksende produktsortiment. Vi tilbyder allerede en bred vifte af produkter for at gøre din elektrolysator mere effektiv, økonomisk og sikker.

Vores produktsortiment

Termisk væskestyring

Stol på vores "Balance of Plant"-løsninger til sofistikeret termisk væskestyring. Vores produktsortiment spænder over luftkølesystemer, f.eks. til væskestrømme (DI-vand, vandig KOH) og kompressorkølesystemer til kondenstørring (gaskølere) til filtrering af partikler fra gasser og væsker. Vi er dit kontaktpunkt for aerosolseparation, væskehåndtering og gaskompression. Vi tilbyder også en bred vifte af produkter til "Balance of Plant" af din elektrolysator, herunder udvalgte ventiler og sensorer (tryk, temperatur, ledningsevne, niveautransmittere, niveauafbrydere).

Brint-/gastørring

Højrenhedsbrint er nødvendig til nogle anvendelser. Men rågasproduktet brint er efter produktionen ofte forurenet med urenheder fra vand og ilt. DIN EN 17124 specificerer, at disse urenheder skal være mindre end 5 ppm. Når det er nødvendigt, kan vi med vores innovative brinttørring nå højere brintkvaliteter, end standarden kræver.

Separatoroptimering/faseadskillelse

Brintproduktion giver mange udfordringer – og det samme gælder for gas-væske-separation. Konventionelle separatortanke er store og tilbyder ikke nogen aktiv separation af blandingen. Med HYDAC-løsningen kan separatortanke reduceres til et minimum, og effektiviteten af det samlede system maksimeres af en aktiv afgasningsenhed. Vi er også glade for at undersøge dine separatorer for potentialet for optimering af installationspladsen – kontakt os!

Hydraulisk stakfastspænding

Gevindstænger eller hydrauliske cylindre? Mange elektrolysatorproducenter er afhængige af gevindstænger eller tallerkenfjedre til fastspænding af deres stakke. I modsætning til disse metoder muliggør hydraulisk stakfastspænding en optimal, homogen kraftfordeling på stakken under drift. Dette forhindrer lækage mellem de bipolære plader, forenkler vedligeholdelsesarbejdet og øger levetiden. Vi støtter dig med aktiv stakforspænding i stakdrift og statisk stakfastspænding under staksamling.

Brinttankstation

Når det bruges som en alternativ energikilde, gør brint emissionsfri kørsel til virkelighed. Ud over at producere energi til at drive brændselscellekøretøjer producerer reaktionen mellem brint og ilt kun ren vanddamp. Uskadeligt for mennesker og miljøet.

Betydningen af denne teknologi vokser på verdensplan, hvilket fører til konstante udvidelser af infrastrukturen af brinttankstationer. Den konstante udvikling af brinttankningsteknologi med hensyn til tilgængelighed, energieffektivitet og omkostninger spiller en stor rolle. HYDAC er allerede i stand til at støtte dig med en bred vifte af produkter – men nye udviklinger og innovationer er også på vej. Du er velkommen til at kontakte os.

Vores produktsortiment

Partikelforurening, brintkvalitet og gasrenlighed

Uanset om det er partikelforurening eller skadelige gasser – er brint underlagt høje renhedsstandarder. Partikelforurening kan føre til systemfejl, både i brinttankstationer og i brændselscellekøretøjer. Som en mangeårig ekspert i teknisk renlighed har vi udviklet PSA-H70, et produkt til prøveudtagning af tankstationer og evaluering af partikelforureningsbelastningen. Resultatet: Vi er allerede i stand til at give dig et komplet udvalg af gasfiltrering til tankstationer fra lavtryk til høje tryk (op til 1050 bar) – velegnet til både partikel- og væskeseparering.

Skadelige gasser kan føre til defekter i brændselscellestakkene (kendt som katalysatorgifte). Unikt på verdensplan: HYDAC er i øjeblikket ved at udvikle en gaskvalitetssensor, som konstant måler gassammensætningen i lagerbankerne på tankstationer.

Brintkøling

For at køle kompressorsystemer leverer vi effektive kølesystemer og varmevekslere skræddersyet til dine behov. Vi fremstiller skræddersyede løsninger til genafkøling af den komprimerede gas i brinttankstationer. Uanset om det er en tagkonstruktion, V-form eller direkte integreret i tanken – brug vores ekspertise til at optimere din tankstationskøling.

Med den løbende udvidelse af vores produktsortiment kan vi snart tilbyde dig produkter til kryogen forkøling til tankprocesser i overensstemmelse med SAE J2601. Dette afrunder vores altomfattende pakke til brintkøling.

Sensorer/tryktransmittere

Tankprocessen på brinttankstationer er trykstyret. Det betyder, at der kræves pålidelige og sikre sensorer. HYDAC leverer et komplet udvalg af brintsensorer til din applikation for lavtryk til højtryk (16-1050 bar). Vores sensorer er specielt udviklet til brintapplikationer – specielle måleceller fremstillet af rustfrit stål med et højt nikkelindhold beskytter mod brintskørhed.

Ny i vores sortiment er vores SIL 2-certificerede sensor, som blandt andet kan bruges i dispensere ("pumper"). Hør mere om fordelene ved vores nye løsning under en personlig konsultation.

Drevteknologi til kompressorer (kompressorsystemer)

Mange brintkompressoroperatørers mål er fejlsikker, energieffektiv og ressourcebesparende drift. De innovative hydrauliske drevenheder fra HYDAC gør det muligt. Vi kontrollerer, om konventionelle systemer eller systemer med variabel hastighed er egnet til din anvendelse, og hvilket system der giver dig det største potentiale for besparelser. For at øge stystemtilgængeligheden er vi i stand til at udstyre vores systemer med kontinuerlig overvågning af hydraulisk væsketilstand. Ud over fjernadgang kan olieanalyser også udføres på HYDAC Fluid Care Center.

Brændselscellesystemer og H₂motorer i mobile og industrielle løsninger

Som fremtidens teknologi rummer brændselsceller potentiale inden for mobile og industrielle løsninger. Brintdrevne tog er ikke længere ønsketænkning. De er en realitet. Udviklingen af nul-emissionskøretøjer inden for privat transport, tung transport, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, skibe og nødenergiforsyning drives også frem. Sofistikeret teknologi er nødvendig, for at brændselscellesystemer kan drives på en funktionelt sikker og energieffektiv måde. Baseret på mange års brancheerfaring og et højt innovationsniveau er vi allerede i stand til at tilbyde dig en bred produktportefølje, som vi konstant udvider.

Vores produktsortiment

Sensorer og ventilteknologi

Brændselsceller i forbindelse med højtrykstanksystemer drives med høje flowhastigheder og temperaturudsving. HYDAC har udviklet en bred vifte af ventilteknologi til sikker og præcis kontrol af materialestrømme i højtryksområdet i brinttanke og brændselscellernes lavtryksområde. Vores højtrykssensorer har også hjulpet med at detektere tryk og betjene systemer sikkert i mere end et årti. Se selv.

Luft- og brintkvalitet

Brændselsceller reagerer kritisk på små partikler og skadelige gasser, der kommer ind i brændselscellesystemet under produktionen eller trænger ind i brændselscellestakken under drift. For at beskytte brændselscellen mod disse faktorer og øge levetiden kræves der en lang række filtre i brændselscellesystemet. Til beskyttelse af luft- og brintsiden mod denne forurening, står vores brede udvalg af filter- og separatorteknologi til din rådighed.

Termostyring

I modsætning til mobile og industrielle anvendelser med forbrændingsmotorer udledes ingen del af den termiske energi i brændselscellesystemer med udstødningsgasstrømmen. Det meste af det udledes i kølevandet. Dette resulterer i et større behov for køleeffekt i brændselscelleapplikationer. Kompleksiteten af køle- og varmestyringssystemet øges på grund af en række yderligere elektriske forbrugere såsom elektriske motorer, omformere og endda batterisystemer. Med innovative løsninger støtter HYDAC dig i udviklingen og integrationen af komplekse køle- og termiske styringssystemer.

Kontrolteknologi

For at drive brændselscellesystemer og tanksystemer på en funktionelt sikker måde kræves fuld forståelse af aktuelle strømme, materialestrømme og informationsstrømme. Med denne forståelse og vores evne til at udvikle komplekse softwaresystemer, er HYDAC i stand til at tilbyde tilpasset kontrolarkitektur. For at gøre integrationen af elektriske systemer nemmere, bruger vi også vores egne ekstremt kraftfulde controllere og funktionssikre softwarearkitekturer samt HYDAC-funktionsmoduler, der er blevet testet gennem mange år.

FAQ

Hvad er en elektrolysator, og hvordan virker den?

Generelt er en elektrolysator en anordning til adskillelse, nedbrydning og transformering af et materiale eller molekyle (redoxreaktion) ved hjælp af elektrisk energi. I en vandelektrolysator omdannes vandmolekyler (H2O) til brintmolekyler (H2) og iltmolekyler (O2).

Selve reaktionen foregår i elektrokemiske celler ved spændinger på ca. 1,4 V. Af praktiske grunde er en række af disse celler (elektrisk serieforbindelse) stablet op i stakke. Alt det perifere udstyr omkring de elektromekaniske celler falder ind under betegnelsen "Balance of Plant".

Hvad betyder "Balance of Plant"?

Balance of Plant (BOP) er et begreb, der normalt bruges i forbindelse med energiteknologi. Det henviser til alle støttekomponenter og hjælpesystemer, der kræves til energiomsætning – med undtagelse af selve produktions- eller transformationsenheden.

For elektrolysører omfatter dette energistyring (transformatorer, invertere, strømstyringer osv.), væske- og gasstyring (vandkonditionering, adskillelse af væske- og gasfaser, gastørring, gaskompression) og termisk styring (kølesystemer til kraftelektronik, stakke og kondenstørring).

Hvad er en brændselscelle, og hvordan fungerer den?

En brændselscelle består af to elektroder – anoden (brintsiden) og katoden (luftsiden). De to elektroder er adskilt af en elektrolyt. I PEM-brændselscellen er dette en semipermeabel membran, der kun er permeabel for protoner.

Anoden fødes med brint. Derefter opdeles den i protoner og elektroner ved hjælp af en katalysator (normalt platin). Derefter migrerer protonerne til katoden gennem membranen. Elektronerne strømmer til katoden via en elektrisk forbruger, og der tilføres elektrisk energi. Ved katoden kombineres protoner og elektroder med ilt fra den omgivende luft og danner vand.

Hvad betyder udtrykket "elektromekanisk celle"?

Begrebet "elektromekanisk celle" er en paraplybetegnelse for forskellige slags celler såsom elektrolyseceller, akkumulatorceller, battericeller eller galvaniske celler. Disse slags celler kan nogle gange være reversible, såsom akkumulatorceller. Disse kan oplades og aflades – det betyder, at de kan omdanne elektrisk energi til kemisk energi og frigive den igen som elektrisk energi. Derudover kan nogle slags elektrolyseceller fungere som brændselsceller. Det betyder, at omdannelsen af brint og ilt til vand frigiver elektrisk energi og varme.

Elektrolyseceller og brændselsceller består af bipolære plader, elektroder og, afhængigt af teknologien, gasdiffusionslag (GDL) samt membraner. Når der bruges "proton / anionbyttermembraner" (PEM / AEM), forbindes disse ofte direkte med elektroderne og omtales som en "membranbyttersamling" (MEA).

Hvad betyder begrebet "membranelektrodesamling" (MEA)?

Membranelektrodesamlingen (MEA) kan fortolkes på mere end én måde. I nogle tilfælde skal dette kun forstås som membranen belagt med katalysatorlagene (på den ene side for katodereaktionen, på den anden side for anodereaktionen). Ofte er gasdiffusionslaget/-lagene dog inkluderet, da dette/disse også skal være elektrisk ledende.

Afhængigt af teknologien består membranen af forskellige polymerer eller keramik, der hver især selektivt kan transportere protoner, anioner (f.eks. hydroxidanioner = OH) eller ilt. Gasdiffusionslagene tjener til at transportere de producerede gasser (elektrolyse) og især de anvendte gasser (brændselsceller) så homogent som muligt væk fra eller mod reaktionsstederne (katalysatorlagene). Disse gasser ledes ud af eller ind i de elektrokemiske celler via kanaler i de bipolære plader.

Hvad består en bipolar plade af?

Bipolare plader, der er blevet installeret i en flercellet eller stakkonfiguration, er først og fremmest ansvarlige for fysisk og elektrisk at forbinde anoden fra en celle med katoden i nabocellen. Bipolare plader i brændselsceller er også ansvarlige for at lede reaktionsgasserne til reaktionszonen. Til dette formål fræses eller presses strømningsprofiler (strømningsfelter) ind i pladerne på begge sider, hvorigennem brint strømmer på den ene side og luft tilføres på den anden.

En bipolar plade består af de to poler i en enkelt brændselscelle: den brintbærende anodeplade (den negative (-) pol) og katodepladen (den positive (+) pol) til tilførsel af reaktionsluften. Pladerne regulerer også fjernelsen af vanddamp og output af termisk og elektrisk energi. I elektrolyseceller bruges de hovedsageligt til at afkøle elektrolysatoren, tilføre reaktionsgasser til anodesiden og fjerne brint og gasser produceret i reaktionen.

Hvad er en "stak"?

I elektrolyse- og brændselscelleteknolgien er en stak en stak elektrokemiske celler forbundet i serie, inklusive huset/rammen/spændeelementer. Serieforbindelsen gør det muligt at øge forsyningsspændingen og reducere strømmen med samme effektforbrug i overensstemmelse med P=U*I. Uafhængigt af dette forenkler serieforbindelsen i en stak også systemets overordnede design.

Hvad er et trykbeholdersystem?

Gasformig brint kan opbevares i en tank efter kompression ved højt tryk. Inden for transport er der for eksempel etableret et trykniveau på 350 bar for erhvervskøretøjer og 700 bar for personbiler. Ved 700 bar er densiteten ca. 40 kg/m³ (24 kg/m³ ved 350 bar). Højtryksakkumulatorer tilbyder en billig løsning til små lagermængder og bruges derfor hovedsageligt i mobile applikationer såsom biler og erhvervskøretøjer.
Der er aktuelt fire forskellige typer trykbeholdere på markedet:

  • Type 1: Trykbeholderen består normalt kun af en metallisk væg af stål. Det nominelle tryk ligger i området 200 bar.
  • Type 2: Ud over den metalliske væg har trykbeholderen en kappe lavet af imprægneret glas eller kulfiber med et nominelt tryk på op til 1000 bar.
  • Type 3: Tanke har en foring lavet af metal (normalt aluminium) og en kappe lavet af kulfiber rundt om hele tanken. Det nominelle tryk er normalt 350 eller 700 bar.
  • Type 4: Akkumulatorer har en liner lavet af plast (typisk polyamid eller polyethylen), og yderdelen er normalt lavet af kulfiber, som med type-3-beholdere. Det nominelle tryk er normalt 350, 500 eller 700 bar.

Hvad er fordelene og ulemperne ved flydende brint?

Sammenlignet med gasformig brintlagring giver flydende brint som brændstof fordele med hensyn til energitæthed (71 kg/m³). Trykket i tanken kan også holdes lavt. Dette har en positiv effekt på tanksystemet med hensyn til lagertankens vægt og pladsbehov, omkostninger (især ved store lagervolumener) og sikkerhed.

Omkostningerne ved fremstillingen af kryogen brint (-253 °C) er dog ikke ubetydelige. Desuden opvarmes brinten også, hvis den ikke nedkøles konstant. Dette fører til en stigning af trykket i tanken. Dette kan medføre tab på grund af "afkogning". Med andre ord bliver den gasformige brint ventileret ud i miljøet.

Hvilke typer brintmotor findes der?

En brintmotor er en gasmotor, som kører på gasformig brint i stedet for flydende brændstof (såsom diesel og benzin). Der findes rene brintmotorer, som drives med ren brint. Der er også bi-brændstof-brintmotorer, som drives af en brændstofblanding af brint og andre gasser (såsom metan og naturgas).

En brintmotor ses som et alternativ til en brændselscelle, da eksisterende forbrændingsmotorer kan ombygges med relativt lille teknisk indsats. Undersøgelser viser dog, at omkostningsfordelene kommer til at falde betydeligt, efterhånden som efterspørgslen efter brændselsceller stiger. Derudover kæmper brintmotorer med en lavere effektivitet, højere vedligeholdelseskrav og ulempen ved ikke at være 100 % kulstofneutral.

Hvordan fungerer et elektrisk køretøj med brændselsceller (FCEV)?

"Brændselscelleelektriske køretøjer“ (FCEV) er udelukkende drevet af en elektrisk motor lige som "batterielektriske køretøjer" (BEV).

I modsætning til BEV leveres den nødvendige elektriske energi ikke af et stort drevbatteri (kendt som et trækbatteri). I stedet stilles den til rådighed ved at omdanne kemisk energi fra den alternative energikilde til elektrisk energi - muliggjort af brændselscellen.

For nuværende er brændselsceller endnu ikke designet til så hurtige og langvarige belastningsændringer, som forbrændingsmotorer er. Af denne grund er der også installeret et (lille) drevbatteri, som lades, når belastningen er lav, og afgiver ekstra energi, når belastningen er høj. Dette gør det muligt at drive brændselscellen med en relativt konstant belastning, når FCEV'en køres.

Hvor effektive er brændselscellekraftværker?

Brændselscellekraftværker (FCPP), kombineret varme og strøm (CHP) og kombinerede brændselscelle-varme- og -kraftværker (FC-CHPPP) imponerer med deres høje samlede effektivitetsniveau. Afhængigt af den brugte brændselscelleteknologi er den elektriske effekt i øjeblikket omkring 30-60 %. Den samlede effektivitet kan være over 95 %, da elektricitet og varme genereres direkte fra den elektromekaniske reaktion uden yderligere konverteringstrin.

Brændselscellekraftværker er hidtil primært udviklet i effektområdet 10 kw til 3 MW. I de senere år er udviklingen i det lavere effektområde dog i stigende grad gået i retning af mikro- og nanobrændselscelle-kraftvarmeværker med 0,3-1,5 kW elektrisk effekt og 0,6-2,0 kW termisk effekt for parcel- og dobbelthuse. I det øvre effektområde er der allerede opnået kraftværker med omkring 80 MW, og dette skal øges yderligere ved hjælp af modulære design i de kommende år.

Hvad betyder “Power-to-X”?

Power-to-X (også kaldet PtX eller P2X) refererer til brugen af elektricitetsoverskud fra variable vedvarende energier til støtte af alle former for teknologier. Disse overskud kan for eksempel lagres direkte i batterier (power-to-power), omdannes til varme (power-to-heat) eller bruges til at producere kemiske energikilder (power-to-gas, power-to-liquid).

Hvis den overskydende elektricitet bruges til at producere kemiske energikilder, foretages der ofte yderligere differentiering (f.eks. strøm-til-brint, strøm-til-syngas, strøm-til-ammoniak, strøm-til-brændstof).

Hvorfor spiller ammoniak en vigtig rolle i brintøkonomien?

Ammoniak (NH3) er en kemisk forbindelse af nitrogen og brint, der under normale forhold er til stede i form af gas. Siden Justus Liebig omkring 1840 udviklede kvælstofgødning, har det været et af de vigtigste grundkemikalier. Det var dog først, da Haber-Bosch-processen blev brugt i industriel skala hos BASF i Ludwigshafen omkring 1913, at en betydelig stigning i den årlige produktion var mulig. I dag er ammoniak et af de mest producerede kemikalier (146,5 millioner tons i 2021, heraf 80 % til gødning) og grundlaget for produktionen af alle andre kvælstofforbindelser.

I lyset af den bæredygtige brintøkonomi, der er under udvikling, kan der forventes en yderligere stigning i den årlige ammoniakproduktion. Årsagen: Den er bedre egnet til transport og opbevaring end ren brint.

På grund af det ret høje kogepunkt på -33 °C, er det meget nemmere og billigere at gøre ammoniak flydende, end det er at gøre brint flydende (kogepunkt -252 °C). Den højere volumetriske energiværdi af ammoniak , sammenlignet med brint (3,2 kWh/l sammenlignet med 2,8 kWh/l) er også yderst relevant, især for transportlogistikker.