Hydraulisk generator
Til generering af elektrisk energi på landbrugsmaskiner
Effektiv udnyttelse af hydraulisk kraft: Med den hydrauliske generator fra HYDAC kan du omdanne overskydende hydraulisk kraft til elektrisk energi. Dette giver dig mulighed for at generere en selvstændig strømforsyning og udvide din landbrugsmaskines meget begrænsede elektriske effektspektrum.
Stol på vores hydrauliske generator til at omsætte hydraulisk kraft til elektrisk energi
Præcisionslandbrug Øget behov for el for større præcision
De, der bevarer ressourcerne, handler ikke kun i miljøbeskyttelsens interesse. Dette skyldes, at målrettet forvaltning af marker og landbrugsjord sparer penge og værdifuld tid. Landmænd er i stigende grad afhængige af præcisionslandbrug for at bevare frø og sprøjteprodukter og distribuere dem med høj præcision. Men præcision kræver en ting frem for alt andet: en høj effekttæthed.
Elektrificering Høje omkostninger og masser af tid og anstrengelser for elektrisk energi
Landbrugsmaskinernes elektrificering går stadig hurtigere. Dette er endnu en grund til, at efterspørgslen efter elektrisk energi stiger massivt. Alle elforbrugere på landbrugsmaskiner forsynes ofte med strøm via traktorens generator og batteri. Hvis du ønsker at overføre elektrisk energi til en trailer, skal du forvente høje omkostninger samt bruge mere tid og flere kræfter.
Vores unikke løsning: hydraulikgeneratoren fra HYDACBrug hydraulisk kraft effektivt
Konventionelle løsninger
I nutidens landbrugsmaskiner er traktorens maksimale strømforsyning fuldstændig opbrugt. I enkelte tilfælde er kunderne nødt til at klare sig med dyre hjemmelavede konstruktioner. Men det behøver ikke være sådan – HYDAC har udviklet den optimale løsning.
Øg din landbrugsmaskines begrænsede elektriske forsyning med vores HYDAC-løsning
Vores HYDAC-generator drives af en hydraulisk motor og omsætter hydraulisk kraft til elektrisk energi. Den integrerede strømstyring justerer effekten til den elektriske belastning efter behov. Olien tilføjes af traktoren med en pumpe med variabelt slagvolumen eller en pumpe med fast slagvolumen. Den hydrauliske styringsblok opstrøms regulerer rotationshastigheden ved hjælp af et valgfrit load-sensing kredsløb.
Dette udnytter det eksisterende hydrauliske kraftoverskud effektivt og skaber en stabil elektrisk strømforsyning på din landbrugsmaskine.
Det gør forskellenDine fordele med den hydrauliske generator fra HYDAC
Vedligeholdelsesfrit koblingssystemSpar tid og kræfter og øg din maskines pålidelighed
Uanset om det er med kilrem eller transmission – eksisterende løsninger kræver masser af vedligeholdelse og er temperamentsfulde. Vores nydesignede direkte drev tilbyder en løsning på dette: Med en elastisk klokobling muliggør vi maksimal pålidelighed. Vedligeholdelsesarbejde er også fortid.
Integreret laderegulator Brug hydraulisk energi effektivt til spidsbelastninger
Brug energien effektivt til spidsbelastninger: Generatoren regulerer ladestrømmen til batteriet helt automatisk. Den integrerede laderegulator sikrer, at overskydende energi lagres midlertidigt på en effektiv måde. Batteristørrelsen kan også tilpasses specifikt til applikationen.
Installeret klar til tilslutning Benyt dig af fordelene ved vores smarte Plug and Play-indbygningskoncept
Det smarte indbygningskoncept og det ekstremt kompakte design gør det muligt at placere systemkomponenterne på din maskine på mange forskellige måder. Det betyder, at generator, batteri og elektrisk sikring kan placeres helt uafhængigt af hinanden.
Mulige applikationer
Uanset om det er præcisionssåmaskiner, storballepresser, ballepresser, marksprøjter, såmaskiner eller mange andre maskiner – den hydrauliske generator fra HYDAC gør det muligt, at forbrugerne af strøm i din applikation forsynes med energi. Få råd fra vores eksperter.