HYDAC's proportionelle gasspjældsventiler til sænkning af tyngdekraften
Din partner for ekspertise inden for ventilteknologi til elektriske drev
Smarte energibesparelser: I takt med at trenden med elektriske drev i mobile maskiner stiger, gør kravene til hydrauliske komponenter det samme. For at opnå en lang afladningstid med et lille batteri, skal alle forbrugere have det højeste effektivitetsniveau. HYDAC sætter sin lid til lækagetætte proportionelle gasspjældsventiler, som muliggør energieffektiv sænkning af tyngdekraften. Vores ventiler har stabile funktioner og sparer energi, når de sænker laster. Find ud af det nu, hvordan også du kan drage fordel af denne smarte løsning.
HYDAC's avancerede proportionelle gasspjældsventiler
Gør tyngdekraften til din ven! Kontakt vores eksperter for at finde den rigtige ventilteknologi for den tyngdekraftsænkende funktion i din gaffeltruck, hævearbejdsplatform eller teleskoplæsser nu. Vi vil være i stand til at forsyne dig med værdifulde informationer om specifikationerne for din anvendelse.
Kontakt eksperter nu
Øget energieffektivitet med elektrificeringBrug HYDAC's ekspertise til at øge effektiviteten af elektriske drev med tyngdekraftsænkende funktioner.
Vær altid et skridt foran konkurrenterne, og optimér dine hydrauliske komponenter med den rigtige ventilteknologi! Selv om elektrificering fører til fremskridt, betyder det også høje batteriomkostninger. Med perfekt afstemte hydrauliske komponenter, der opfylder de højeste effektivitetskrav, kan du opnå en lang afladningstid med et lille batteri. Udfordringen er at sikre høje håndteringshastigheder med små pumpestørrelser og at minimere gasspjældstab i rør og ventiler. Med vores ventilløsninger til tyngdekraftsænkende systemer (GLS) kan du eliminere ulemperne ved modbalanceventiler.
HYDAC-ventilteknologi er skræddersyet til dine kravBrug tyngdekraften til elektrificering - spar værdifuld energi med tyngdekraftsænkning!
Uanset om det er gaffeltrucks, hævearbejdsplatforme eller teleskoplæssere - med de rigtige HYDAC proportionelle gasspjældsventiler kan du spare værdifuld energi ved ikke længere at skulle bruge hydraulisk kraft, når du sænker lasten. Traditionelle sænkningsbremsesystemer kræver, at styretrykket for lastholderventiler bruges på cylinderens forsyningsside. Dette har en grundlæggende ulempe: Ved sænkning af lasten kræves en forholdsvis højere energitilførsel ved pumpen. Men dette kan undgås ved hjælp af tyngdekraft og et tyngdekraftsænkende system (GLS) som sparer værdifuld energi. Brug tyngdekraften på en målrettet måde til dine anvendelser og opdag vores pålidelige, præcise og effektive ventilteknologi, som også er velegnet til systemer med elektriske drev - vores eksperter hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning og specifikation.
HYDAC-løsningen: proportionelle gasspjældsventiler til systemer med en tyngdekraftsænkende funktionPilotbetjente lækagesikre proportionelle gasspjældsventiler fra PWS08Z- til PWS16Z-serien
Hvis du leder efter pålidelig, præcis og effektiv ventilteknologi, er de proportionelle gasspjældsventiler PWS08Z til PWS16Z fra PWS-serien det perfekte valg. Takket være den ekstra soft shift-mulighed kan ventilerne ikke kun bruges som proportionelle gasspjældsventiler, men også som en blød tænd-/sluk-funktion uden behov for kompleks proportionalstyring. Vores lækagetætte proportionelle gasspjældsventiler muliggør drift uden trykkompensator, takket være deres stabile funktion, selv ved høje differenstryk. Med nominelle størrelser på 8, 10, 12 og 16 og imponerende flowhastigheder på op til 200 l/min. er ventilerne meget alsidige. Uanset om det er til skånsom til- og frakobling af forbrugere eller præcis regulering, imponerer gasspjældsventilerne PWS08Z til PWS16Z med deres overlappende og fine kontrolområder ved tallerkenen såvel som med deres valgfri dæmpningsåbning i magnetarmaturet.
Stol på gennemprøvet teknologi og sæt din lid til de proportionelle gasspjældsventiler fra PWS08Z- til PWS16Z-serien! Disse ventiler tilbyder maksimal effektivitet og præcision til elektriske drev med mere.
Andre HYDAC-ventilløsninger til tyngdekraftsænkende funktioner
Om nødvendigt, finder du flere ventilløsninger nedenfor, som også er velegnede til brug med tyngdekraftsænkende funktion, samt andre:
- Lækagesikre pilotbetjente proportionelle overtryksventiler
- Termisk trykbegrænsning med DB3E
- Termisk trykbegrænsning i kombination med retningsbestemte tallerkenventiler WS08ZRT
- Termisk trykbegrænsning i kombination med proportionelle retningsventiler PWS08ZRT eller PWS10ZRT
Leder du efter yderligere ventilløsninger til tyngdekraftsænkende funktioner i dine elektriske drev? Undgå at spilde værdifuld tid. Kontakt vores eksperter nu - vi er glade for at rådgive dig!
Kontakt eksperter nu