HYDACS industrielle ventiler
Specialtilpassede ventilløsninger med høj gearskiftekapacitet og lave tryktab
Uanset om det er til industrielle anvendelser eller til brug i mobile maskiner: Takket være vores flowoptimerede spoler og huse, er vi i stand til at tilbyde dig præcist tilpasset ventilteknologi, der er skræddersyet til dine behov. Med HYDAC finder du også en løsning til løbende justering af volumenflowet eller trykket i dit system. Fra retningsventiler og reguleringsventiler til skifteventiler og proportionalventiler – vi imødekommer dine behov. Oplev vores komponenter og få gode råd!
Innovative og skræddersyede: HYDAC er din partner for specielt tilpassede industriventiler
Løsninger til din hysterese, gentagelighed og hastighedskrav: Kontakt vores eksperter vedrørende din skræddersyede industriventil.
Vores tjenesterHYDAC-industriventiler: gennemprøvet kvalitet med ultramoderne produktionsprocesser
Ultramoderne produktion
Høst fordelene ved vores hurtige og effektive produktion: Vi producerer vores egne spoler og polrør, der er skræddersyet til individuelle ventilspecifikationer med ultramoderne teknikker og efter de højeste kvalitetsstandarder. 100 % af vores færdige industriventiler testes – på den måde sikrer vi, at dine komponenter er skræddersyede, pålidelige og effektive.
Sporbarhed
Alt på et blik: Takket være det unikke serienummer for hvert ventil, er det muligt når som helst at spore ventilens tilstand ved levering. QR-koden på hver ventil giver også mulighed for at tilgå informationerne om ventilen digitalt.
For alle industrier
Vores brede vifte af produkter gør det muligt at bruge dem inden for alle industrielle sektorer. For også at kunne bruge dem i mobile applikationer tilbyder HYDAC i stigende grad industrielle ventiler med øget korrosionsbeskyttelse (ZnNi).
Vores løsninger Avanceret ventilteknologi skræddersyet til din applikation
Et modulopbygget system som lever op til industrielle standarder
Vi har også den rigtige løsning for dig, hvis du har brug for konstant at justere volumenstrømmen eller trykket i dit system: Med vores store produktsortiment af industrielle ventiler er vi i stand til at forsyne dig med løsninger, der opfylder dine krav til hysterese, repeterbarhed og hastighed. Vores produktionskoncept giver os mulighed for at tilbyde dig standardventiler i mange spændingsversioner og stikudgaver med manuelle overstyringer.
Skræddersyede løsninger til din applikation
Vi er altid klar til at lytte til vores kunder - det er en af vores største styrker. Vores ekspertise er baseret på årtier af erfaring inden for ventilteknologi og giver os, med vores modulopbyggede system for industrielle ventiler, mulighed for at reagere fleksibelt på dine ønsker. Det er sådan, vi skaber skræddersyede HYDAC-ventilløsninger til din applikation og arbejder sammen med dig om at forsyne dig med innovative løsninger på de specifikke udfordringer i din maskine.
Vores produktsortiment Fleksibelt - skræddersyet - robust. Udforsk vores løsninger
HYDAC-retningsventiler
Vælg blandt vores HYDAC-retningsventiler i de nominelle størrelser 6 til 32 i en bred vifte af designmuligheder, som f.eks. lav effekt, blødt skifte, med kontaktpositionsovervågning og som Atex variant.
Find den rigtige retningsventil til dine krav nu med vores ventilvælger.
HYDAC-proportionalventiler
HYDAC's sortiment af proportionalventiler omfatter retnings-, tryk- og volumenstrømventiler. Proportionelle retningsventiler fås også med lineære positionsstyringssystemer og OBE.
Find din tilpassede proportionalventil nu – skræddersyet til dine behov.
HYDAC logikventiler
HYDAC 2-vejs-indbygningsventiler er logikventiler, som bruges i hydrauliske styresystemer med krav om høj ydeevne. Vores serie kan tilpasses til dit systems størrelse og dækker de nominelle størrelser 16, 25, 32, 40, 50, 63 og 80.
HYDAC-styreventiler
HYDAC 4/3 styreventiler fra serien C4WERE 6 er direkte virkende, el-drevne stempelventiler. Reguleringsventilen betjenes af en regulerings-solenoid, der er nedsænket i olie.
HYDAC-sandwichpladeventiler
HYDAC-sandwichpladeventiler i den nominelle størrelse 6-25 giver mulighed for et modulopbygget hydraulisk reguleringsdesign i form af en stablet ventilsamling. Vi leverer dem som trykreducerende og trykbegrænsende ventiler til trykstyring og som drossel- eller strømreguleringsventiler med en bypasskontraventil til volumenstrømstyring.