HYDAC-ventiler med digital elektronik

Intelligente løsninger for større produktivitet

Sig farvel til kompleks parametrering og korte levetider – du kan øge dine systemers effektivitet med HYDAC-ventiler med digital elektronik. Ud over enkel idriftsættelse og nem servicering er de intelligente komponenter med HYDAC's interne software nu også i stand til at overvåge tilstanden, rapportere fejl tidligt og regulere administrationen af energi. Læs mere for at finde ud af, hvordan du kan spare tid, ressourcer og penge.

HYDAC-ventiler med digital elektronik for mere effektivitet i dit system

Den perfekte kombination af mekanik, elektronik og software: Find ud af mere om fordelene ved intelligent digital elektronik nu.

Download information nu

Bruger du allerede tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse? Så må du ikke gå glip af intelligente komponenter

I tidsalderen af Industri 4.0 er gennemskuelige data til effektive systemer uundværlige. Omkostningsbesparelser og effektiv produktion er kun mulige, hvis du tidligt kan opdage kritiske driftstilstande, høje slidniveauer og behovet for vedligeholdelse. Dette gælder for mere end bare komplette systemer. Hvis du kan begynde med komponenten, kan du undgå systemfejl og endda svigt af hele anlægget. Med dette i tankerne giver det mening at bruge intelligente ventiler i din hydraulik.

Med HYDAC kan du finde den rigtige intelligente løsning for dit energieffektive system. Find selv ud af det.

Vores løsninger: HYDAC's hydrauliske ventiler med digital elektronikDen perfekte kombination af mekanik, elektronik og software

Spar på energien og øg effektiviteten: Vores HYDAC-ventiler optimerer ikke kun selve komponenternes egenskaber, de optimerer hele dit system. Med alle disse ekstra data opnår du tidligt den gennemsigtighed, som du skal bruge til at opdage risici, fejl og behovet for vedligeholdelse.

HYDAC's proportional-trykreguleringsventil med en tryksensor og indbygget elektronik

Den direkte virkende trykreguleringsventil P3DRSERE 6 giver regulering af trykket i det lukkede kredsløb med et lækagesikkert design, hvilket gør den fuldstændig lækagefri. Takket være HYDAC's indbyggede driftssoftware kan ventilen nemt parametriseres. Også du kan spare værdifuld tid med vores HYDAC-trykreguleringsventil med OBE – find ud af mere om din optimale løsning.

HYDAC's retningventil med positionsovervågning i en analog eller IO-Link-version

Retningsventilens digitale elektronik evaluerer positionstransducersignalet og videresender det til den tilsluttede styreenhed. Det betyder, at for eksempel PLC er i stand til at behandle signalet. Dette giver dig mulighed for at gøre brug af værdifuld information til f.eks. din sikkerhedsrelaterede styreenhed. Vores 4WER 6 fås også som en smart IO-Link-version med skiftende cyklustællere og driftstimetællere.

HYDAC's direkte virkende proportional-retningsventil med indbygget elektronik

P4WEE 6-ventilen bruges til at styre en flowhastighed fra pumpen til forbrugerportene eller fra forbrugerportene til tanken. Den integrerede digitale elektronik indeholder styreenhedens indgangssignal og forsyner magnetspolerne, der styrer ventilspolen. For maksimal præcision.

HYDAC-skifte- og proportionalventiler i NG6 med digital styreelektronik (IO-Link type B)

Udstyret med digital og omkostningsbesparende miniaturestyringselektronik: Vores HYDAC-skifte- eller proportionalventiler (P)4WEC leveres i et ekstremt effektivt design. Med ventilerne i 4/2- og 4/3-vejsskydeventildesign opnår du ikke alene fordelene ved kontinuerlig statusovervågning men også adgang til værdifuld information om hele livscyklussen på én gang. Uanset om det drejer sig om cyklusskift og driftstimetæller, spidsbelastnings- og pausefunktioner eller levering af cykliske og ikke-cykliske procesdata, kan du udforske de mange funktioner i vores HYDAC-ventiler med digital styreelektronik og optimere dine processer.

Høst fordelene ved vores interne HYDAC-software

Brug de data, du indsamler, som basis for energi- og tilstandsovervågning samt til forudsigelig vedligeholdelse. HYDAC's interne software leverer en brugervenlig brugerflade til hurtig og nem parametrisering af din nye komponent. Det betyder også, at vedligeholdelse og service kræver langt færre ressourcer.

Dette gør hele forskellen Skift til HYDAC-ventiler for at øge effektiviteten

Få din bekymringsfri og heldækkende pakke fra HYDAC: Ud over skræddersyede komponenter tilbyder vi dig intelligente og innovative softwareløsninger.

Din komplette løsning

Vi leverer den perfekte pakke med alt inklusive: Ud over skræddersyede komponenter leverer vi også intelligente og innovative softwareløsninger. Alt fra en enkelt kilde.

Mindsk dit energiforbrug med tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse og spar penge.

Energibesparende

Reducer dit energiforbrug med tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse for at spare penge.

Parametrér din HYDAC-ventil ved hjælp af vores software og optimér ventilens adfærd.

Hurtig og nem parametrisering

Parametrisér din HYDAC-ventil ved hjælp af vores software og optimer ventilens adfærd hurtigt og nemt i vores applikation.

FAQ Ventiler med positionsovervågning

Hvad er ventiler med positionsovervågning?

Ventiler med positionsovervågning er udstyret med en positionstransducer, der udsender ventilspolens position som en analog eller digital værdi.

Hvad er fordelene ved ventiler med positionsovervågning?

Brug af ventiler med positionsovervågning gør det for eksempel muligt for en PLC at behandle positionstransducersignalet. Det betyder, at ventilspolens position er kendt – information, der for eksempel kan være nyttig for sikkerhedsrelaterede styreenheder.

Hvilke forskellige stikforbindelser leverer HYDAC? Hvilke pin-tildelinger bruges?

Vi tilbyder to forskellige stikforbindelser:

  • Analog og IOL-version: M12x1 4-polet A-kodet ifølge DIN EN 61076-2-101

Hvilken IP-beskyttelse har sensoren?

Sensorens IP-beskyttelse er IP65.

Hvad er IP-beskyttelsen for den indbyggede elektronik?

IP-beskyttelsen for den indbyggede elektronik er IP 65.

Hvad er sensorens forsyningsspænding?

Sensorens tolerance for forsyningspændingen er 18–36 V.

Hvor kan jeg finde PLC'ens IODD-fil og funktionsmoduler?

IODD-filen findes på vores side "Drivere og software" under væsketeknologi.

Hvor kan jeg finde desktopsoftwaren for kommunikation med IO-Link-enheder?

Kontakt vores eksperter – du finder vores kontaktformular her.

Indbygget elektronikserviceværktøj

Hvad er HYDAC's indbyggede elektronikserviceværktøj?

Værktøjet er desktopsoftware, som du kan bruge til at oprette forbindelse til ventilelektronik via en USB-port.

Hvordan kan HYDAC's indbyggede elektronikserviceværktøj hjælpe mig?

Du kan læse, ændre og gemme parametrene for at tilpasse ventilfunktionen, så den passer til din anvendelse. Målte værdier såsom monitorsignalerne kan visualiseres, og ventilen kan fjernstyres uden nogen yderligere hardware og tillader, at funktionen testes. Dette kan være meget nyttigt under idriftsættelse og fejlfinding.

Hvor kan jeg downloade softwaren for HYDAC's indbyggede serviceværktøj?

Du kan ganske enkelt downloade softwaren fra vores side "Drivere og software" under væsketeknologi.

Er der nogen instruktioner til installation af det indbyggede elektronikserviceværktøj?

Vi sender dig gerne uddybende instruktioner. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktformularen.

Hvilke systemkrav gælder for værktøjet?

HYDAC's serviceværktøj virker aktuelt kun på Windows-operativsystemer (Windows 7 eller nyere).

Indbygget elektronik

Hvilke stik er tilængelige? Hvilke pin-tildelinger bruges?

Vi leverer de følgende stik i et analogt design:

  • M12x1 – 8-polet, A-kodet, DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G – 7-polet, DIN EN 175201-804

Hvad indikerer LED'erne i dækslet på ventilernes indbyggede elektronik?

LED'erne viser ventilens aktuelle driftstilstand. De to mulige tilstande er 'klar til drift' og 'fejl'.

Hvad kan jeg gøre, hvis min ventil viser driftstilstanden 'fejl'?

Du kan bruge det indbyggede elektronikserviceværktøj til at læse og nulstille fejl. Alle mulige fejl står beskrevet i ventilens driftsinstruktioner. Hvis fejlen ikke kan nulstilles, bedes du kontakte os direkte ved hjælp af kontaktformularen.

Hvilken slags USB-port har jeg brug for, og hvordan kan jeg oprette forbindelse til ventilen?

Du kan oprette forbindelse til ventilen ved hjælp af et mikro-B USB-kabel, der er forbundet med USB-porten i dækslet af den digitale elektronik. I vores video i vores artikel kan du se, hvordan det ser ud i praksis.

Hvor kan jeg få adgang til driftsinstruktionerne til ventilen?

Hvis du er interesseret, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi sender dig gerne uddybende instruktioner.

Hvad er IP-beskyttelsen for den indbyggede elektronik?

IP65

Hvilken forsyningsspænding skal ventilen bruge?

Ventilen skal bruge en forsyningsspænding på 24 V.

Hvor stort er det tilladte spændingsudsving?

Det tilladte spændingsudsving er 18 – 36 V.

Hvad er mulighederne for forudindstilling af den nominelle værdi?

Du kan vælge mellem de følgende analoge versioner:

  • 4–20mA
  • 0–10V
  • -10V til 10V

Downloads

Find din intelligente ventilløsning

Kontakt vores eksperter for at få råd om din skræddersyede løsning.

Kontakt os nu

Din løsning på tværs af industrier

Pressere og formningsmaskiner

HYDAC er din partner inden for hydraulik, køling, smøring og andre hjælpefunktioner til presser

Få mere at vide

Vandkraft

HYDAC viser sin ekspertise med hydraulik- og filtreringsløsninger inden for alle brancher.

Få mere at vide

Værktøjsmaskiner

Moderne automatiseringsløsninger og høj produktivitet kombineret med energieffektivitet

Få mere at vide

Energiproduktion

HYDAC: Din partner i optimering af hjælpeprocesser i forbindelse med maskiner

Få mere at vide