HYDAC-monteringsteknologi – hjemme i så godt som alle industrier
Din producent af spændebånd, rørbeslag, slangebeslag & kabelbeslag
Er al monteringsteknologi skabt ens? Ikke altid: HYDAC tilbyder mere end bare førsteklasses kvalitet. Vi sætter vores lid til fuldautomatisk intern produktion. For os er "fremstillet i Tyskland" lig med et løfte. Dine fordele er nemme at få øje på. Vi leverer hurtigt og driver tilpassede udviklinger frem inden for den kortest mulige tidsramme. Med vores innovative R&D-team udvikler vi skræddersyede løsninger, som også kan tilpasses din individuelle udfordring. Eller foretrækker du vores standardløsning, der er optimeret til installation? Udforsk vores systemer nu, og sæt os på prøve!
En løsning, der holder, hvad den lover: HYDAC-monteringsteknologi
Avanceret teknologi og hurtig kommunikation mellem udvikling og salg: Stol på HYDAC, når det drejer sig om sikker montage af dine komponenter.
Internt produceret standardiseret & skræddersyet monteringsteknologiFra spoler til bånd. Fra granulater til den komplette klemme.
Har du brug for overkommelig, holdbar og installationsvenlig monteringsteknologi? HYDAC tilbyder alt, hvad du skal bruge – i den højeste kvalitet. Vi samarbejder tæt med udvikling, produktion og kunder – helt fra begyndelsen. Fra den første prøveproduktion til fuldautomatisk serieproduktion. Vores spændebånd monterer store beholdere i enhver form. Og vores klemmer sikrer enhver line. De tilhørende tillægsprodukter fuldender vores sortiment. Pladsbesparende, vibrationsdæmpende og stødabsorberende – du kan regne med vores montering af rør, slanger og kabler.
Hvad der skiller os udDin ekspert inden for spændebånd, rørbeslag, slangebeslag & kabelbeslag
- Bevisligt sikre: Vi forstår kundernes specifikke krav og lever og ånder for effektive løsninger. Det fremgår også af vores certificeringer. Kontroller de specifikke krav for din branche.
- Fleksibel: Når det drejer sig om 'hurtig fremstilling af prototyper', implementerer vi skræddersyede løsninger inden for den kortest mulige tidsramme, takket være vores interne, fuldautomatiske produktion. Vores tværfaglige team hjælper dig med intelligente løsninger og moderne værktøjer.
- Installationsvenlig: Spar tid under opsætningen – med quick release-systemer med hængsel, der forenkler monteringen. Planlægger du en eftermontering? Så får du glæde af vores installationsvenlige monteringsløsninger.
Højdepunkter & industrier Skræddersyede HYDAC-spændebånd samt kabel-, slange- & rørmonteringer – til din industri
Brint
Vores HY-ROS H2-monteringssæt indeholder en række forskellige komponenter til sikker montering af brinttanke på køretøjer. Med et kompensationslag eller fjedersystem og med en integreret TPRD-sensor eller en halsmonteringstype dækker HYDAC-sættet alle standarddiametre for Type IV-beholdere, hvilket betyder, at det kan tilpasses perfekt til dine behov.
Vores innovative, sensorbaserede HY-ROS H2-smart-monteringsspændebånd gør det også muligt at overvåge tankmonteringen pålideligt i realtid. Den forebyggende tilgang, der kan sammenlignes med et dæktryksovervågningssystem, giver løbende data om monteringsløsningens tilstand og integritet, hvilket gør det muligt at opdage eventuelle afvigelser på et tidligt tidspunkt og indføre passende foranstaltninger.
Skinneteknologi
Trykluftbeholdere, overvågningskameraer, kabler, ildslukkere, forsyningslinjer og pneumatiske linjer. I tog er der en række anvendelser, som kræver professionel montering. HYDAC tilbyder en løsning til alle disse:
- Materialer i overensstemmelse med internationale brandbeskyttelsesstandarder, DIN EN 45545 eller NFPA 130
- Vægtoptimeret, installationsvenlig samt vibrations- og støjdæmpende
- Bred vifte af varianter og kombinationsmuligheder
- Yderligere sikkerhed for standardklemmer i henhold til DIN 3015, takket være brugen af formede svejseplader
Bilindustrien
Vi er din IATF 16949-certificerede pålidelige partner for monteringsteknologi i bilindustrien. Takket være vores 20 års erfaring som en førsteklasses leverandør og vores fuldautomatiske produktion kan du drage fordel af vores store udvalg af HY-ROS-monteringsløsninger:
- Trykluftbeholdere (bremser)
- Brinttanke (type I-IV)
- Gastanke (CNG)
- Cylindre og akkumulatorer
- Tanke til diesel, LPG, vand og AdBlue
- Beslag til genstande som batterier, brandslukkere og mange andre ting
- Udstødningssystemer for dieselpartikelfiltre, SCR og katalysatorer
- Beslag til varmeskjold og stenslagsbekyttelse
Elektrificerede køretøjer
HYDAC's kabelstyringssystemer er en sikker og effektiv løsning til fastgørelse af højspændingskabler i elektrificerede køretøjer. De fleksible monteringer er velegnede til kabler med forskellige diametre og sikrer et stabilt greb takket være deres enkle installationsproces.
De opretholder præcist afstandene i kabelbakkerne og giver samtidig beskyttelse mod fugt og kortslutning. De muliggør også optimal tolerancekompensation, hvilket er med til at forlænge kablets levetid. For at øge sikkerheden fås systemerne også i en orange signalfarve, så man tydeligt kan identificere højspændingsbakkerne.
Højhuse, vindenergi, satellitteknologi
Uanset om det er højhuse, vindmøller eller satellitter, så skal kabler monteres professionelt, og HY-Roflex er den perfekte løsning til disse opgaver. Med vores modulære system og store udvalg af monteringselementer kan vi implementerede tilpassede løsninger med kort varsel. Alle komponenter kan kombineres og modificeres i henhold til jeres krav.
Fordele ved en effektiv stor kabelmontering
- Kabler kan udskiftes meget hurtigt
- Hurtig og nem installation takket være tydelig kabelføring
- Fleksibilitet til strømkabler
- Beskyttelse af kabelisolering og kortslutningsmodstand – reduceret risiko for brand
- Kort produktionstid for tilpassede løsninger