Optimer din maskinstyring med HYDAC belastningsfølsomme styreblokke
Sådan kan du få dit mobile anvendelsessystem til at præstere mere præcist og effektivt
Fintilpassede komponenter, pakket i et sektionsdesign, som leverer maksimal fleksibilitet – HYDAC belastningsfølsomme ventiler muliggør præcis, repeterbar udførelse af arbejdsfunktioner. Få mere at vide om vores modulære belastningsfølsomme styreblokke.
Styrk din produktivitet med vores belastningsfølsomme ventiler
Præcise bevægelser og gentagende udførelse af arbejdsfunktioner: Læs mere om de belastningskompenserede HYDAC-ventilløsninger til hovedstyringer i vores brochure.
Præcision og nøjagtighed Enkel maskinbetjening kombineret med øget produktivitet
Navnlig inden for mobilt maskineri arbejder mange forskellige aktuatorer i parallel. Udover vanskeligheden ved at indstille bevægelseshastighederne er der ofte også uønskede hastighedsvariationer. Præcision og nøjagtighed svækkes som konsekvens. Med vores belastningsfølsomme hovedstyreventiler garanterer vi enkel maskinbetjening samtidig med øget produktivitet.
Fleksibilitet og modularitet Skræddersyede løsninger, der fører til reducerede udviklingstider
Så alsidige som mobile maskiner er – de forskellige typer maskiner og konfigurationsmuligheder betyder et stort antal ventilvariationer. Af selvsamme årsag er ønsket om standardiserede modulære ventilsystemer, som nemt kan tilpasses til en lang række maskinbehov, så højt. Med HYDAC belastningsfølsomme styreblokke tilbyder vores eksperter dig en skræddersyet platform og modulære løsninger – så du kan reducere dine udviklingstider.
Pladsbesparelse og energieffektivitet Et kompakt design sparer installationsplads og ressourcer
Nye regler øger behovet for energibesparende løsninger samt enkle og pladsbesparende løsninger. Med HYDAC opnår I en høj ydelsestæthed, uden at I må gå på kompromis med energieffektiviteten: Vores kompakte ventildesign sparer vigtig installationsplads og hermed ressourcer, hvilket igen reducerer ressourceforbruget.
Vores løsning HYDAC belastningsfølsomme ventiler til maskinstyringUdføres vores belastningsfølsomme kontrolblokke i ventilserien LX-3, LX-6 og LCX-6
LX-3 (nominel gennemstrømningshastighed på 80 l/min. ved arbejdsporten) og LX-6 (nominel gennemstrømning på 160 l/min. ved arbejdsporten) er belastningskompenserede ventiler med opstrømstrykkompensatorer til systemer med fast eller variabel fortrængningspumper. Der kan styres op til ti funktioner uafhængigt af hinanden, så længe den maksimale pumpegennemstrømning er højere end den nødvendige gennemstrømning. De belastningsfølsomme ventilsystemer er blevet udviklet med fokus på høj præcision, finstyring og energieffektivitet. Uanset om der er tale om kraner, høstmaskiner, maskiner med larvefødder eller andre mobile maskiner – den fleksible struktur og det kompakte design gør dem egnede til en lang række anvendelsesformål.
LCX-6 udvider vores sortiment i form af en mere kompakt og omkostningseffektiv version af LX-6 ventilen, som fokuserer på kernefunktionerne i belastningsfølsomme ventiler. Den første og sidste arbejdssektion kombinerer indløbspladefunktioner og endepladefunktioner i et pladsoptimeret og vægtoptimeret design. LCX-6 monoblokken tilbyder en fleksibel løsning til yderligere funktioner i mobile maskiner såsom gravemaskiner og hjullæssere.
"Belastningsfølsom" betyder netop det, man ville forvente. Og det er netop sådan, ventilerne fungerer: De registrerer belastningstrykket fra aktuatorerne i mobile maskiner. Trykkompensatorer bruger informationerne og sikrer, at den ønskede gennemstrømning tilføres. På denne måde modtager hver aktuator den præcise volumenstrøm, der er nødvendig for at udføre arbejdsfunktionerne uden begrænsninger. Målet: præcise, gentagelsesnøjagtige arbejdsfunktioner – for at opnå maksimale resultater.
Klar til automatisering af mobile maskiner med Intelligent Control Unit (ICU)
Med ICU-kontrolenheden specielt udviklet til de lastfølende ventiler tilbyder HYDAC en fremtidssikret komplet løsning til automatiserede eller elektrificerede mobile maskiner og terrængående køretøjer. Denne kombination muliggør maksimal præcision, TÜV-certificeret sikkerhed og pålidelighed – selv under ekstreme forhold – og er det ideelle grundlag for automatiserings- og hjælpesystemer.
Ved hjælp af effektiv CAN-buskommunikation gør vi din mobile maskine velegnet til fremtiden.
Oplev fremtiden inden for ventilkontrol med HYDAC. Find ud af mere om produktet nu
Overblik over fordelene til din maskinstyring
Imponerende finstyringPræcise bevægelser og enkelt arbejde
Brug af eksemplet med en læssekran
Læssekraner skal kunne imødekomme høje krav. Ud over den præcise placering af belastninger er repeterbar kontrol af laster, der varierer i stort omfang, af afgørende betydning. Sammenlignet med konventionelle løsninger giver den næsten dobbelt så høje opløsning af HYDAC komponenterne et fremragende finstyringsområde. Det sikrer bløde cylinder- og motorbevægelser – hvilket igen gør maskinbevægelserne meget mere præcise og arbejdet nemmere at udføre.
ParalleldriftBetjening af flere maskinfunktioner på samme tid
Brug af eksemplet med en læssekran
Lad os blive ved eksemplet med læssekranen – det komplekse arbejde udføres af forskellige aktuatorer på samme tid. Den flowoptimerede sektionstrykkompensator bruger det respektive belastningstryk og justerer volumenstrømmen sikkert efter de enkelte aktuatorer i paralleldrift. Dette ses tydeligt i følgende eksempel: Uafhængigt af tilkoblingen af aktuator 2 forbliver volumenstrømmen til aktuator 1 præcis og konstant ved indstillingen på 1 l/min. På trods af at aktuator 2 kræver et tydeligt højere pumpetryk. Dette aspekt sørger for en tydelig stigende produktivitet i arbejdsprocesserne.
Flere produkter relateret til dette emne
HYDAC software til elektrohydrauliske styringer
Til styring af mobile ventiler til vores HYDAC-controllere: EHC (Electro-Hydraulic Control) er en maskinapplikationsoftware til styring af hydrauliske mobile ventiler, som kan styres proportionalt eller tændes/slukkes.
HYDAC kranstyresystemer til anvendelsesformål inden for skovbrug
Vi tilbyder et styresæt særligt velegnet til skovbrugskraner til intuitiv human-machine-interaktion. xCrane sørger for hurtige reaktionstider og en problemfri og brugervenlig, skræddersyet controller til hver enkelt fører.