HYDAC-kombinationsventiler

Flere funktioner i en enkelt kompakt ventil

Mindsk din maskines pladsbehov, omkostninger og vægt: HYDAC-kombinationsventiler til hydraulik giver mulighed for at integrere flere funktioner i din styreblok i bare en enkelt kompakt ventil. Uanset om det er til trykaflastning, en kompakt hurtigskiftfunktion eller en tryksikret bypass-trykkompensatorfunktion - HYDAC-hydraulikventiler er optimeret til dine applikationer. Oplev vores kompakte ventilløsninger nu.

Stol på HYDAC-ventiler med funktionsintegration

Oplev vores kombinationsventiler i et kompakt design. Kontakt vores eksperter nu for at få råd:

Kontakt os nu

HYDAC har løsningen til dine udfordringer

Reduktion af kompleksitet

I takt med at maskinfunktioner bliver stadig mere komplekse, særligt inden for mobilsektoren, kræves der stadig mere komplekse komponenter, som kan kombinere flere funktioner. Det betyder, at der stilles større krav til hydraulikventiler, samtidig med at omkostningspresset stiger.

Optimering af indbygningsplads

Nye regler og stigende energiomkostninger kaster lys over lette, kompakte og energibesparende løsninger. Kompakte komponenter giver dig muligheden for at skille dig ud på markedet - især når det drejer sig om mobile maskiner.

Funktionel sikkerhed

Maskinfejl koster værdifuld tid og i sidste ende penge. Dette gør det højeste niveau af din applikations funktionelle pålidelighed så meget desto mere relevant. Ventiler med flere integrerede funktioner mindsker potentialet for lækage. En stor fordel.

Universel brug

Især mobile maskiner er lige så alsidige som deres mulige anvendelser. Kravene til de tilknyttede komponenter er meget alsidige. HYDAC kombinerer individualitet på markedet med de standarder, der er nødvendige for din virksomhed.

Vores løsning: skræddersyede hydraulikventiler med integrerede funktionerMindsk din maskines pladsbehov, omkostninger og vægt

HYDAC-kombinationsventiler til hydrauliske styreblokke er løsningen på de ovennævnte udfordringer. Vores kompakte løsning gør det muligt at integrere alle slags funktioner i én patronventil. Takket være brugen af en standard rørforbindelse er vores hydrauliske løsninger nemme at implementere. Vi finder den rigtige HYDAC-ventil til din applikation, skræddersyet efter dine behov og optimeret til din applikation.

Kontakt vores ventileksperter for at få råd om din optimale løsning.

Kontakt HYDAC-eksperter nu for at få råd

Vores udvalg af HYDAC-kombinationsventiler i kompakt design Hydraulikventiler – optimeret til vores kunders applikationer

HYDAC's kombinationsventil WKDRM08140Y for en kompakt hurtigskiftfunktion

At opnå en kompakt hurtigskiftfunktion ved at kombinere tre ventilfunktioner: Den omkostnings- og pladsbesparende kombinationsventil sikrer et højt niveau af sikkerhed under udskiftning af værktøj. Det er, fordi kombinationen af funktioner i en enkelt ventil giver en sikker låst bolteposition, når ventilen er spændingsfri, samt et mekanisk indstilleligt låsetryk. HYDAC-hydraulikventilen sikrer optimale trykforhold til værktøjsskift, f.eks. i teleskoplæssere.

HYDAC DB10PY-kombinationsventilen til trykfrigørelse af det hydrauliske kredsløb

Vores DB10PY HYDAC-kombinationsventil imponerer med sit ekstremt kompakte design og lave pladsbehov. Takket være kombinationen af en justerbar overtryksventil samt en normalt åben 2/2-vejsomskifterventil som bypass, er HYDAC-ventilen velegnet til at aflaste trykket eller lukke sektioner af det hydrauliske kredsløb. Vælg mellem vores modulsystem for nominelle størrelser fra 8 til 16 samt vores flowhastighed fra 60 til 300 l/min.

HYDAC DR08PY-kombinationsventil til tilslutning af et trykreguleret kredsløb

Spar værdifuld installationsplads og mindsk dine maskiners vægt: Takket være ventilfunktionernes kombination i en justerbar trykreguleringsventil og en normalt aflastende 3/2-vejs C-spoleventil muliggør ventilen den kompakte tilslutning af et trykreguleret kredsløb. Specialfunktion: Til at styre denne ventil er det nok blot af påføre en forsyningsspænding.

HYDAC PWK10121WS-kombinationsventil til stempelcylinderes hæve- og sænkeprocesser

Drag fordel af hurtig, belastningsuafhængig sænkning uden en ekstra flowreguleringsventil eller brug af en trykkompensator: Da kun en ventil gennemstrømmes, er Δp til sænkning reduceret sammenlignet med konventionelle løsninger med flere ventiler. Dette gør det også muligt at sænke stempelcylindre uden belastning ved en ønsket hastighed.

HYDAC's kombinationsventil DWM12121ZD til en tryksikret bypass-trykkompensatorfunktion

HYDAC-kombinationsventilen sikrer fremragende stabilitet over hele tryk- og volumenstrømsområdet samt øget funktionel sikkerhed, takket være integreret LS-trykbegrænsning. Og alt dette oven i mindre pladsbehov, vægt og omkostninger. HYDAC-ventilen fås til forskellige reguleringstrykforskelle og med forskellige muligheder, såsom hydrodynamisk dæmpning eller intern, permanent aflastning af den lastfølende ledning. Få mere at vide nu.

HYDAC-kombinationsventil DB12PK til spænde-, presse- og overbelastningsbeskyttelsesfunktioner

HYDAC-kombinationsventil DB12PK er en kick-down-overtryksventil. Mens konventionelle overtryksventiler blot begrænser trykket og holder det på et bestemt niveau, reducerer DB12PK pludseligt trykket til en meget lav værdi, når det indstillede tryk er nået. Det betyder, at ventilen fungerer som en forskydningsbolt, men genaktiveres automatisk, når aflastningsflowet falder til under tærskelværdien. En typisk anvendelse er at sikre en maskine, når den rammer en forhindring. Skader på udstyret kan undgås ved, at ventilerne åbner pludseligt og reducerer trykket til et lavt tryk.

Overblik over dine fordele

Funktionsintegration

Flere ventilfunktioner integreret i én hydraulisk ventil

Optimering af indbygningsplads

Spar på plads og vægt, takket være integrerede funktioner

Sikkerhed

Funktionel sikkerhed

Øget funktionel sikkerhed, takket være reduktionen af potentielle lækager

Kompakt

Ekstremt kompakt design

Integrering

Universel brug 

Universel brug takket være en standardiseret rørforbindelse

Skræddersyet løsning

Et perfect match

Den rette kombinationsventil til alle applikationer

Ønsker du at finde den rigtige hydraulikventil for dig?

Så aftal en konsultation med vores eksperter inden for ventilteknologi nu.

Kontakt os nu