HYDAC's elektriske cylindere - HEZ-serien

Vedligeholdelsesfri i hele levetiden: Find den rette elektromekaniske cylinder til dit anvendelsesformål med HYDAC. Alt fra én enkelt leverandør. Stor eller lille. Fra simple komponenter helt op til skræddersyede og komplette drevsystemer. Få råd om valget af din elektriske HYDAC-cylinder nu.

Skræddersyet til dit anvendelsesformål: Vi hjælper dig med at vælge din elektriske cylinder

Du er meget velkommen til at sende os en forespørgsel. En ekspert fra vores team kontakter dig hurtigst muligt.

Kontakt cylindereksperter nu

Vi kan løse dit drevproblemOplev HYDAC's elektromekaniske cylindere

Er du på udkig efter en elektrisk cylinder til dit anvendelsesformål og en producent, som hurtigt kan forsyne dig med den?

Eller ønsker du hjælp til at vælge en elektrisk cylinder, som er den rette for dig eller skræddersyet og opfylder dine behov?

Spørger du tit dig selv, hvordan du kan bruge de seneste teknologiske udviklinger til at fremtidssikre dine maskiner og applikationer?

Når det drejer sig om drivløsninger til din maskine, har vi altid den nyeste information og vil med glæde dele vores viden med dig. I dag er der mange ting, der kan gøres enklere, mere effektive og nemmere at vedligeholde. Kom i gang med HYDAC: Vi hjælper dig med at skabe fremtidssikre maskiner!

 

Vores løsning: elektriske løftecylindere fra HYDACImplementer lineære bevægelser enkelt og effektivt

HYDAC's elektriske cylindere er vedligeholdelsesfri igennem hele deres levetid og imponerer med deres enkle plug & play-idriftstagning. Vi tilbyder løsninger til dine udfordringer, skræddersyet til dine krav – vores elektriske løftecylindere leveres i et yderst kraftområde og med en spændingsrækkevidde, fra 1 kN til 500 kN, samt i forskellige design. Skræddersyet til dit anvendelsesformål.

Vi hjælper dig med at vælge, integrere og idriftsætte din elektriske cylinder. Få mere at vide i dag.

HYDAC-elektriske cylindere: overblik over dine fordele

Produktsortiment

Fra én enkelt leverandør

Stol på HYDAC's ekspertise, komponenter og moderne redskaber af høj kvalitet.

Skræddersyet løsning

Stor eller lille

Vi finder den rigtige løsning til din dig, og som er skræddersyet til dit anvendelsesformål Næsten alle teknisk mulige kraftområder er mulige.

 

Din bekymringsfri pakke til hele året

Vi bliver ved din side – også efter projektplanlægningsfasen og efter idriftsættelse af dit drivsystem.

Produktionsteknologi

Behovsbaseret

Fra simple komponenter (f.eks. bare den lineære enhed) op til skræddersyede og komplette drevsystemer.

 

Beskyttelse af ressourcer

Miljøvenlig

Elektriske cylindere er selvstændige akser. Det betyder, at risikoen for miljøskadelig lækage er elimineret.

 

Få din bekymringsfri og heldækkende pakke fra HYDAC: Ud over skræddersyede komponenter tilbyder vi dig intelligente og innovative softwareløsninger.

Plug & play

Vores Plug & play-løsning sikrer hurtig og nem idriftstagning.

FAQ

Hvad er elektriske cylindere?

Eftersom HYDAC's elektriske cylindere er nemme at integrere og ikke kræver vedligeholdelse, er det nemt at implementere lineære bevægelser. HEZ-funktionen opnås ved hjælp af følgende set-up:

En (gear)-motor driver spindlen via en stiktilslutning, der er monteret i lejehuset via kuglelejet. Gevindmøtrikken konverterer spindlens roterende bevægelse til en lineær bevægelse, da møtrikhuset er sikret mod at dreje ved hjælp af lige lejeføringer. Stempelstangen drives af forbindelsen med møtrikken. Derfor får motorens rotationsretning stempelstangen til at køre ind eller ud. Spindlens rotationshastighed og gevindstigningen bestemmer hermed den translatoriske hastighed. Indersiden af HYDAC's elektriske cylinder er beskyttet mod miljøpåvirkninger ved hjælp af et tætningssystem. Til fastgørelse af kraftenheden er der f.eks. et drejebeslag på lejehuset og et stangendeleje på stempelstangen.

Hvilke kraftområder dækkes med HYDAC's elektriske cylindere (HEZ)?

  • HEZ-1 op til 7,5 kN
  • HEZ-2 op til 25 kN
  • HEZ-3 op til 70 kN
  • HEZ-X op til 500 kN

Hvorfor anses elektriske cylindere for at være miljøvenlige?

Elektriske cylindere (HEZ) er "lukkede akser". Risikoen for miljøskadelige "lækager" er elimineret. Modsat et hydraulisk system føres der ikke olie ind fra en tank og videre til de hydrauliske cylindere gennem alle typer komponenter. I en HEZ anvendes der ikke "væskemedie" til at overføre kraft. Denne funktion udføres af motoren, transmissionen og spindlen. Motorens roterende bevægelse konverteres til en lineær bevægelse. Til at beskytte komponenterne og mindske den interne friktion er der kun brug for smøring. Miljøskader kan undgås ved hjælp af elektriske cylindere.

Hvilke data er nødvendige til konfigurationen?

Alle oplysninger herom finder du på vores liste over HEZ-spørgsmål under "Downloads".

 

Er kraftstyring i lukket kredsløb mulig?

Ja, via motorens aktuelle værdier og momentværdier. Afhængigt af kravene kan eksterne kraftsensorer også bruges til at opnå større præcision.

Er lukket sløjfepositionskontrol mulig?

Ja, dette kan ske via en roterende encoder (eller vinkelpositionskoder) direkte på motorakslen eller via eksterne lineære positionsmålesystemer.

Er det muligt for to eller flere elektriske cylindere at køre synkront?

Ja, der er både mulighed for mekanisk koblet synkronisering og synkronisering på softwaresiden.

Kan en elcylinder bruges i S1 kontinuerlig drift?

Ja, men der kræves dog ydelses- og cyklusdata, der er nødvendige til passende dimensionering.

Downloads

Find den rigtige elektriske cylinder til dit anvendelsesformål!

Aftal en uforpligtende konsultation, og tal med vores cylindereksperter.

Aftal en konsultation nu