HYDAC DieselProtection: Beskyt dit brændstof – fra raffinaderiet til motoren

Dieselbrændstoffer med et højt renhedsniveau forøger dine maskiners effektivitet og levetid, mens de beskytter miljøet. Navnlig under vanskelige driftsforhold såsom i mineindustrien kræves der højtydende beskyttelsessystemer til hele brændstofkredsløbet. Hos HYDAC tilbyder vi dig innovative løsninger til dieselfiltrering og afvanding samt forebyggelse af dieselpest. Læs videre for at få mere at vide om vores alsidige beskyttelse til dit brændstof!

HYDAC DieselProtection: alsidig beskyttelse af dit brændstof

Vil du gerne vide mere om vores løsninger til filtrering, afvanding og forebyggelse af dieselpest til dit dieselbrændstof? Aftal en uforpligtende konsultation med vores eksperter nu.

Kontakt os nu

Øgede krav på grund af emissionsdirektiver Strengere emissionsgrænser skærper de krav, der eksisterer til dieselbrændstoffer

De gældende paneuropæiske Trin 5-emissionsstandarder, der er de hidtil strengeste emissionsgrænser for køretøjer og mobile maskiner. Retningslinjerne påvirker også kravene til dieselbrændstoffer: Leverandører tvinges til at sikre væsentligt lavere forureningsniveauer og vandindhold i deres brændstoffer. Det kræver ikke alene mere arbejde. Det betyder også højere omkostninger.

Øget brug af biogene dieselbrændstoffer og HVO-brændstoffer Biodiesel og HVO-brændstoffer kræver væskekonditionering på alle trin i transportkæden

Den stigende andel af biogene brændstoffer og HVO-brændstoffer (Hydrotreated Vegetable Oil) betyder også, at eksisterende systemer skal eftermonteres med dieselkonditioneringssystemer. Før kravene kan opfyldes, er det ikke tilstrækkeligt kun at behandle diesel umiddelbart før brug på maskinen. Fra produktion i raffinaderiet til dieseltankstationen og videre til slutforbrugeren – brændstoffet skal filtreres og afvandes i alle led i transportkæden.

Hvad er det overhovedet, vi skal beskytte vores brændstoffer imod?

Forurening med faste stoffer fremskynder motorslitage.

Forurening med faste stoffer kan forårsage alvorlig skade på motorer ved at tilstoppe indsprøjtningsdyserne og forringe forbrændingen og dermed øge slitage på motorens komponenter.

Kontinuerlig dieselbrændstoffiltrering sikrer, at disse partikler fjernes effektivt, hvilket får motoren til at arbejde bedre og forebygger dyr nedetid.

Vand forårsager korrosion i dieselkredsløb

Ophobning af vand i dieselbrændstof kan føre til alvorlige forstyrrelser i motorens ydeevne såsom tab af kraft og øget slitage. Øget vandindhold fremskynder også korrosion af metalkomponenterne i hele dieselkredsløbet og fremmer mikrobiel forurening.

Effektiv og kontinuerlig vandadskillelse minimerer disse risici og sikrer lang levetid og pålidelighed hos dieselmotorer i køretøjer og maskiner.

Dieselpest – den usynlige fare

Konsekvenser af dieselpest: Systemer, der er forurenet med mikrober, er mindre effektive. Filtrene skal udskiftes oftere. Behovet for vedligeholdelse forøges, hvilket fører til unødige brug af ressourcer.

Dette er især relevant ved konditionering af væsker med væskefiltre, f.eks. brændstoffiltre. Væksten skyldes sædvanligvis vandindtrængning. De biofilmdannende bakterier danner en slimlignende film og koloniserer væskegrænselaget mellem vand og brændstof.

Med henblik på at sætte en stopper for dette og forebygge kostbare nedetider tilbyder HYDAC dig innovative løsninger, som afvander og filtrerer brændstoffet på alle stadier af processen.
 

Forebyggelse af mikrobiologisk vækst med vores innovative filterelementteknologi, der har tredobbelt beskyttelse

HYDAC Dieselmicron®: totrinsfiltrering af hensyn til ren diesel

Som standardløsning leverer Dieselmicron®-filterelementet forureningsuafhængig vandseparation kombineret med fremragende partikelseparation – muliggjort af totrinsdesignet. Det skyldes, at de fuldsyntetiske filtermedier leverer høj kapacitet i forhold til tilbageholdelse af forurening og stabil koalescens. I et andet trin udskilles de forstørrede vanddråber pålideligt af det hydrofobe barrierelag på filterrøret.

HYDAC Biomicron®: Den antimikrobielle løsning til dieselpest

Frit vand i tanke fremmer mikrobiel vækst i form af bakterier, svampe og mikroorganismer. Filterelementteknologien med tredobbelt beskyttelse udviklet af HYDAC kan sætte en stopper for denne udvikling. På baggrund af vores Dieselmicron®-teknologi leverer vores Biomicron®tre fordele i én: partikelfiltrering, vandseparation og beskyttelse imod mikrobiologisk vækst. Biomicron®-teknologien forstyrrer cellestofskifte og forhindrer derfor mikrobiologisk vækst. Totrinselementstrukturen har en koalescerende effekt og opbygger en hydrofob barriere til vandadskillelse.

Optimal konditionering af dieselbrændstof: Få mere at vide om vores forfiltre og vandseperatorer med elementteknologierne Biomicron® og Dieselmicron®

HYDAC HDP High Tech med fuldautomatisk afvanding

Pålidelig forfiltrering af dit brændstof: Vores HDP-dieselfilter beskytter bilproducenter og operatører mod fejlfunktioner, nedbrud og kostbare serviceopkald. Med plug & play-drænløsningen afvander den dit brændstofsystem fuldautomatisk og uafhængigt af operatøren under drift på sugesiden. HDP er designet som et absorberende forfilter og beskytter alle pumper og brændstofsystemkomponenter imod vand og forurening.

HYDAC HDP Best Cost med manuel afvanding

HYDAC Diesel PreCare-kopfiltersystemløsningen er også tilgængelig som en omkostningseffektiv komponent med manuel vanddræning som supplement til den fuldautomatiske version. En håndpumpe kan også integreres i den operatørafhængige løsning. Dette er placeret lige på forfilteret i bypasset. Det betyder, at der ikke opstår tryktab. Yderligere skrueforbindelser til installation af håndpumpen separat i sugeledningen er ikke nødvendige.

HYDAC HDP Best Cost med elektrisk pumpe

Ud over vand og faste urenheder er luft en anden uønsket forstyrrende faktor i systemer. Til forskel fra konventionelle løsninger, hvor den manuelle sugepumpe er anbragt i sugeledningen og forårsager et betydeligt differenstryk, tilbyder HYDAC en mere elegant løsning: Med en integreret pumpe i filteret sparer du tidskrævende manuel pumpning, mens du forbedrer motorens startadfærd.

HYDAC HDM Diesel Maincare

Høj kapacitet i forhold til tilbageholdelse af forurening, kompakt størrelse og miljøvenlig bortskaffelse – HDM-kopfiltersystemet opfylder alle disse markedskrav. Systemet filtrerer pålideligt din diesel og dit biobrændstof i hovedstrømmen. HDM opnår nemt renhedsklasser på 12/9/6 – selv ved motorvibrationer og belastningsændringer. Ud over standardserien udvikler også specialtilpassede hovedfiltermoduler.

Tankpleje: effektive løsninger til beskyttelse imod dieselpest

Tanksystemer, motorsystemer og brændstofsystemer i maskiner bliver forurenet pga. den kontinuerlige strøm af brændstof – især når de udsættes for perioder med inaktivitet såsom i tilfælde af leje af udstyr, leasing af flåder, sæsonbetonede høstmaskiner eller dieseldrevne nødgeneratorer. Både partikelformig fast forurening og vand fører til slamdannelse og biologisk vækst, der almindeligvis er kendt som dieselpest. Dette fører til en kort levetid for motorens brændstoffilter og øget slitage på indsprøjtningssystemet. Det vil kun være et spørgsmål om tid, før systemet rammes af fejl. HYDAC's afvandings- og filterløsninger beskytter din væske og forebygge førtidig og – frem for alt – kostbar kassering af dit brændstof.

Forebyg kostbare nedetider med effektiv afvanding: Udforsk vores stationære og bærbare enheder

HYDAC-afvandingsenhed LowViscosity Unit LVU-CD-10

Den bærbare HYDAC LowViscosity Unit, som er særligt velegnet til serviceoperationer, muliggør fjernelse af faste forureningsemner og frit vand fra op til 5.000 liter dieselbrændstof takket være totrinsfiltrering i bypassgennemstrømning. Få glæde af fordelene bag fleksibel brug af den justerbare overføringspumpefunktion. Uanset om der er tale om standardversionen eller den omkostningseffektive økonomiversion, kan du reducere risikoen for dieselpest med HYDAC LVU-CD 10.

Yderligere oplysninger om HYDAC LVU-CD 10

HYDAC-afvandingsenhed LowViscosity Unit LVU-CD 40

Vores HYDAC-afvandingsenhed, som er designet til op til 20.000 liter dieselbrændstof, er velegnet til stationær installation i bypassgennemstørmning eller til brug som en overførselsenhed. Den har en omkostningseffektiv, ubegrænset afvanding og forhindrer derfor intern korrosion på tanke, motorer og forsyningsledninger.

Yderligere oplysninger om HYDAC LVU-CD 40

HYDAC-afvandingsenhed LowViscosity Unit LVU-CD 600-8000

Især i tanke, der sjældent bruges, såsom i nødstrømsgeneratorer på hospitaler, i lagertanke eller hjælpesystemer på skibe, bringer vand og dieselpest brændstoffet i fare. Forebyg kostbare systemfejl med LVU-CD 600-8000: Den innovative afvandingsenhed giver dig mulighed for uafhængig brændstofkonditionering, hvilket betyder, at den pålideligt beskytter kritiske systemer imod nedetid.

Dieseloverførselsfiltrering og -afvanding mellem lagerfaciliteter og på dieseltankstationer

Renheden af ​​dieselen skal også sikres mellem lagerpladserne eller på dieseltankstationer – og selv under overførsel til motoren. Med henblik på at opnå den bedst mulige renhed løber dieselbrændstoffet igennem tre trin – filtrering af hensyn til udskillelse af partikler, afvanding igennem sammensmeltning og til sidst afvanding igennem adskillelse. Vores eksperter tilbyder den perfekte løsning hertil: Takket være deres intelligente design er vores HYDAC-systemer perfekte til sikker fjernelse af store mængder forurening fra diesel – i bare en enkelt omgang i stedet for flere tidskrævende trin.

Den bedst mulige renhed i bare en enkelt omgang med HYDAC-produktserien

HYDAC-filtreringsløsninger

LVH-F-husene til filtrering er yderst velegnede til at sikre den nødvendige brændstofrenhed i overensstemmelse med ISO4406. På den måde kan dieselmotoren drives med minimal slitage og effektivitetstab. Takket være de indbyggede Optimicron® ON-DF-filtre kan du sætte din lid til konstant filtrering med høj kapacitet i forhold til at tilbageholde forurening af hensyn til optimal omkostningseffektivitet.

Flere oplysninger om HYDAC LVH-F

HYDAC-afvandingsløsninger

LVH-CD-husene kan flanges på filterhusene. Det muliggør effektiv afvanding af brændstof umiddelbart efter filtreringsprocessen. HYDAC Optimicron®-dieselafvandingselementerne ON-DC og ON-DS har høje separationshastigheder. De sikrer en konstant lav vandstand og forhindrer derfor biologisk vækst og dieselpest.

Yderligere oplysninger om HYDAC LVU-CD

HYDAC alt i én-dieselkonditioning

Med vores harmoniserede systemløsninger kan både partikelfiltrering og fjernelse af vand i diesel opnås igennem en enkelt bearbejdning. Det sparer ikke kun tid. Det beskytter også pålideligt dine systemer imod slitage, ydeevnetab og korrosion.

Brændstofovervågning af dit dieselbrændstof

Filtrering og afvanding af høj kvalitet igennem hele proceskæden: Både den partikelformige faste forurening og vandmætningen i dit brændstof skal løbende kontrolleres for at holde dieselen ren. Begge kan også overvåges på bedst muligvis med HYDAC's måleenheder. Takket være sofistikeret teknologi kan du analysere hele dieselbrændstoffets transportvej i forhold til de nødvendige værdier for renhed og vandindhold og gøre dem tilgængelige online. Dette muliggør optimal gennemsigtighed og anbefalinger til handling, hvilket optimerer din dieselkonditionering. Kontakt vores eksperter nu for at få mere at vide om vores systemer til overvågning af brændstof.

Renere diesel igennem hele proceskæden: Udforsk vores produktsortiment nu

Bærbar serviceenhed HYDAC FluidControl Unit FCU 1000

Den bærbare FluidControl Unit FCU 1000 er perfekt til servicearbejde. Den måler midlertidigt forurening af dit brændstof med faste partikler, vandmætning samt væsketemperatur og er perfekt til diesel i overensstemmelse med DIN EN 590 og ASTM D975.

Flere informationer om HYDAC FCU 1000

HYDAC ContaminationSensor Module CSM-E

Af hensyn til optimal måling af renheden af brændstof i henhold til ISO 4406: Vores kompakte og omkostningseffektive onlinemodul til overvågning af tilstanden er perfekt til stationær brug og fast integreret i systemet.

Flere informationer om HYDAC CSM-E

HYDAC er din partner i forhold til alsidig beskyttelse af dit dieselbrændstof Dine fordele med HYDAC DieselProtection

Enkel systemintegration

Enkel systemintegration

Få fordel af vores løsninger med hurtig og nem systemintegration, f.eks. huse, der kan flanges til hinanden.

Bevarelse af ressourcer og reduktion af miljøbelastningen

Bevarelse af ressourcer og reduktion af miljøbelastningen

Spar på ressourcer, og reducer miljøpåvirkningen takket være vores slidfrie og genanvendelige afvandingsfilterelementer.
 

Lave vedligeholdelseskrav

Lave vedligeholdelseskrav

Vores løsninger sikrer nem elementudskiftning, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.
 

Vores løsninger til dieselbeskyttelse over hele verden

Kan bruges i hele verden

Eftersom vores filterhuse er designet i overensstemmelse med lokale designdirektiver, kan vores systemer bruges over hele verden.
 

Bred vifte af applikationer

Bred vifte af applikationer

Ved gennemstrømningshastigheder på op til flere tusinde liter pr. minut: HYDAC's omfattende produktudvalg garanterer omfattende anvendelsesformål.
 

Optimering af driftsomkostninger

Optimering af driftsomkostninger

Optimer dine driftsomkostninger med lave livscyklusomkostninger.
 

Ofte stillede spørgsmål om dieselbeskyttelse

Hvad menes der med dieselpest?

Udtrykket "dieselpest" henviser til mikrobiel forurening af dieselbrændstof og kan klassificeres som klassisk bioforurening. Mikroorganismer vokser på overflader og beskadiger materialerne. Der dannes en slimlignende film eller flager af forskellige organismer såsom bakterier og svampe. Den dannede biofilm vokser på alle overflader og grænseflader.

Filteroverfladen tilstoppes af biofilmen. Resultatet: Differenstrykket stiger, og brændstoffet bliver mere ætsende. Væksten på grænsefladen mellem vand og brændstof stiger, når der kommer vand ind i brændstofsystemet. Der dannes en slimlignende film, som varierer i tykkelse. Biofilmdannende bakterier er årsagen til biofilmen. De koloniserer væskegrænselaget og trækker næringsstoffer ud af brændstoffet. Grundet biofilmen overlever organismerne selv under ekstreme miljøforhold, eftersom den yder beskyttelse imod mekanisk påvirkning. Filmdannelsen er ofte uregelmæssig, hvilket skaber aerobe og anaerobe zoner. Det skaber et habitat for en bred vifte af organismer og stimulerer udvekslingen af gener mellem bakterier. Kolonien tilpasser sig hurtig til nye forhold og bliver stadig mere modstandsdygtig over for biocider. Det betyder, at bakterier i en biofilm er mere levedygtige og mindre følsomme over for ekstern belastning. Desuden øger dieselpest brændstoffets syretal og fører til stærkere ætsende angreb på komponenter.

Hvordan opstår dieselpest?

Dieselpest opstår, når biofilmproducerende bakterier klæber til overflader som den på et filterelement. Det resulterer i individuelle bakterier, som klæber sig til overfladen. Drivkraften bag denne tiltrækning mellem bakterierne er: Van der Waals-kræfter, elektrostatisk tiltrækning, dannelsen af hydrogenbindinger og andre fysisk-kemiske processer. Disse kræfter er i det store hele ansvarlige for dannelsen og sammenhængen af matrixstrukturen. Matrixdannelsen giver anledning til en biofilms karakteristiske egenskaber og typiske udseende. For at der kan dannes en stabil matrix, skal biofilmdannende bakterier kolonisere en overflade. På dette første trin foregår dette side om side langs hele området. Organismerne begynder først at vokse oven på hinanden i flere lag, når de har koloniseret overfladen.

Ekstracellulære polymerstoffer (EPS) er afgørende for sammenhængen i denne flerlagsmatrix. Disse er biopolymerer, der omgiver organismer. De stammer fra organismerne selv, eftersom de er stofskifteprodukter fra bakterier eller rester af døde organismer. De er sammensat af polysakkarider, proteiner, glycoproteiner, glycolipider, ekstracellulært DNA og andre nukleinsyrer. Biopolymererne omgiver de enkelt bakterieceller og danner en fast, tredimensionel, heterogen sammensat struktur. Det er det, biofilmen er lavet af, og hvad der opfattes som slim. Biofilmen holder mikroorganismerne sammen og muliggør en stabil vedhæftning til en overflade. Denne struktur giver organismerne fremragende beskyttelse mod ydre påvirkninger. Inde i EPS-strukturen foregår der kun diffusions- og konvektionsprocesser for at forsyne bakteriecellerne med substrater. Den heterogene struktur muliggør konvektionsstrømme. Derudover tjener EPS selv som kilder til nitrogen, kulstof og fosfat. Til trods for alt dette er biofilmens dybde begrænset. Dette skyldes, at når tykkelsen af ​​filmen øges, opstår der en lokal mangel på ilt eller substrat. Konsekvensen: Organismerne dør, og dele af biofilmen river sig løs. Forskydningskræfter genereret af væskestrømme slider de øvre lag væk. I løbet af disse processer etableres en balance mellem vækst og erosion af biofilmen.

Hvad er dieselpestorganismer?

Dieselpestorganismer er miljømæssige mikrober, som lever i vand, luft og jord. Mikroorganismer vokser eksponentielt hurtigt. Dieselpest udvikler sig hurtigt fra den første infektion til beskadigelse af maskiner og brændstoffiltre.

Typiske dieselpestorganismer er:

  • Bakterier: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa
  • Svampevækst: Hormoconis resinae
  • Gærarter: Yarrowia tropicalis
     

Hvordan konstateres dieselpest?

Du kan bruge følgende tegn til at identificere dieselpest:

  • Ubehagelig, grim lugt
  • Skyer i brændstoffet
  • Affarvning af brændstoffet (gult, grønt, brunt)
  • Slimlignende aflejringer i brændstoffet
  • Slimlignende rester på filtre
  • Slimlignende rester i brændstofbærende dele
     

Hvad er konsekvenserne af dieselpest?

Konsekvenserne af dieselpest er enorme, når brændstoffet forbruges. Den resulterer i alvorlig skade på metalkomponenter. Mikroorganismer opløser eller fremskynder korrosion af metaller. Virkningen af denne slags korrosion på metalbeholderes vægge kan forklares ved at se på en brændstoftank.

Materialenedbrydning i metallet forårsager fordybninger visse steder. Dette har konsekvenser for de komponenter, som kommer i kontakt med biofilmen. Et andet problem er brændstoffets forsuring forårsaget af mikroorganismernes stofskifteprodukter. Disse består af syrer og frie radikaler, som understøtter de kemiske processer med oxidation og hydrolyse i brændstoffet. Det fører til, at dieselens surhedsgrad stiger til et uacceptabelt niveau i løbet af få døgn. Når der opstår bioforurening i brændstofsystemer, tilstoppes brændstofledningerne og filtrene også.

At filtertilstopning ikke blot er en gradvis proces, er også problematisk. Der kan også opstå akut filtertilstopning, hvis biomassen i brændstoftanken suges ind. Som følge heraf falder gennemstrømningen kraftigt, og differenstrykket stiger. Forbrændingsmotoren forsynes nu ikke længere med tilstrækkeligt brændstof. Resultatet: Motoren starter ikke længere, eller der opstår alvorlige skader på maskinkomponenter under drift (f.eks. kavitationsskader i lav- og højtrykspumperne). De frie bakteriestrukturer kan føre til klassisk bioforurening på filteroverfladen – med samme vidtrækkende konsekvenser.

Hvordan kan dieselpest forebygges?

HYDAC-løsninger til brændstoffiltrering og -afvanding kan forebygge dieselpest:

  1. Effektiv filtrering:højkvalitetsfiltre fjerner faste urenheder o beskytter imod partikelforurening.
  2. Kontinuerlig vandseparation:HYDAC-systemer sikrer effektiv og kontinuerlig vandseparation, som forebygger korrosion og mikrobiel vækst.
  3. Specialfilterelementer:HYDAC Dieselmicron®- og Biomicron®-filterelementer leverer overlegen partikelseparation og vandseparation såvel som beskyttelse imod mikrobiologisk vækst.
  4. Kombinerede systemer:alt i én-løsninger fra HYDAC muliggør samtidig dieselfiltrering og -afvanding i én enkelt proces.

Disse tiltag sikre rent dieselbrændstof og beskytter systemerne imod mikrobiel vækst og kostbare nedbrud.

Brugsanvisning

Vi beder dig bemærke anvendelsesinstruktionerne til vores filterelementer, der er tilgængelige i downloadområdet!

Downloads

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores team af HYDAC eksperter og lav en rådgivningsaftale!

Kontakt os nu