HYDAC-transmissionsventiler
Din partner vedrørende ekspertise i applikationsspecifik ventilteknologi
Øg din præstation effektivt nu: Vi forsyner dig med løsninger til de specifikke ventilteknologi-udfordringer, der opstår i transmissionsapplikationer. Download vores brochure nu for at finde dit skræddersyede ventil til styring af en bred vifte af transmissionsfunktioner.
Avanceret HYDAC-ventilteknologi til dine transmissionsfunktioner
Find nemt den rigtige transmissionsventil til din applikation. Få detaljerede oplysninger om din transmissionsstyring nu:
Optimering af indbygningsplads og nem integration Kompakt ventilteknologi til nem integration
Øget kompleksitet - mindre plads: De øgede krav, der stilles til mobile maskiner, resulterer primært i begrænset installationsplads og vægtbegrænsning. Ud over at de optager unødvendig plads, komplicerer fyldige komponenter også montageprocessen. Det gør kompakt ventilteknologi, som tilbyder nem integration, endnu mere vigtig.
Optimal forureningsmodstand Optimal præstation, selv ved høje ISO-klasser
De krav, der stilles til ventiler, er høje – især med hensyn til deres præstation: systemets nedetider og korte intervaller mellem serviceringer koster tid og penge. Komponenter skal derfor tilbyde et langt serviceliv med høj præstation, uanset belastningen. Det er den eneste måde at forblive konkurrencedygtig på.
Driftssikkerhed Robuste komponenter for den bedst mulige præstation
Uanset om det er i skoven, i byen eller i minedrift og overflademinedrift: Barske miljøforhold såsom temperaturforandringer, fugtighed og vibrationer forårsager ofte problemer for delsystemer. Det betyder, at der er et stigende behov for robuste og pålidelige komponenter og delsystemer, som leverer deres fulde effekttæthed, også i krævende applikationer.
Vores løsning: HYDAC-ventilteknologi – skræddersyet til dine behovTil præcise og dynamiske gearskift ved styring af koblingen
HYDAC's skræddersyede ventilløsninger til styring af powershift og dobbelte koblingstransmissioner gør dig i stand til effektivt at forbedre ydelsen. Med vores mange års erfaring kan vi tilbyde dig en omfattende produktportefølje af proportionale og hydromekaniske ventiler til en lang række transmissionsfunktioner.
Pålidelig, gentagelig, dynamisk og præcis
Vi har de rigtige ventiler på lager til hver delfunktion. Det er, hvordan vi muliggør kontrollerbare, præcise og dynamiske gearskift under styring af kobling eller transmissionsbremse. Intensive test sikrer kontinuerlig optimering – med HYDAC's transmissionsventiler reduceres oliens modtagelighed over for forurening og lækage til et minimum. Vores ventiler er også optimeret til koldstartpræstation.
Høst fordelene ved vores kompakte design med høj effekttæthedHvad enten det drejer sig om koblingstid, tryktab, hysterese, nem integration, idriftsættelse eller optimering af installationspladsen
Sammen med essentielle funktionelle kriterier såsom koblingstid, tryktab og hysterese fokuserer vi også på nem integration, idriftsættelse og reduktion af den nødvendige installationsplads. Vores kompakte, men robuste design med en høj effekttæthed opfylder alle disse udfordringer. For at forenkle idriftsættelsen er vi også i stand til at levere individuelle ventilmålingsdata via QR-kode.
Få mere detaljeret viden om HYDAC-transmissionsventiler: Download information
Vores HYDAC-produktrække til styring af dine powershift- eller dobbelte koblingstransmissioner Oplev vores robuste komponenter
På trods af den standardmæssige styrelogik skal ventilteknologien opfylde meget forskellige krav afhængigt af transmissions- eller funktionstypen. Vi tilbyder smarte, skræddersyede løsninger til din transmissions krævende behov.
HYDAC's proportionale trykreguleringsventiler ved behov for høj flowhastighed
HYDAC-ventilernes store tværsnit sikrer, at der kun er et minimalt tryktab under belastning/aflastning af koblingen. HYDAC tilbyder forskellige kontroltryk for forbedret inching-ydeevne og konstant gearskifte. Vores mission: pilotbetjente og direkte virkende ventiler med ekstremt lav lækage i et uovertruffet kompakt design.
HYDAC's proportionale trykreguleringsventiler til powershift-trin
At bruge mindre direkte virkende ventiler sikrer kontrolleret fyldning af koblingen via styring af flowhastigheden. Den lineære, let faldende trykreguleringskarakteristik muliggør en jævn påføring af koblingsskiverne, og, som et resultat heraf, de parametriserede gearskifteegenskaber.
HYDAC's proportionelle trykreguleringsventiler med en omvendt præstationskurve
Den omvendte præstationskurve sikrer, at et maksimalt koblingstryk bevares i tilfælde af fejl, f.eks. et kabelbrud. Vi tilbyder både en pilotstyret løsning til høje flowhastigheder og en direkte virkende løsning til lavere flowhastigheder. Ved maksimal strømhastighed kan trykket reduceres til nul.
HYDAC's 3/2 retningsventiler til on/off-koblingsstyring
De kompakte HYDAC 3/2 retningsventiler med høj effekttæthed kan bruges som et alternativ til proportionale trykreguleringsventiler på den samme installationsplads. Fordelen: Du får glæde af betydeligt enklere gearskiftefunktioner.
HYDAC's systemtrykventiler – mekaniske og elektriske
HYDAC's systemtrykventiler giver et konstant systemtryk i hele flowhastighedsområdet. Både hydromekaniske og proportionalventiler er til rådighed. Alle ventiler har en separat aflastningsport, der giver mulighed for, at gearhydraulik kan forsynes med tryk uden at blive påvirket af returtryk.
Hvilket ventil passer til din applikation? Få flere oplysninger nu og find din skræddersyede løsning!