Digitale visionsløsninger, inklusive Ethernet-kameraer
Bevar overblikket med HYDAC-assistancesystemer
Skræddersyede løsninger til synsfeltforbedringer er en vigtig komponent af mobile maskiner. Der gælder strikte standarder for robusthed og billedkvalitet samt enkel integration og håndtering. I denne forbindelse udvider HYDAC den eksisterende produktportefølje, så den også omfatter Ethernet-kameraer fra HVT 1000-produktserien til off-highway-markedet. Disse gør det muligt at skabe tilpassede forbedringer til synsfeltløsninger, som er skræddersyet til maskinen.
Til din fremtidssikre systemarkitektur: HYDAC-systemer til forbedring af det digitale synsfelt
Oplev HYDAC's assistancesystemer nu: Kontakt vores eksperter for at få flere oplysninger om forbedringen af dit digitale synsfelt.
Beskyttelse af mennesker, maskiner og miljøet Digitale assistancecystemer for at undgå kollisioner
Der er støvet. Det er svært at se. Og så er det allerede sket: en kollision. Da bakspejle, sidespejle og arbejdsspejle på mobile maskiner og køretøjer ofte ikke dækker alle områder af maskinen, udgør især de blinde vinkler en risiko. Brug assistancesystemer for at undgå kollisioner under manøvrering, parkering og arbejde. Digitalkamerasystemer advarer dig pålideligt om farer og er nu det foretrukne system i moderne maskiner.
Synsfeltløsninger, der er drevet af efterspørgsel Fleksible systemer til en bred vifte af opgaver
Frem for alt betyder mangfoldigheden af varianter på off-highway-markedet, at løsningen skal skræddersys til opgaven. Mens bakkameraer kræver et vidtrækkende udsyn på op til 180°, kan procesovervågning baseres på synsforhold mellem 30° og 90°. Det er blot to eksempler på de forskellige krav, der skal opfyldes. I bedste fald er digitale synsfeltløsninger fleksible og designet til at imødekomme opgaven.
Optimal billedkvalitet Den bedste billedopløsning, selv under vanskelige miljøforhold
Høje kontraster, baggrundslys eller lysforskelle giver kamerasystemer udfordringer. Selv et enkelt lyspunkt i billedet kan gøre detaljer i mørkere områder svære at se. Optikken bør også være skræddersyet til de stigende krav til mobile maskiner. Et kamerasystem af høj kvalitet giver et klart udsyn - selv i tilfælde af høje temperaturudsving, barske arbejdsforhold og vanskelige lysforhold.
Vores løsning: systemer til synsfeltforbedring, inklusive HYDAC Ethernet-kamera HVT 1000Forbedret sikkerhed med HYDAC-assistancesystemer til dine off-highway-køretøjer
Ny systemarkitektur er efterspurgt til mobile maskiner. Stol på HYDAC som din udviklingspartner. Vi udvikler dine specielt tilpassede systemløsninger, der kommer til at bevise sig selv både nu og i fremtiden, efter dine krav.
Sådan kan du bevare overblikket: Takket være Ethernet-grænsefladen og brugen af Ethernet-kontakter kan HYDAC-løsningen forbedres med yderligere komponenter for at danne et netværk. Få råd fra vores elektronikeksperter om din tilpassede synsfeltløsning.
Den nye allrounder: HYDAC Ethernet-kamera HVT 1000
Med den seneste generation af billedsensor og processor: Stol på det digitale Ethernet-kamera HVT 1000 til pålidelig overvågning af dine arbejdsprocesser.
Med dette kamera udvider HYDAC sin omfattende vifte af sensorer, så den omfatter en ny allrounder:
- Kvalificeret optik til bilindustrien, belagt og opvarmet
- Variabelt synsfelt med et udvalg af optik mellem 30° og 180°, der også er digitalt justerbar
- Levering af 7 - 32 V til 12 V- og 24 V-systemer
- Kompakt, robust hus til enkel integration
- Fleksible holdermuligheder til fastgørelse og montering
- IP6K9K på grund af fuld indkapsling til trykvandsbeskyttelse
- Fleksibel konfiguration med ISO 17215 (VCIC)
- H.264 og MJPEG-komprimering, HDR og overlejringer
Det gør forskellen Dine fordele med HYDAC's digitale synsfeltløsninger
Optimeret billedvisning Den bedste billedkvalitet og et bredt udvalg af synsfelter
Med HYDAC's HVT 1000 er du klar til en lang række opgaver: Det brede udvalg af synsfelter giver dig den fleksibilitet, du har brug for. Den integrerede HDR-kompatible sensor sikrer klare billeder og dybde i detaljerne - i billedets mørke og lyse områder. Takket være de digitale funktioner kan mængden af data, der genereres af kameraet, målrettet tilpasses til skærmen og applikationen. Dette forebygger unødvendige belastninger af computeren. Du sparer også værdifuld tid: Med på forhånd definerede synsfeltkonfigurationer kan du hurtigt udføre forskellige aktiviteter.
Robust systemdesign Pålidelig billedvisning, selv under ekstreme forhold
HYDAC HVT 1000 er optimeret til højere krav til mobile maskiner, såsom rengøring med højtryksvand. Takket være det integrerede varmelegeme giver løsningen også optimale billeder, selv ved ekstreme temperaturer. Den nye komponent kan modstå forskellige forsyningsspændinger og elektrisk interferens, uden at tage skade: Med et integreret beskyttelseskredsløb modstår HVT 1000 højenergi-elektriske impulser fra f.eks. hjælpeenheder.
Nye synsfeltløsninger Takket være digitale billeddata, fusion og software
Automatiske funktioner i HVT 1000 kan slås til og fra og styres eksternt, så flere billeder kan smeltes sammen. Men skærmen/HMI-panelet kan mere end blot at sammensmelte strømme af billeder. Hvis yderligere sensorer, såsom ultralydsensorer eller radarsensorer, er forbundet med HMI-panelet via en gateway, kan denne information overlejres på det viste kamerabillede. På den måde kan brugeren se på billedet, hvor sensorerne har registreret en potentiel forhindring. Dette muliggør miljøovervågning med kameraer, ultralydsensorer og radarsensorer 360° rundt om maskinen.
Din digitale synsfeltløsning med gennemprøvet HYDAC-elektronik Benyt dig af vores omfattende produktsortiment til forbedring af dit synsfelt
HYDAC/TTControl Ethernet-kontakt
Ethernet bliver stadig vigtigere som grænseflade i mobile maskiner. Nye sensorer sender flere data, end den ofte brugte CAN-bus kan overføre. Ethernet tilbyder en mulig løsning til dette for sensorer med et stort båndbreddebehov. Stol på vores HYDAC/TTControl Ethernet-kontakter, der forbinder et vilkårligt antal kameraer med en eller flere slutenheder for at danne et netværk.
HYDAC/TTControl-skærme
Brugervenlighed og levering af køretøjsinformation spiller en væsentlig rolle i mobile maskiner. For at kontrollere stadigt mere komplekse driftsfunktioner skal større datamængder indsamles fra maskinen og dens omgiver og behandles. Takket være den kraftfulde grafiske multimedieprocessor og integrerede højttaler tilbyder skærmene fra HYDAC/TTControl en bedre brugersupport med animeret design og audiovisuelle advarsler.
HYDAC/TTControl-styreenheder
Med udviklingen af hver ny generation øges kompleksiteten af mobile maskiner og den elektronik, der bruges i dem. HYDAC’s og TTControl's programmerbare styreenheder tilbyder den perfekte platform til alle slags krav og applikationer ̶ kraftfuld, sikker, pålidelig og fleksibel.