Crossovers: Find det rigtige HYDAC-filterelement
Det er hurtigt og nemt med vores Betterfit-værktøj
Utilstrækkelig filtreringsydelse har indflydelse på hele maskinens tilgængelighed. Derfor er det nogen gange tid til noget nyt: Med de økonomiske filterelementer fra HYDAC stoler du på gennemprøvet og førsteklasses kvalitet. Vores Betterfit-værktøj hjælper dig med at konvertere modelkoder, så du kan finde det rigtige element til dit hus fra en anden producent.
Filterelementer af høj kvalitet i vores konkurrenters størrelser
Tøv ikke med at vælge det rigtige filterelement, til dit hus, fra vores database. Over 70.000 filterelementer fra 64 forskellige producenter er allerede blevet registreret i vores database.
Udfordringen: Det filterelement, du bruger, øger dine omkostninger
Er du utilfreds med dit nuværende filterelements ydeevne? Hyppige medieskift, filtres korte levetider og tilbagevendende servicekald hæmmer din drifts produktivitet og omkostningseffektivitet.
Derfor bør du gå over til HYDAC-filterelementer i dag
Stol på HYDAC – som har årtiers erfaring og sofistikeret teknologi, for vi har siden 1963 tilbudt filterelementer, som opfylder de strengeste krav. Med vores elementer får du den dobbelte fordel, takket være filtrenes lange levetid og effektive filtrering. Udskiftning af dit element er en leg med vores Betterfit-værktøj. Indtast ganske enkelt modelkoden for dit nuværende tredjepartsfilterelement, og vi viser dig det kompatible HYDAC-filterelement.
En HYDAC-kunde i bilsektoren
Først var vi skeptiske, om en udskiftning af filterelementet ville være det værd rent økonomisk. Men, takket være HYDAC-elementernes store kapacitet til tilbageholdelse af forurening, blev elementets levetid med den forbedrede systemrenhed næsten fordoblet - det betød, at vi lavede drastisk færre servicekald, og ændringen mere end betalte sig selv.
Dine fordele med HYDAC-filterelementer HYDAC er din ekspert inden for filtrering. Siden 1963.
HYDAC Betterfit-værktøjet: Det er så enkelt Find automatisk et matchende HYDAC-filterelement
Trin 1: Indtastning af modelkoden
For at konvertere din modelkode skal du indtaste dit nuværende filterelements modelkode i teksfeltet. Det rigtige element for dig bliver valgt fra vores omfattende database.
Trin 2: Informationsknap for yderligere oplysninger
Du modtager dit resultat, lige efter du har klikket på "Søg". Hvis du gerne vil vide mere om det valgte HYDAC-filterelement, skal du klikke på den røde informationsknap.