Procesfiltre fra AutoFilt® i ballastvand
Filtrer og behandl vand i den maritime industri med automatiske bagskyllefiltre fra HYDAC's AutoFilt®-serie – for en mere effektiv og bæredygtig maskindrift
Højkvalitetsfiltrering takket være effektiv og pålidelig vandbehandling med de automatiske bagskyllefiltre fra HYDAC AutoFilt®-serien.
Avanceret filtreringsteknologi der passer til din applikation Gennemprøvet kvalitet med løbende produktudvikling
Teknologien til vandbehandling i maritime applikationer skal altid forbedres. Som en specialist med mange års erfaring i automatisk forfiltrering investerer HYDAC utrætteligt i og arbejder på videreudvikling for at opfylde disse krav. Vi samarbejder med dig for at finde den løsning, der opfylder dine behov.
Fleksibilitet Skræddersyede løsninger til din applikation
Filtreringskravene er forskellige. For at opfylde din applikations krav kan du vælge mellem to udskiftelige elementtyper i ét filterhus. HYDAC er den eneste filterproducent på markedet for ballastvand, som giver dig mulighed for at bruge forskellige slags filterkurve fleksibelt i samme filterhus, mens du overholder reglerne for tilbageholdelse af partikler foreskrevet af IMO og USCG. Vi leverer også 11 filterstørrelser, hvilket gør os i stand til at tilbyde dig et skræddersyet og fleksibelt design.
Eftermontering Ikke et problem med HYDAC AutoFilt®
Vores produkter er perfekt egnede til eftermontering og meget fleksible, takket være justerbare flangeforbindelser.
En af vores mange løsninger: AutoFilt®-automatiske bagskyllefiltre fra HYDAC HYDAC AutoFilt® RF14 - hurtig, robust og pålidelig
Som det første af HYDAC-filtrene bruges kurvbaseret bagskyllefilterteknologi i AutoFilt® RF14 som et supplement til det automatiske filterproduktsortiment. Vælg mellem en almindelig sikurv og en Δ-meshkurv, afhængigt af din applikations behov. Vi tilbyder pålidelig rengøring, selv under ekstreme forhold med forureningsbelastninger på >1000 mg/l.
Flere informationer om automatiske bagskyllefiltre fra HYDAC AutoFilt®