ADSteer - elektro-hydraulisk ekstrastyring
Den nye type elektro-hydrauliske ekstrastyring
Øg fleksibiliteten for dine køretøjer med ADSteer Profi - det autonome subsystem til elektro-hydraulisk ekstrastyring, som beregner styreakslernes målvinkel kontaktløst. Lær vores unikke løsning at kende nu!
Trailers og trukne arbejdsmaskiner står over for store udfordringer
De skal være særdeles lette at manøvrere, præcise, slitagefrie og skånsomme over for jorden - landbrugsmaskiner skal opfylde store krav. Det er en faktor, at elektro-hydrauliske styresystemer står over for store udfordringer i trukne og semi-monterede trailers og arbejdsmaskiner.
Det er specielt tydeligt ved tilkobling af sensorsystemet til detektering af trækkøretøjers og anhængeres knækvinkel. Det kræver almindeligvis en koblingsstang mellem den trækstangsmonterede trailersensor og det definerede koblingspunkt på trækkøretøjet. Denne mekanik er ikke bare tilbøjelig til at fejle, men den bestemmer også trækkøretøjets påkoblingsanordning. Som alternativ fås en sensor, der er integreret i trækøjet, men den kræver et særligt modstykke i trækkøretøjet. Hvis et trækkøretøj ikke er udstyret med den passende fordefinerede påkoblingsanordning, kan køretøjer ikke kombineres fleksibelt. Generelt påvirker skiftende trækkøretøjer kvaliteten af den beregnede nominelle vinkel, eftersom afstanden mellem den faste aksel og koblingspunktet kan variere afhængigt af maskinen.
HYDAC's mål var at udvikle et subsystem, der fungerer uden disse begrænsninger.
AdSteer - den optimale løsning for din maskinpark
ADSteer Profi er en elektro-hydraulisk ekstrastyring, der styrer omkring den faste aksel uden forskydningskræfter. Den reducerer sliddet på dækkene, reducerer de kræfter, der virker på akslerne, og gør køretøjet nemmere at manøvrere.
Det gør forskellen
Vores innovative sensorteknologi beregner styreakslernes nominelle vinkel uden kontakt og uden at forårsage slid. Chassisets geometriske data blev reduceret til afstanden mellem den faste aksel til styreakslen. Det betyder, at påvirkningen fra afstanden mellem drejepunktet og koblingspunktet fjernes, både fra selve trækkøretøjet og selve traileren. ADSteer Profi fungerer uafhængigt af trækkøretøjet her. Kun den hydrauliske og elektriske forsyning trækkes fra trækkøretøjet. Der er derfor ikke nogen begrænsninger i forhold til påkoblingsanordning eller kobling af sensorsystemet. Dette koncept reducerer ikke styrevinklen, frihøjden til jorden eller PTO-akslen.
Naturligvis har ADSteer Profi også det nødvendige performance level i henhold til EN ISO 13849 og AgPLd i henhold til ISO 25119 for at opfylde de lovmæssige krav til applikationen.
Cat3 hældningssensoren, den redundante registrering af giringsudsving til beregning af den nominelle vinkel, kan fastgøres på et vilkårligt sted på køretøjsrammen. Det giver mulighed for sikker positionering mod ydre kræfter. Herudover er der ikke nogen mekaniske koblinger mellem sensoren og trækkøretøjet.
Alt du behøver at vide om ADSteer Profi!ADSteer Profi er det perfekte sammenspil mellem effektivitet og fleksibilitet. I ADSteer brochuren finder du mere info.
Vores HYDAC ADSteer komponenter Opnå modulær fleksibilitet
HYDAC modulopbygget styreventil
HYDAC's styreventil fra vores elektro-hydrauliske styreudstyr opfylder de specifikke applikationskrav. En kombination af en input-plade, designet til den standardmæssige hydrauliske forsyning inden for landbrugsteknik, og en eller to styring/frikoblingsmoduler sikrer de nødvendige hydrauliske funktioner. Naturligvis er der også integreret en LS-trykbegrænsning, chok-ventiler som beskyttelse mod overbelastning mod eksterne kræfter og en tryktransducer til systemovervågning.
HYDAC HIT hældningssensor til måling af giringsudsving
Målstyrevinklen beregnes som standard efter giringsudsvingsdetekteringen. Der kan kun anvendes en HYDAC HIT 1500 Cat3 hældningssensor med CANopen sikkerhed. Software- og hardwareversionerne af HIT 1500 tjekkes af softwaren. Som alternativ til målstyrevinkeldetekteringen via giringsudsvinget kan der anvendes vinkel- eller positionssensorer på trækstangen.
HYDAC styre-controller TTC32s med bruger-interface
Hjernen i vores system: HYDAC TTC32S styre-controlleren med ADS-applikationssoftware kan kombineres med forskellige styreenheder. Den fungerer sammen med et eVision2 7" display fra HYDAC, en ISOBUS gateway, der fås som ekstra tilbehør til betjening via trækmaskinens ISOBUS-display eller via maskinens controller og maskinproducentens driftsterminal. Udover de standardmæssige driftsfunktioner og statusdisplay har alle varianter en omfattende service- og diagnosemenu.