Zvýšená bezpečnost a flexibilita: s kamerovými systémy HYDAC pro mobilní stroje

Snižte náklady na vývoj a zároveň zvyšte efektivitu svého stroje

Asistenční systémy jsou zásadní pro efektivitu a bezpečnost moderních mobilních strojů. A s perspektivní systémovou architekturou můžete snadno integrovat nové technologie, zavádět nové funkce a postupně zvyšovat výkon svého stroje. Systémy HYDAC vám mohou pomoci a nabízejí vám přizpůsobená řešení, která kombinují systémy,komponenty a odborné znalosti. Naše digitální kamerové systémy rozšiřují zorné pole vašich strojů a zároveň umožňují integraci funkcí chytré asistence, které optimalizují vaše pracovní postupy. Zjistěte další informace o výhodách našich inovativních asistenčních systémů pro řidiče.

Ať už se jedná o produkt z katalogu, nebo řešení na míruPovězte nám o vašem kamerovém asistenčním systému

Kamery, rozhraní HMI a aplikace, standardizovány nebo přesně přizpůsobeny vašemu stroji: Společnost HYDAC je na vaší straně jako spolehlivý partner vývoje. Vyvíjíme standardizované i přizpůsobené kamerové systémy a asistenční systémy pro řidiče, které lze flexibilně uzpůsobit vašemu stroji a jeho úlohám.

Promluvte si s našimi odborníky o svém kamerovém systému pro monitorování ještě dnes. 

Kontaktujte nás ještě dnes
 

Kamerové asistenční systémy pro mobilní stroje – naše komponenty pro vaše řešení

Optimalizujte výkon svého stroje pomocí systémů, komponentů a odborných znalostí společnosti HYDAC. Kromě uzavřených kamerových systémů pro monitorování nabízíme také komponenty a moduly řešení, které lze flexibilně kombinovat, a vytvářet tak přizpůsobené kamerové systémy pro stavební stroje, zemědělské stroje a další mobilní stroje.

Vývoj takových typů systémů bývá často složitý. Díky našim odborným znalostem a podpoře vám umožňujeme zavádět tyto systémy efektivně a zejména cíleně. To vám umožňuje postupně zavádět nové kamerové funkce. To znamená, že váš stroj bude již vybaven pokrokovými technologiemi, což vám pomáhá splňovat neustále se měnící požadavky trhu.

Pro váš rapidní úspěch: systémové moduly a moduly řešení pro širokou škálu funkcíNajděte ten pravý kamerový systém pro vaši úlohu a aplikaci se společností HYDAC

Ať už se jedná o kamerový systém nebo asistenční systém pro stavební stroj, zemědělský stroj či lesnický stroj, mobilní stroje jsou tak různorodé, jako vaše požadavky a aplikace – a proto společnost HYDAC nabízí širokou škálu systémů a řešení. To znamená, že se můžete spolehnout na řešení přizpůsobená vašim požadavkům. Prohlédněte si naše různorodé příklady systémů ještě dnes. 

Sítě displejů kamery Plug and Play

Pro flexibilní síť kamer

Využijte výhod Ethernetu a propojte celý svůj strojový park. Protože díky technologii Ethernet můžete připojit libovolné množství kamer k libovolnému množství rozhraní HMI, abyste vytvořili síť. Například můžete propojit kamery na příslušenstvích s tažným vozidlem nebo přenášet obrazové údaje mezi stroji.

Dynamické zobrazení cest a překryvů

Lepší vidění, lepší porozumění

Funkce našeho kamerového systému pro monitorování sahá za hranice obyčejného zpracování obrazu. Překrýváním užitečných dodatečných informací, jako je cesta, referenční linie nebo měnící se vzory, získáte mnohem komplexnější celek svých postupů. To vám umožňuje rozpoznat potenciální rizika v raném stádiu a zvýšit efektivitu stroje. 

Všestranné vidění

Optimalizovaný výhled pro maximální efektivitu

Funkční bloky od společnosti HYDAC dokážou kombinovat několik videostreamů do jednoho obrazu s vysokým rozlišením. To vám umožňuje 360° výhled z vašeho stroje a pomáhá rychle rozpoznat potenciální překážky a rizika.

Dynamické přizpůsobení obrazu a kontextuální výhledy kamery

Přizpůsobení obrazu na míru pro každou situaci

Snadno přizpůsobujte obraz kamery asistenčního systému pro řidiče HYDAC podle vlastních specifických požadavků. Ať už zoomujete, měníte úhel zobrazení nebo přepínáte na pohled shora, naše technologie zajišťuje optimální výhled, který se dynamicky přizpůsobí rychlosti, výbavě a dalším parametrům vozidla.

Video a obraz v cloudu a prohlížečích událostí

Transparentní dokumentace událostí

Upgradujte svůj stroj na černé zařízení se snímačem zrychlení. Digitální kamerové systémy HYDAC vám umožňují zaznamenávat obrazové údaje, které poskytují cenné informace v případě nehody. Ať už se jedná o jednotlivé snímky nebo souvislé video – důkaz máte na dosah ruky.

Ethernetová digitální kamera HVT 1100: klíč k široké škále systémových přístupů a přístupů řešení

S obrazovým snímačem a procesorem nejnovější generace vám digitální ethernetová kamera HVT 1100 umožňuje spolehlivé monitorování vašich pracovních procesů.

  • Obrazový snímač HDR nejnovější generace (1,3 MP) pro vynikající výkon i za špatných světelných podmínek
  • Kompatibilní s téměř všemi typy displejů díky rozhraní Ethernet, protokolům RTP a AVB, kompresi MJPEG a H.264 a podpoře normy ISO 17215
  • Snadná elektrická a mechanická integrace
  • IP6K9K, splňuje standardní požadavky na ochranu životního prostředí a EMC pro mobilní stroje
  • Možnosti:
    • Zorné pole (čočka): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
    • Protokol rozhraní: 100Base-TX (průmyslový Ethernet) nebo 100Base-T1 (BroadR-Reach)
    • Varianty konektorů jsou k dispozici na vyžádání
    • Možnost firmwaru podle přání zákazníka

Zjistěte více informací o veškerých technických údajích v našem katalogu produktů. 

Další informace o HVT 1100
 

Další komponenty pro vysoce výkonné digitální kamerové systémy

Displeje HYDAC/TTControl Vision 3

Vision 3 je prvotřídní uživatelské rozhraní navržené pro použití ve složitých systémech vozidel. Jeho robustní provedení a intuitivní uživatelské rozhraní umožňují efektivní řízení a monitorování i v náročných podmínkách. Integrovaná, vysoce výkonná elektronika zajišťuje rychlé zpracování dat a flexibilní přizpůsobení jednotlivým parametrům.

Další informace o displejích

Ethernetové přepínače HYDAC/TTControl

Ethernetové přepínače HYDAC/TTControl jsou přizpůsobeny použití v mobilních strojích, které jsou stále více závislé na vysoce výkonných sítích. V porovnání s klasickou sběrnicí CAN nabízejí naše přepínače nezbytnou šířku pásma pro přenos velkého množství dat u moderních snímačů. Snadno připojte velké množství kamer a dalších zařízení a získejte výhody flexibilní a pokrokové struktury sítě. 

 

Konektivita HYDAC/TTControl

Připojte své vozidlo snadno a rychle k oblíbené cloudové službě: naše řešení konektivity vhodné pro použití po celém světě vám nabízejí to pravé řešení plug-and-play, od prostého monitorování dat vašeho stroje až po pokročilé případy použití, a to bez namáhavého programování. Také se můžete spolehnout na bezdrátovou konektivitu prostřednictvím robustních funkcí WLAN a Bluetooth nebo varianty 4G. 

Další informace o konektivitě

HYDAC/TTControl Fusion

Integrace umělé inteligence a strojového učení: moderní špičková výpočetní platforma Fusion s více rozhraními vám nabízí širokou škálu možností – ať už se jedná o zpracování obrazu, operační jednotku nebo bránu do cloudu. Díky vysokému výpočetnímu výkonu a integrovanému urychlovači AI můžete řídit velké množství monitorů najednou.

Vývoj softwaru MATCH společnosti HYDAC

Sada softwaru MATCH s certifikací TÜV vám pomáhá efektivně vyvíjet a udržovat řídicí software pro mobilní stroje. Intuitivní moduly vám umožňují snadno a rychle vytvářet uživatelsky přívětivá uživatelská rozhraní.

Další informace o softwaru MATCH

Váš partner pro vývoj pro pokrokové asistenční systémy pro řidiče Jako mezinárodní skupina společností máme k dispozici globální síť využívající odborné poznatky, vysoce kvalitní normy a orientaci na zákazníka

Odborné znalosti vývoje všech nezbytných komponentů

Flexibilita

Odborné znalosti vývoje všech nezbytných komponentů: pokud produkty z katalogu neodpovídají vaší aplikaci, můžeme je pro vás upravit. 

Na systémy HYDAC se můžete spolehnout ohledně komplexních postupů integrace komponentů.

Komponenty z jediného zdroje

Jako dodavatelé systémů dobře známe rozhraní našich produktů a ulehčujeme vám komplexní práci s integrací.

Se systémy HYDAC můžete těžit z více než 60 let zkušeností v oblasti mobilních strojů.

Léta zkušeností v odvětví

Díky našemu působení v sektoru strojírenství jsme obeznámeni s odpovídajícími požadavky, normami a trendy.

Se systémy HYDAC je díky spolehlivým kamerovým systémům zajištěna funkční bezpečnost.

Zvýšená bezpečnost pro obsluhu a jejich prostředí

Stroj může být vybaven libovolným počtem kamer. Pracovníci obsluhy vždy získají obraz odpovídající jejich úlohám, což snižuje riziko rozptylování a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

Vylepšené uživatelské prostředí zajišťuje obsluhu strojů bez stresu a únavy.

Zjednodušený, intuitivní provoz strojů

Díky zlepšenému uživatelskému prostředí se obsluha může vyhnout stresu a únavě.

Naše produkty jsou speciálně navrženy pro drsná prostředí.

Robustní a spolehlivé

Naše produkty jsou speciálně navrženy pro drsná prostředí, odolávají ekologickým faktorům a jsou také odolné vůči elektrickému rušení, aby byla zajištěna maximální dostupnost.

Soubory ke stažení

Hledáte digitální kamerový systém pro svůj stavební stroj, zemědělský stroj či jiný mobilní stroj?

Rádi vám poradíme ohledně kamerového řešení ušitého na míru. Kontaktujte nás ještě dnes a promluvte si s našimi odborníky. 

Kontaktujte nás
 

Prohlédněte si další články

Topics & Products
| 4 min.

Snímače polohy jako oči mobilních strojů jsou cenným přínosem pro automatizaci. Poskytují totiž řídicímu systému zpětnou vazbu o tom, jak je část stroje nebo stroj orientován vzhledem ke svému okolí. Optimální řešení pro každý typ stroje a pohyb však umožňuje pouze široký sortiment snímačů se třemi zavedenými technologiemi pro lineární polohu, úhel a náklon. Ideální kombinace snímačů je složitá – o to důležitější je mít partnera s odbornými konzultacemi, který vám poskytne komplexní podporu při analýze, výběru a integraci správných snímačů a řešení. Společnost HYDAC vám poskytne dlouholeté zkušenosti se všemi třemi technologiemi a také odborné znalosti v oblasti integrace. Objevte náš produktový sortiment a stáhněte si další informace.