Ventily pro udržení zátěže pro spolehlivé bezpečnostní funkce
Zabezpečte svůj mobilní stroj ještě dnes pomocí ventilové techniky HYDAC
Malé, ale výkonné: ventily pro udržení zátěže a spouštěcí brzdové ventily představují klíčové komponenty mobilních strojů. Zajišťují, aby břemena nepoklesla nebo dokonce nespadla. Je to jediný způsob, jak udržovat kontrolu nad akčními členy. Uvedení ventilů do provozu je však složité – a zde přichází na řadu naše odborné znalosti. Kromě pomoci s výběrem správného ventilu vám také poskytneme podporu při instalaci. Objevte ještě dnes náš široký sortiment ventilů.
Ventily pro udržení zátěže HYDAC: pro nákladově efektivní a spolehlivé držení zátěže
Objevte ještě dnes náš široký sortiment ventilů pro udržení zátěže a spouštěcích brzdových ventilů v dutinách T11A, T17A a T2A. Jednoduše kontaktujte naše odborníky na ventily a požádejte o radu.
Bezpečnostní funkce, na které se můžete spolehnoutSpolehněte se na naši ventilovou techniku HYDAC pro váš mobilní stroj
Malé komponenty s velkou funkcí: každý, kdo pracuje s mobilními stroji a těžkými břemeny, ví, že představují potenciální nebezpečí pro lidi, stroje a okolní prostředí. Protože nerovný terén, trhavé pohyby nebo selhání vedení mohou rychle vést k neovladatelnosti břemen, která mohou poklesnout nebo spadnout. S ventily pro udržení zátěže, spouštěcími brzdovými ventily a ventily proti prasknutí hadice HYDAC se můžete spolehnout na bezpečnost vašich strojů: kromě bezpečnostní funkce tyto kompaktní komponenty přispívají také k základní stabilitě vašeho stroje.
Naše řešení: Ventily pro udržení zátěže a ventily proti prasknutí hadice HYDACK dispozici v dutinách T11A, T17A a T2A
Ventily pro udržení zátěže, spouštěcí brzdové ventily nebo ventily proti prasknutí hadice: hydraulické akční členy mají různé názvy, ale jedno mají společné – jsou klíčovým komponentem mobilních strojů. Proto vám nabízíme naši široký a cenově výhodný sortiment ventilů pro udržení zátěže s odstupňováním objemového průtoku od 30 do 240 l/min a rozsahem tlaku až 350 barů. Přímo ovládané sedlové ventily mají za úkol regulovat otáčky spotřebiče podle vstupního průtoku. Zabraňují také spotřebiči v rychlém chodu vpřed, pokud se zatahují břemena, a zajišťují jejich plynulý pohyb.
Ventily rovněž plní další klíčovou roli: pokud selžou hadicová vedení, ventily proti prasknutí hadice slouží jako záchranný prostředek, protože pokud by břemeno spadlo, lidé a stroj budou vystaveni velkému riziku. Zde mohou pomoci naše osvědčené a spolehlivé ventily pro udržení zátěže. Kontaktujte nás ještě dnes a požádejte o radu ohledně řešení ventilů na míru.
Vaše výhody s ventily pro udržení zátěže HYDACNa výběr máte osm různých typů ventilů s následujícími vlastnostmi:
- Držení zátěže bez úniků
- Standardní dutiny: T11A, T17A a T2A
- Velký výběr pilotních poměrů
- K dispozici jsou řešení pro celou řadu aplikací
- Odvzdušnění dostupné jako volitelná výbava: zpětný tlak bez vlivu na nastavení ventilu