Ventily HYDAC s digitální elektronikou
Inteligentní řešení pro vyšší produktivitu
Dejte sbohem složité parametrizaci a krátké životnosti – pomocí ventilů HYDAC s digitální elektronikou můžete zvýšit účinnost vašich systémů. Kromě jednoduchého uvedení do provozu a snadného servisu dokážou nyní inteligentní komponenty s vlastním softwarem společnosti HYDAC monitorovat stav, včas hlásit chyby a regulovat hospodaření s energií. Přečtěte si více a zjistěte, jak můžete i vy ušetřit čas, zdroje a peníze.
Ventily HYDAC s digitální elektronikou pro vyšší účinnost ve vašem systému
Dokonalá kombinace mechaniky, elektroniky a softwaru: Zjistěte více o výhodách inteligentní digitální elektroniky ještě dnes.
Používáte již monitorování stavu a prediktivní údržbu?Pak byste si neměli nechat ujít inteligentní komponenty
Ve věku Průmyslu 4.0 hrají zásadní roli transparentní data pro efektivní systémy. Úspora nákladů a efektivní výroba je možná pouze tehdy, pokud dokážete včas detekovat kritické provozní stavy, vysokou úroveň opotřebení a potřebu údržby. To platí nejen pro kompletní systémy. Pokud začnete s komponentem, můžete se vyhnout selhání systému nebo dokonce celého závodu. S ohledem na to dává smysl používat inteligentní ventily v hydraulice.
S HYDAC najdete správné inteligentní řešení pro váš energeticky účinný systém. Zjistěte to sami.
Naše řešení: Hydraulické ventily HYDAC s digitální elektronikouDokonalá kombinace mechaniky, elektroniky a softwaru
Šetřete energii a zvyšte účinnost: naše ventily HYDAC optimalizují nejen vlastnosti samotných komponentů, ale optimalizují celý váš systém. Se všemi těmito dodatečnými daty dosáhnete transparentnosti, kterou potřebujete k včasnému odhalení rizik, chyb a potřeby údržby.
Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC s tlakovým senzorem a palubní elektronikou
Přímočinný tlakový regulační ventil P3DRSERE 6 zajišťuje regulaci tlaku v uzavřené smyčce s nepropustným provedením, tedy zcela bez úniků. Díky vlastnímu operačnímu softwaru společnosti HYDAC lze ventil snadno parametrizovat. I vy můžete s naším tlakovým regulačním ventilem HYDAC s OBE ušetřit drahocenný čas – zjistěte více o svém optimálním řešení.
Směrový ventil HYDAC s monitorováním polohy v analogové nebo IO-Link verzi
Digitální elektronika směrového ventilu vyhodnocuje signál z převodníku polohy a předává jej do připojené řídicí jednotky. Znamená to, že signál dokáže zpracovat například PLC. To vám umožní využít cenné informace například pro vaši bezpečnostní řídicí jednotku. Náš 4WER 6 je k dispozici také jako chytrá IO-Link verze s počítadly spínacích cyklů a počítadly provozních hodin.
Přímočinný proporcionální směrový ventil HYDAC s palubní elektronikou
Ventil P4WEE 6 se používá k regulaci průtoku z čerpadla do portů spotřebiče nebo z portů spotřebičů do nádrže. Integrovaná digitální elektronika zachycuje vstupní signál řídicí jednotky a napájí solenoidové cívky, které ovládají šoupátko ventilu. Pro maximální přesnost.
Spínací a proporcionální ventily HYDAC v NG6 s digitální řídicí elektronikou (IO-Link typ B)
Naše spínací nebo proporcionální ventily HYDAC (P)4WEC jsou vybavené digitální, nízkonákladovou a miniaturní řídicí elektronikou a vyznačují se mimořádně efektivním provedením. S ventily v provedení s 4/2 a 4/3-cestným šoupátkem můžete těžit nejen z nepřetržitého monitorování stavu, ale zároveň máte přístup k cenným informacím o celém životním cyklu. Ať už se jedná o počítadlo spínacích cyklů a provozních hodin, možnosti špiček a podržení nebo poskytování cyklických a necyklických procesních dat: objevte množství funkcí našich ventilů HYDAC s digitální řídicí elektronikou a optimalizujte své procesy.
Využijte výhod našeho vlastního softwaru společnosti HYDAC
Shromážděná data použijte jako základ pro monitorování energie a stavu a prediktivní údržbu. Vlastní software společnosti HYDAC se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním pro rychlou a snadnou parametrizaci vašeho nového komponentu. V té souvislosti bude také potřeba mnohem méně zdrojů na údržbu a servis.
V tom je zásadní rozdíl Přejděte na ventily HYDAC a zvyšte účinnost
Časté dotazy Ventily s monitorováním polohy
Co jsou ventily s monitorováním polohy?
Ventily s monitorováním polohy jsou vybaveny převodníkem polohy, který vysílá polohu šoupátka ventilu jako analogovou nebo digitální hodnotu.
Jaké jsou výhody ventilů s monitorováním polohy?
Použití ventilů s monitorováním polohy například umožňuje PLC zpracovávat signál z převodníku polohy. To znamená, že je známa poloha šoupátka ventilu – informace, která může být užitečná například pro bezpečnostní řídicí jednotky.
Jaké druhy zástrčkových konektorů HYDAC nabízí? Jaká přiřazení pinů se používají?
Nabízíme výběr ze dvou různých verzí zástrčkových konektorů:
- Analogová a IOL verze: M12x1 4pólový A kódovaný podle DIN EN 61076-2-101
Jaký stupeň krytí IP má senzor?
Senzor má stupeň krytí IP65.
Jaký stupeň krytí IP má palubní elektronika?
Stupeň krytí IP palubní elektroniky je IP65.
Jaké je napájecí napětí senzoru?
Tolerance napájecího napětí senzoru je 18–36 V.
Kde najdu soubor IODD a funkční moduly pro PLC?
Soubor IODD je k dispozici na našístránce Ovladače a softwarev části technologie kapalin.
Kde najdu software pro stolní počítače pro komunikaci se zařízeními IO-Link?
Kontaktujte naše odborníky – náš kontaktní formulář najdetezde.
Servisní nástroj palubní elektroniky
Co je servisní nástroj palubní elektroniky HYDAC?
Nástroj je software pro stolní počítače, který můžete použít k připojení k elektronice ventilu přes USB port.
Jak mi servisní nástroj palubní elektroniky HYDAC může pomoci?
Můžete číst, upravovat a ukládat parametry pro nastavení funkce ventilu tak, aby vyhovovala vaší aplikaci. Naměřené hodnoty, jako je signál monitoru, lze vizualizovat a ventil lze dálkově ovládat bez jakéhokoli dalšího hardwaru, což umožňuje otestovat jeho funkci. To může být velmi užitečné při uvádění do provozu a odstraňování problémů.
Kde si mohu stáhnout software pro servisní nástroj palubní elektroniky HYDAC?
Software si můžete jednoduše stáhnout na našístránce Ovladače a softwarev části technologie kapalin.
Existuje nějaký návod pro instalaci servisního nástroje palubní elektroniky?
Rádi vám zašleme podrobný návod. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvímkontaktního formuláře.
Jaké systémové požadavky se na nástroj vztahují?
Servisní nástroj HYDAC aktuálně funguje pouze na operačních systémech Windows (Windows 7 nebo vyšších).
Palubní elektronika
Jaké zástrčkové konektory jsou k dispozici? Jaká přiřazení pinů se používají?
V analogovém provedení dodáváme následující zástrčkové konektory:
- M12x1 – 8pólový, A kódovaný, DIN EN 61076-2-101
- MIL-C-5015-G – 7pólový, DIN EN 175201-804
Co indikují LED diody v krytu palubní elektroniky ventilů?
LED diody zobrazují aktuální provozní stav ventilu. Dva možné stavy jsou „připraven k provozu“ a „chyba“.
Co mohu udělat, pokud můj ventil zobrazuje provozní stav „chyba“?
Ke čtení a resetování chyb můžete použít servisní nástroj palubní elektroniky. Všechny případné chyby jsou popsány v návodu k obsluze ventilu. Pokud chybu nelze resetovat, kontaktujte nás přímo prostřednictvímkontaktního formuláře.
Jaký typ USB portu potřebuji a jak se mohu připojit k ventilu?
K ventilu se můžete připojit pomocí Micro-B USB kabelu připojeného k USB portu v krytu pro digitální elektroniku. Ve videu v našem článku se můžete podívat, jak to vypadá v praxi.
Kde mohu získat návod k obsluze ventilu?
V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvímkontaktního formuláře. Rádi vám zašleme podrobný návod.
Jaký stupeň krytí IP má palubní elektronika?
IP65
Jaké napájecí napětí ventil potřebuje?
Ventil potřebuje napájecí napětí 24 V.
Jak velké kolísání napětí je povoleno?
Povolené kolísání napětí je 18–36 V.
Jaké jsou možnosti pro přednastavení jmenovité hodnoty?
Můžete si vybrat z následujících analogových verzí:
- 4–20 mA
- 0–10 V
- -10 V až 10 V