Úprava vody: Váš klíč k vyšší míře udržitelnosti

Chraňte systémy předfiltrovanou procesní vodou

Získává se z řek, jezer, studní, moří a ze země – voda se používá v průmyslu jako vstupní voda v široké škále procesů. Pečlivá úprava surové vody pomocí filtrace je klíčem k efektivnímu provozu systému. Upravenou vodu je možné použít například jako chladicí vodu, přívodní vodu do membrán, postřikovou vodu nebo procesní vodu. Pokud je umožněno, aby do systému vstupovala surová voda bez filtrace, má to vážné následky. Následky, kterým se lze vyhnout. Protože automatické filtry se zpětným proplachem, vestavěné filtry a sítové košové filtry dokážou spolehlivě pomoci. Zde je vysvětleno, jak by se měly používat a kde a jakou roli v celé situaci hrají mlži!

Předfiltrace je zásadním krokem při úpravě vodyJaký filtr vlastně potřebujete?

Ať už se jedná o automatické filtry se zpětným proplachem, vestavěné filtry nebo sítové košové filtry, použijte naši kontrolu filtru k nalezení správného filtru pro vaši aplikaci. Protože čistá procesní voda prospěje celému vašemu systému.

Najděte správný procesní filtr

Zajistěte udržitelnost procesních okruhů pomocí recyklace vody Tím se minimalizuje jak spotřeba sladké vody, tak vypouštění odpadních vod

Chladicí voda

Při použití chladicí vody se na plochách přenášejících teplo často tvoří povlaky, které zhoršují přenos tepla a urychlují korozi a otěr. Usazeniny, které se časem hromadí, mohou poškodit komponenty systému, jako jsou měřicí zařízení a potrubní armatury, a v systému může docházet k vyšším úrovním tlakových ztrát. To vše zvyšuje pracnost údržby a snižuje nákladovou efektivitu systému. Abychom tomu zabránili ve sladké vodě a cirkulační vodě, používáme naše automatické, sítové košové a vestavěné filtry pro plnoprůtokovou filtraci a obtokovou filtraci.

Procesní voda

Procesní voda se používá při výrobě v mnoha průmyslových odvětvích, například jako chladicí voda, mycí voda, přívodní voda do kotlů nebo ultračistá voda. Voda shromážděná z řek, jezer, moře nebo ze země je zprvu zatížena částicemi a rozpuštěným materiálem a také mikroorganismy. Toto znečištění je třeba pečlivě odfiltrovat – naše vestavěné filtry a filtry se zpětným proplachem vám pomohou při úpravě vody a zlepší ziskovost vašeho systému.

Odpadní voda

V komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod se cenná pitná voda často používá pro běžné čištění a údržbářské práce. Má však smysl upravovat vodu přiváděnou ze sekundárního čističe – zabrání se tím plýtvání pitnou vodou. Vypouštěná voda je v suchém i deštivém počasí téměř čistá a obsahuje velmi málo suspendovaných částic. Tato však není přímo vhodná pro použití jako užitková voda. Naše vodní filtry pro průmysl se postarají o nerozpuštěné organické a anorganické látky, které by ucpávaly systém.

Friedrich Wilhelm, projektový manažer prodeje techniky ve společnosti HYDAC Process Technology

Typy kontaminace částicemi v procesech jsou velmi rozmanité a to stejné platí i pro způsoby jejich odstraňování. Výběr toho správného vyžaduje znalost zatížení pevnými částicemi a procesních dat. Je také třeba specifikovat cíl filtrace. Bez ohledu na to, kolik informací a zkušeností máme v separační technologii, vždy existují nové výzvy, které vyžadují nové technologie a řešení, protože žádné dvě aplikace nejsou stejné.

Mlži ucpávají chladicí vodní okruhyJak bojovat proti napadení mlži pomocí prediktivní filtrace

V posledních letech se ve sladké vodě, slané vodě a brakické vodě šíří invazní druhy mlžů. Dva z těchto druhů patří do vlastní třídy – slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) a její záludná příbuzná slávička kvaga (Dreissena rostriformis bugensis). I když pocházejí z Černého moře, jsou neúmyslně rozšířeny téměř po celém světě prostřednictvím balastní vody a nyní se dostaly do závodů prostřednictvím přirozených vodních cyklů. A více mlžů znamená více problémů v systémech. Čištění zamořených systémů je časově náročné a často je nutné vypnout celý systém.

Mlži a larvy jsou často hubeny pomocí chemikálií (chloridu draselného / peroxidu vodíku). Ty jsou pro tyto mořské obyvatele smrtelné, ale ne zcela neškodné z hlediska materiálů, nežádoucích zbytků a zdravotních rizik. Stručně řečeno, používání chemikálií funguje, ale je extrémně kontroverzní a také nákladné. Provádění preventivních opatření je levnější a náklady jsou také předvídatelnější. Klíč k úspěchu: filtrace.

Skvělá ochrana proti malým vetřelcům z moře Čistá procesní voda díky optimální úpravě vody

Hrubá ochrana pro zranitelné systémy

Náš automatický filtr se zpětným proplachem AutoFilt®RF3 se postará o velké shluky mlžů a některé larvy mlžů. Zvládá nepřetržitý jmenovitý průtok až 7500 m3/h. Průtok prochází během filtrace klínovými drátěnými vložkami se stupněm filtrace 50 µm zevnitř směrem ven. To poskytuje vašemu systému optimální ochranu před velkými shluky mlžů.

Košová ochrana proti larvám mlžů

Aby se zabránilo šíření mlžů, je třeba ze systému odfiltrovávat larvy mlžů. Řada AutoFilt®RF14 zajišťuje výrazně vyšší filtraci larev mlžů. Samočisticí košový filtr má jemnější stupeň filtrace. Při standardních stupních filtrace 20 µm a 40 µm se odfiltruje zhruba 95 % larev mlžů.

Kombinované řešení s téměř 100% zničením larev mlžů

Kombinace automatických filtrů a UV dezinfekce zahubí téměř všechny larvy mlžů, protože mikroby jsou zničeny ve zlomku sekundy, pokud je dávka dostatečná. Naše kombinované řešení trvale snižuje zamoření mlži, omezuje odstávky systému, údržbu a nadměrné náklady. Při filtraci vody není třeba používat žádné chemikálie.

Naše řešení pro úpravu vody

Automatický filtr se zpětným proplachem AutoFilt®

Naše automatické filtry se zpětným proplachem mají své zavedené místo na trhu již řadu let – v neposlední řadě díky jejich vysoké míře účinnosti. Jedná se pouze o jednorázový investiční výdaj a žádné provozní náklady. Samočisticí funkce u našich filtrů znamená automatické eliminování návštěv za účelem údržby, což vám šetří náklady na výměnu vložek a sít.

Další informace o automatických filtrech se zpětným proplachem

Vestavěné filtry a sítové košové filtry

Naše vestavěné a sítové košové filtry umožňují účinné odstranění pevných částic všeho druhu. Široká škála modelů a filtračních materiálů poskytuje možnost optimálního přizpůsobení pro konkrétní filtrační úkol a podmínky procesu.

Vaše výhody

  • Teploty až 400 °C
  • Tlaky až 1000 bar
  • Vysoce kvalitní filtrační materiály vyrobené z kovových vláken nebo drátěného pletiva Chemicron® a plastových nebo skleněných vláken Processmicron®
  • Stupně filtrace od 1 µm absolutní do 10 000 µm
  • Průtoky až 3600 m3/h
  • Vozíková/systémová řešení a speciální zakázková řešení

Další informace o vestavěných filtrech HYDAC

Vozíková řešení a zakázkové produkty

Ať už se jedná o řízení vysokých průtoků, kombinaci hrubé a jemné filtrace nebo použití filtrů ve spojení s výměníky tepla, dokážeme dodat systémová řešení na míru. Pro optimální filtraci vody řešení dokonale přizpůsobíme vašim potřebám.
 
Vaše výhody

  • Filtry a výměníky tepla z jediného zdroje
  • Zakázkové provedení
  • Ideální pro dovybavení stávajících systémů

Úprava vody ve velkém švýcarském projektu: CirculagoPrůkopnická výroba geotermální energie a stavební technologie

Výměníky tepla a velká tepelná čerpadla (tepelná čerpadla voda-voda) se často používají při moderní výrobě tepla zahrnující hlubinnou geotermální energii, energii jezer a využití průmyslového odpadního tepla. Je třeba chránit je před znečištěním, které by mohlo způsobit předčasné opotřebení.
Společnost HYDAC podporuje průkopnické projekty velkého rozsahu, jako je „Circulago“. V tomto projektu malá města Zug a Baar ve Švýcarsku využívají vodu z jezera Zug k výrobě energie a řízení teploty domů. Cílem je zvýšit procento energie z obnovitelných zdrojů. Optimální přenos teploty a hladký provoz systému jsou zajištěny tím, že výměníky tepla jsou opatřeny optimální ochranou. Ta zahrnuje čtyři automatické filtry se zpětným proplachem HYDAC, které odfiltrovávají písek a biologický materiál z vody. Díky své rozsáhlé filtrační ploše si snadno poradí s velkým objemem vody a 100% automaticky se čistí.

Chraňte svůj systém – najděte správný procesní filtr ještě dnes

Vaše výhody s HYDAC

Ikona: Ruce držící peníze – nižší náklady díky vysoce kvalitní filtrační technice.

Snížení nákladů

Vysoce kvalitní filtrací můžete zlepšit kvalitu svého provozního média. Používá se méně chemikálií a vzniká méně odpadní vody. To znamená, že vaše následné procesy můžeme zefektivnit a zlevnit.
 

Ikona: Systém – nepřetržitý provoz systému díky samočisticím automatickým filtrům HYDAC.

Vysoká provozuschopnost systému

Naše automatické filtry se zpětným proplachem se samy čistí, což umožňuje nepřetržitý provoz systému a snižuje počet návštěv za účelem údržby a zvyšuje provozuschopnost vašich systémů.

Ikona: Uhlíková stopa – nižší emise díky minimalizaci tlakové ztráty našich filtrů.

Nižší emise CO2

Použití filtrů s velmi nízkým diferenčním tlakem minimalizuje tlakové ztráty. To vám ušetří náklady na energii a udržitelným způsobem sníží emise CO2.
 

Ikona: Recyklace – ve filtrech HYDAC se používají čistitelné filtrační materiály a vlákna.

Filtrační vložky s důrazem na udržitelnost

V našich automatických filtrech se zpětným proplachem se používají pouze čistitelné filtrační materiály. Nabízíme také velký výběr čistitelného drátěného pletiva nebo materiálu z kovových vláken pro naše vestavěné filtry.
 

Ikona: Ozubené kolečko – znečištění je filtrováno, aby procesy mohly probíhat hladce.

Vysoká spolehlivost procesu

Díky spolehlivé filtraci si můžete být jisti, že nečistoty budou účinně odfiltrovány. Výsledek: procesy mohou probíhat hladce a je zajištěna bezchybná kvalita.
 

Ikona: Servisní technik – automatické filtry se zpětným proplachem zabraňují zbytečným návštěvám za účelem údržby.

Snížení osobních nákladů

Omezte u vašeho systému pro úpravu vody zbytečné návštěvy za účelem údržby. Naše automatické filtry se zpětným proplachem spolehlivě zabraňují neprůchodnosti systému a umožňují, aby váš systém fungoval spolehlivě a bez poruch.
 

Soubory ke stažení Naše brožury na téma úpravy vody najdete zde

Váš odborník na úpravu vody

Odpovíme na všechny vaše dotazy ohledně filtrace procesní vody.

Nyní ke kontrole filtru

Prohlédněte si další články z časopisů

Témata a produkty
| 4 min.

Kromě prudkých větrů a silných proudů nabízí oceán především jednu věc: prostor. Prostor, který mohou pobřežní větrné parky skvěle využít, zejména pokud jde o energetickou revoluci. Konvertorové plošiny zde tvoří důležitý článek při přenosu energie z moře na pobřeží. Je potřeba je průběžně chladit mořskou vodou, aby se nepřehřívaly. To jde hladce jen se spolehlivou filtrací. HYDAC vám nabízí obojí – osvědčené řešení filtrace v kombinaci s robustními deskovými výměníky tepla z titanu. Přečtěte si více.