Úprava kapalin
Čisté kapaliny jsou základem spolehlivého provozu systému. Mnoho firem to ví a klade důraz na čistě doplněný olej, úpravu kapalin a jejich analýzu. Kdy je však kapalina považována za skutečně „čistou“? Jaké jsou požadavky na čistotu kapaliny?
Naši odborníci pro vás vytvoří strategii na míru, která sníží vaše náklady. Zjistěte více!
Úprava kapalin HYDAC – vaše systémová ochrana v oblasti hydrauliky a mazání
Problém: provozuschopnost systému a životnost součástíDosáhněte vyššího výkonu a bezpečnosti provozu pomocí správné strategie
Pevné, kapalné, plynné a dokonce gelové znečištění hydraulických a mazacích systémů vede ke zkrácení životnosti kapalin a součástí, k poruchám systému a snížení jeho produktivity.
O to důležitější je rozsáhlá úprava kapalin při současném sledování stavu či kondice oleje.
Naše řešení: úprava kapalin 4.0Digitalizace procesů v údržbě vyžaduje chytrá řešení
Aby byl systém plně efektivní a bezpečný, potřebuje propracovanou strategii úpravy kapalin a nepřetržitý online monitoring. Pouze komplexní přístup může trvale zlepšit stav používaných kapalin, výrazně zvýšit provozuschopnost stroje a snížit provozní náklady (nezřídka dochází ke snížení nákladů až o 30%).
Kapalinové jednotky HYDAC s chytrými senzory dokáží vytvořit požadovanou kondici oleje. Naše portfolio se zaměřuje na udržitelnost a zahrnuje všechny komponenty a kompletní řešení potřebná k její realizaci – s vhodným produktem pro každou aplikaci.
Odstranění pevných částic
Offline jednotky pevně integrované do vašeho systému uskutečňují jemnou filtraci a zajišťují tak trvale vysokou čistotu oleje. Protože jednotky HYDAC vytvářejí optimální provozní podmínky, umožňují velmi hospodárnou filtraci – bez ohledu na to, jak je váš celkový systém provozován. Dokonce i při mobilním použití, ať už v provozu nebo při péči a údržbě, zajišťují naše řešení HYDAC jak offline filtraci systémů, tak filtrované plnění a přenos kapalin. Díky osvědčeným senzorům HYDAC může mít váš systém optimální ochranu od samého počátku.
Prozkoumejte naše portfolio produktů pro offline jednotky určených pro jemnou filtraci
Filtrační vložky HYDAC Dimicron DM
Naše řada filtrů HYDAC Dimicron se vyznačuje vysokou schopností zadržovat nečistoty. Struktura a design vložek umožňuje vysoký průtok, aby bylo dosaženo vysoké rychlosti čištění a konstantní úrovně čistoty.
HYDAC OffLine Filter OLF 5
Naše kompaktní filtry HYDAC OffLine Filters řady OLF 5 pokrývají velké množství provedení. Ať už máte stroj s čerpadlem s elektrickým motorem nebo bez něj, jako variantu pro instalaci do nádrže nebo s integrovaným určováním třídy čistoty – máme to správné řešení pro každou aplikaci.
HYDAC OffLine Filter OLF 15/30/45/60
Naše HYDAC Offline Filters řady OLF 15/30/45/60 jsou robustní off-line filtry pro stacionární aplikace v hydraulických a mazacích systémech s velkým objemem kapalin. Volitelně s integrovaným monitorováním kapalin. Zjistěte více!
Servisní jednotka HYDAC MobileFiltration Unit MFU 15
Jednotka MobileFiltration MFU se používá jako přenosná servisní jednotka pro plnění hydraulických systémů, proplachování malých hydraulických systémů a čištění v obtokovém systému. Volitelně s integrovaným monitorováním znečištění pevnými částicemi podle normy ISO4406.
Servisní jednotka HYDAC FiltrationUnit OFX
Jako přenosná servisní jednotka umožňuje naše filtrační jednotka HYDAC FiltrationUnit OFX plnění a vypouštění hydraulických systémů. Díky provoznímu tlaku 45 barů ji lze použít také k plnění a odvzdušňování přívodních okruhů hydrostatických převodovek a pracovní hydrauliky v uzavřeném okruhu.
Separace kapalin a plynů
Od vody po plyn – v závislosti na požadavcích využívají naše řešení HYDAC nejmodernější metody separace. Ať už se jedná o vakuovou metodu, koalescenční metodu nebo superabsorpční polymer, naše řešení HYDAC umožňují účinnou separaci volné a rozpuštěné vody, plynů a vzduchu. Při použití ve spojení s účinnou offline filtrací poskytují vašemu hydraulickému systému optimální ochranu. Vytváříme řešení, která splňují specifikace výrobců systémů.
Separace degradačních produktů oleje
Vzhledem k tomu, že moderní kapaliny mají odlišné základní vlastnosti oleje, dochází stále častěji k tvorbě gelových nebo dokonce lakových usazenin. Zejména u strojů s vysokým zatížením kapalin to představuje nárůst nových druhů usazenin, které výrazně mění způsob znehodnocování oleje. Faktor, který dramaticky snižuje životnost i produktivitu součástí.
Abyste tomu dokázali čelit, může vás společnost HYDAC podpořit pomocí účinných systémů pro oddělování produktů degradace oleje. To znamená, že můžete plně využít potenciál svého systému a ušetřit cenné zdroje!
Pro vaše aplikace hydraulických nebo mazacích olejů: náš sortiment výrobků HYDAC pro separaci laků
Jednotka na odstraňování laku VarnishElimination Unit HYDAC VEU-F
Pro odstranění pevných nebo gelových produktů degradace oleje: K úpravě minerálních olejů se používají jednotky VarnishEliminnation Units VEU, které jsou nenáročné na údržbu. Jsou obzvláště efektivní při odstraňování produktů degradace oleje z minerálních olejů.
Jednotka VarnishElimination Unit HYDAC VEU-I
Snadno obsluhovatelné iontoměničové jednotky řady VEU-I se používají při přípravě nehořlavých hydraulických a mazacích kapalin na bázi fosfátových esterů (HFD-R).
Účinně odstraňují kyselé rozkladné produkty vznikající hydrolýzou a/nebo oxidací kapaliny a kovové ionty. V závislosti na použitých pryskyřičných prvcích můžeme oddělit vodu obsaženou v oleji HFD-R.