Udržitelná stavba lodí s filtrací oleje HYDAC

Lepší alternativa: filtry mazacího oleje místo odlučovací technologie

Odlučovače jsou na lodích často standardem pro úpravu mazacích olejů. Vysoká energetická náročnost a oddělený mazací olej (kal) však mají dopad na životní prostředí. Máme lepší řešení: Filtry HYDAC Simplex. Vypněte odlučovače mazacího oleje a ušetřete drahocenné palivo. Stačí jen jednoduchá modifikace.

Úpravy mazacího oleje vám ušetří několik tun CO₂ a NOₓ ročněA filtr Simplex se zaplatí za pouhých šest měsíců

Pokud jde o dekarbonizaci, stavba lodí potřebuje udržitelná řešení. V oblasti filtrace oleje vidíme velký potenciál úspor – v naší případové studii jsme vypočítali očekávané náklady a úspory emise CO2a NOxspojené s modernizací. Vypočítáme také návratnost investice, abyste přesně věděli, za kolik měsíců se vám investice do našich filtrů Simplex vrátí.

Jak rychle se vyplatí modernizace - vyžádejte si individuální výpočet nyní

Proč s filtry Simplex ušetříte více CO₂ ve srovnání s odlučovači

Na lodích s odlučovači se mazací olej upravuje zcela běžně. To má však mnoho nevýhod – vysoké pořizovací náklady, vysoké náklady na údržbu a obrovské ztráty oleje, které mají zbytečný dopad na životní prostředí. S mazacími olejovými filtry HYDAC je to již minulostí, protože modernizace se vyplatí během několika měsíců. Můžete také snížit svůj Indikátor intenzity uhlíku (CII).

Vzbudili jsme ve vás zájem? V naší případové studii se můžete podrobně seznámit s tím, jak lze vypočítat potenciální úspory. Rádi to pro vás osobně uděláme. Pošlete nám e-mail a informujte nás o své situaci na místě.

Jak velký potenciál úspor je možný - vyžádejte si individuální výpočet nyní

Zjistěte, jak naše filtry mazacích olejů přispívají k dekarbonizaciRozhovor s odborníkem Klausem Hüffelmannem ze společnosti HYDAC Marine Diesel Power

Jörn Kaiser, produktový manažer pro lodní kapaliny – HYDAC Process Technology

Naše filtry mazacího oleje obdržely od společnosti MAN Energy Solutions „Dopis bez námitek“ (NOL) – test ukázal, že s našimi filtry Simplex nedosahujeme pouze vyšší kvality mazacího oleje ve srovnání s klasickou technologií odlučování. Také zjednodušujeme úpravu mazacího oleje. Zároveň naši zákazníci mohou dosáhnout obrovských úspor – situace je výhodná pro všechny.

HYDAC LMDP-T: Filtry Simplex pro filtraci olejeCo musíte vědět

Výhody výrobku

  • Kapacita zadržení kontaminace v reálném provozu několik kilogramů na prvek
  • Vysoký filtrační výkon a robustní filtrační materiály
  • Stupeň filtrace je nezávislý na viskozitě a nastavených provozních parametrech
  • Změna prvku za méně než 15 minut
  • Dlouhá životnost zajišťuje ve srovnání s odlučovači na lodích nízké provozní náklady

Vlastnosti produktu:

  • Použití: u dvou a čtyř taktních motorů
  • Kryt filtru: litina
  • Filtrační materiál: Processmicron®PES
  • Stupeň filtrace: 5 nebo 10 µm s mírou odlučování 99,5 %

Vaše výhody s filtry mazacích olejů HYDAC

Ikona: Ruce držící peníze – snížení nákladů díky vysoce kvalitní filtrační technologii.

CO2úspory a doba návratnosti

Filtry mazacího oleje se zaplatí během několika měsíců. V praxi naši zákazníci začínají profitovat z nákupu za méně než 5 měsíců. Navíc ušetříte až 35 t CO2za rok.
 

Ikona: Stopa CO2 – nižší emise díky minimalizaci tlakových ztrát s našimi filtry.

Zvýšený výkon systému

S mírou odlučování 99,5 % jsou spolehlivě odstraněny částice ≥ 10 µm. To vede k vysoké úrovni čistoty a bezpečným procesům.
 

Ikona: Systém – nepřetržitý provoz systému díky samočisticím automatickým filtrům HYDAC.

100 % úspora elektrické energie

K provozu filtrů není třeba žádné napájení. Odlučovače vyžadují v závislosti na typu lodi v průměru 10–15 kW/h.

Ikona: Náhradní díly snížené na minimum – filtry Simplex jsou obzvláště nenáročné na údržbu.

Snížení náhradních dílů na minimum

Díky jednoduché konstrukci a snadné výměně filtračních elementů je údržba našich filtrů mazacích olejů obzvláště jednoduchá.
 

Objevte naše řešení pro stavbu lodí

Stavba lodí

Ať už se jedná o navijáky, kladkostroje nebo stabilizátory. Objevte naše výrobky pro aplikace v oblasti stavby lodí. Váš partner v námořním průmyslu.

Zjistěte více

Dekarbonizace v lodním průmyslu

V zájmu ochrany moří a oceánů se pozornost přesouvá na lodní průmysl s nulovými emisemi, který nepřispívá ke změně klimatu. Společnost HYDAC vás na této cestě podporuje – ať už se jedná o úpravu výfukových plynů, filtraci alternativních paliv, systémy pal

Zjistěte více

Velké motory

Ať už se jedná o pomalé, středně rychlé či rychlé motory - HYDAC je váš kontakt pro velké motory.

Zjistěte více

Soubory ke stažení Veškeré informace o našich filtrech mazacího oleje najdete zde.

Váš odborník na mazací oleje

Odpovíme na vaše otázky týkající se filtrace a úpravy oleje v lodích.

Kontaktujte nás ještě dnes