Účinné chlazení stavebních strojů: Jak konečně dosáhnout nákladové efektivity čerpadel s proměnným objemem u motorů ventilátorů

Toto řešení generuje pouze energii, která je skutečně potřebná

Ceny energií rostou – a to má přímý dopad na chlazení velkých stavebních strojů. Pokud pracujete s hydraulickými motory ventilátorů, většinou se s nimi používají neefektivní čerpadla s pevným objemem. Jsou neefektivní, protože produkují více energie, než je potřeba. Trvale poskytují maximální průtok, ačkoli ten je potřeba jen ve velmi malém počtu případů zatížení. Alternativou jsou čerpadla s proměnným objemem s elektronickou detekcí zatížení, tato čerpadla jsou však nákladná a ventily potřebné pro ovládání čerpadla jsou příliš složité a drahé. To už ale neplatí – společnost HYDAC má inovaci, díky které jsou čerpadla s proměnným objemem nákladově efektivnější: kombinovaný ventil PPDB08PZ-01.

„Vše v jednom“: Kombinovaný ventil HYDAC pro elektronickou detekci zatížení

Kontaktujte nás ještě dnes

Jaké čerpadlo mám použít k chlazení motorů ventilátorů?Čerpadla s pevným objemem jsou neefektivní.

Pro řízení teploty u stavebních strojů jsou instalovány hydraulické motory ventilátorů, které dokáží zajistit přesně potřebný chladicí výkon prostřednictvím proměnné rychlosti otáčení. Čerpadlo s pevným objemem kombinované s proporcionálním obtokovým regulátorem je zde špatnou volbou. Tato kombinace je skutečným žroutem energie, protože odvádí tok, který není potřebný pro motor ventilátoru, přes obtokový ventil, což má za následek vysoké ztráty škrticí klapky. Nízké náklady však mluví samy za sebe, protože tlakově ovládaná čerpadla a jejich komplexní ovládání čerpadla jsou příliš nákladné. Není se čemu divit, že lidé neefektivitu čerpadla s pevným objemem tolerují.

Inovace, díky níž budou čerpadla s proměnným objemem u motorů ventilátorů úspěšnáKonečně nákladově efektivní: čerpadla s proměnným objemem s kombinovaným ventilem HYDAC

Výhody tlakově řízených čerpadel jsou zřejmé: nižší spotřeba energie, výkon dodávaný podle potřeby, vyšší účinnost – a nižší emise výfukových plynů dieselových motorů, protože chlazená média mohou fungovat při optimální provozní teplotě. To vše jsou důležité faktory, díky kterým je používání vašich stavebních strojů udržitelnější a energeticky úspornější. Dříve to bylo možné pouze s ovládacími prvky s detekcí zatížení a externími pilotními ventily, ale společnost HYDAC má nyní ventil, který toto všechno dokáže.

Náš nejnovější výsledek vývoje:k provozu čerpadla s proměnným objemem s elektronickou detekcí zatížení nyní potřebujete pouze jeden ventil. Náš elektroproporcionální ventil s řízením úhlu otočení je kompaktní, levný a vysoce účinný. Proto má smysl přehodnotit využití čerpadla s proměnným objemem – s nižšími náklady na ventily a nižší spotřebou energie zjistíte, že tlakově řízená čerpadla se rychle zaplatí. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií to znamená, že můžete být dobře připraveni na budoucnost.

Kontaktujte nás ještě dnes
 

Jak funguje kombinovaný ventil HYDAC PPDB08PZ-01Teď trochu zabrousíme do technické stránky věci

  • Regulace tlaku čerpadla v uzavřené smyčce:Kombinovaný ventil měří výstupní tlak čerpadla a využívá přímé řízení úhlu otočení čerpadla k dosažení proporcionálního ovládání tlaku čerpadla v uzavřené smyčce.
  • Mechanické nastavení tlaku čerpadla:Ventil má inverzní výkonnostní křivku. To znamená, že při nulovém proudu solenoidu je tlak čerpadla na své maximální hodnotě. Tuto hodnotu můžete na ventilu nastavit mechanicky.
  • Měření tlaku a nastavení průtoků:Kartušový ventil nahrazuje ovládání s detekcí zatížení a externí dálkový ventil. Měří tlak na přípojce čerpadla a přímo mění natlakování akčního členu s úhlem otáčení pro nastavení požadovaného průtoku.

Vaše výhody Jaké výhody vám přináší kombinovaný ventil HYDAC

Ikona: rostlina držená v něčí ruce – symbolizující energetickou účinnost a udržitelnost.

Energetická účinnost

Díky použití tlakově řízených čerpadel a kombinovaného ventilu HYDAC se generuje pouze takový objem průtoku, který je potřebný k dosažení správného chladicího výkonu. To znamená, že se můžete plošně vyhnout plýtvání energií pohonu.
 

Ikony lidí s přepínacími šipkami – symbolizující komplexní zákaznickou podporu, kterou poskytujeme s našimi kombinovanými ventily.

Přizpůsobení

Inovace jsou ve společnosti HYDAC vysoce ceněny – stejně jako komplexní konzultace s našimi zákazníky. Proto vám poskytneme aktivní podporu s cílem ještě více zefektivnit proces chlazení vašich stavebních strojů.

Ikona: Stopa s textem CO2 – symbolizující nižší energetické nároky díky tlakově ovládaným čerpadlům.

Nižší emise

Při úpravě průtoku čerpadla je zapotřebí méně energie. Díky elektronické detekci zatížení můžete snížit své energetické nároky a náklady.
 

Zvyšte účinnost svého chladicího systému

Informujte se o našem inovativním ovládání čerpadla – naši odborníci jsou připraveni vám pomoci.

Kontaktujte nás ještě dnes