Tři tipy pro odvodňování kapalin Přečtěte si tři tipy pro odvodňování kapalin: voda v oleji totiž poškozuje systémy ještě předtím, než se vyčerpá rozpouštěcí schopnost oleje a kapalina se stane mléčnou.
Kontaminanty kapalin jsou často pouhým okem neviditelné, stejně jako nebezpečí, které představují. Protože kontaminace je často příčinou poruch strojů. Obvykle začíná neškodně, ale kontaminace rychle ničí mazací a ochranné vlastnosti kapalin. Výsledkem je zvýšená spotřeba oleje, koroze, kavitace a zvýšené opotřebení součástí. To vede ke zbytečným servisním zásahům a větší uhlíkové stopě. Cyklus, který je třeba přerušit. Přečtěte si tři tipy pro odvodňování kapalin: voda v oleji totiž poškozuje systémy ještě předtím, než se vyčerpá rozpouštěcí schopnost oleje a kapalina se stane mléčnou.
Zabiják výkonu ve vašem systémuKontaminace oleje
Kontaminace oleje vede k prostojůmProtože ničí ochranné a mazací vlastnosti vašich tekutin
Kapalné a plynné nečistoty způsobují rychlejší stárnutí kapalin. To znamená, že olej ztrácí své nezbytné ochranné a mazací vlastnosti, které umožňují hladký chod systému. Vzniklá koroze a kavitace poškozují použité součásti. Protože se rychleji opotřebovávají, je třeba je častěji vyměňovat, což zatěžuje životní prostředí i vaši peněženku. Dostupnost systému se snižuje také kvůli servisním výjezdům, kterým se lze vyhnout.
Životnost olejů, a tím i životnost součástí, lze prodloužit pouze cíleným oddělováním vody a plynů. Tím se šetří náklady a zdroje.
Jak správně upravovat kapalinyDosažení cílů v oblasti čistoty pomocí správné technologie
Výběr správného řešení závisí na mnoha faktorech, jako je typ systému, vlastnosti kapaliny, průtoková rychlost a množství zaváděné vody nebo plynu. Konzultace se vyplatí, protože vám pomůže dostat vaše kapaliny do nejlepšího možného stavu. Používáme nejmodernější separační procesy a umožňujeme účinnou separaci volné a rozpuštěné vody, plynů a vzduchu. Náš sortiment se zaměřuje na udržitelnost a různé technologie – správné řešení pro úpravu kapalin pro každou aplikaci.
Tři tipy pro dehydrataci kapalin
1. tip: koalescenceKoalescenty účinně pracují s volnou a emulgovanou vodou
Pokud jde o odstraňování volné a emulgované vody z hydraulických olejů, naše koalescenty jsou připraveny vám pomoci.
Jak to funguje
Malé kapičky vody z emulze ulpívají na vláknech koalescenčního prvku. Koalescencí s jinými kapičkami na vláknech nebo v uzlech vláken dochází k jejich spojení do větších kapiček. Ty se v krytu oddělují gravitačně nebo gravitačně spolu s použitím speciálního oddělovacího prvku. Voda se shromažďuje na dně krytu a vypouští se otevřením ventilu.
HYDAC Koalescent OLS
Odlučovač OLS OffLine je k dispozici jako celek nebo pouze jako koalescenční kryt. Je vhodný pro hydraulické a mazací oleje s hustotou nižší než 950 kg/m3. Používají se koalescenční a separační prvky určené pro průtoky < 320 mm²/s (5...15 l/min).
HYDAC Koalescent MVH-C
Používejte naše středně viskózní kryty Koalescent MVH-C s technologií prvků AquaX pro hydraulické a mazací oleje. Odděluje emulze bez dalších separačních prvků. Koalescent je navržen pro hustoty nižší než 950 kg/m3 a průtoky < 46 mm/s (40...720 l/min) a < 320 mm²/s (10...320 l/min).
2. tip: odvodňování a odplyňováníVakuová metoda: odstranění vody a plynů bez poškození oleje
Naše jednotky FAM jsou všestranné, pokud jde o odvodňování a odplyňování. Odstraňují z hydraulického oleje pevné nečistoty, volnou a rozpuštěnou vodu a plyn. Již více než 30 let se úspěšně používají v mnoha různých aplikacích a vyznačují se spolehlivostí a trvanlivostí.
Jak to funguje
Ve vakuové koloně se setkává proud suchého vzduchu s vlhkým olejem. Tím se voda z hydraulického oleje přenese do vzduchu a olej se vysuší. Vakuum odděluje volné a rozpuštěné plyny/vzduch. Předtím, než hydraulický olej opustí jednotku, se částice odstraní pomocí filtru částic.
Odvnodňovací jednotky FAM 5 společnosti HYDAC
Flexibilní a mobilní: díky své kompaktní konstrukci je HYDAC FluidAqua Mobil 5 s výkonem 5 l/min ideálním nástrojem pro servisní práce.
Odvnodňovací jednotky FAM 10/15 společnosti HYDAC
Řada FluidAqua Mobil 10 s průtokem až 15 l/min je ideální pro letecké kapaliny, jako je Skydrol nebo Hyjet.
Jednotky FAM 25-95 a Economy od společnosti HYDAC pro odvodňování médií
Jednotky řady FAM 25-95 a Economy s průtokem až 95 l/min nabízejí maximální rychlost separace a rychlou dehydrataci a odplynění v situacích s vysokým přítokem vody.
3. tip: superabsorbentyVyšší úroveň čistoty: tyto filtrační prvky vážou vodu
Filtrační prvky Aquamicron jsou ideálním řešením pro odstranění zbytkové vody v malých nádržích (například po výměně oleje).
Jak to funguje
Filtrační prvky Aquamicron přeměňují volnou vodu na vysoce viskózní gel (superabsorbent). Filtrační vrstva na straně po proudu zabraňuje pronikání gelu do oleje. Vázaná voda se nemůže znovu uvolnit ani při zvýšeném tlaku. Superabsorbent je nerozpustný v minerálních olejích a syntetických esterech.
Filtrační řešení HYDAC s integrovanou separací vody (superabsorbenty)
Spolehněte se na vysoce kvalitní filtrační prvky od společnosti HYDAC! Nabízíme specifická řešení pro oddělování volné vody. Abyste mohli minimalizovat opotřebení hydraulických součástí pomocí profesionální filtrace kapalin.