Trenažér hydrauliky společnosti HYDAC
Moderní tréninkové zařízení pro prvotřídní a praktické školení na téma hydrauliky
Na podporu teoretické výuky a pro účely školení přišla společnost HYDAC s praktickým balíčkem školení na téma hydrauliky HHT2.
Hydraulika v praxi – moderně a interaktivně
Trenažér hydrauliky HHT2, vyrobený z robustních komponent společnosti HYDAC ze současné výroby v průmyslovém standardu, je integrovanou komplexní strategií pro téma hydrauliky a nabízí širokou škálu možností a odpovídajících výukových cvičení.
Vzhledem k tomu, že je možné podle potřeby zvolit různé pracovní balíčky, je možné i v rámci tématu hydrauliky vyučovat různorodý obsah:
- Ručně ovládaná standardní hydraulika
- Elektrohydraulika
- Proporcionální technika
- Měřicí přístroje
- Balíček PLC pro rozsáhlé úlohy s otevřenou a uzavřenou smyčkou
- Digitální balíček 4.0 pro rozšířenou konektivitu
Jedna nebo dvě pracovní stanice, které je možné používat nezávisle na sobě, umožňují mapovat všechny úlohy školení hydrauliky na jediném zařízení. Díky trenažéru hydrauliky HHT2 je možné osvojit si hydrauliku v praxi, protože umožňuje rychle, jednoduše, hladce a zábavně aplikovat teoretické znalosti ve skupině čítající až šest účastníků najednou.
Trenažér hydrauliky společnosti HYDAC se svými robustními průmyslovými komponenty představuje integrovanou komplexní strategii. Všechny úkony školení na téma hydrauliky je možné namapovat na jediné zařízení.
Technické charakteristiky, trenažér hydrauliky HHT2
Pohonná jednotka
- Pohonná jednotka KINESYS s regulací otáček pro 230 V / 50 Hz, nevyžaduje třífázový proud
- Čerpadlo s nízkou hlučností (<50 dBa ve vzdálenosti 1 m)
- Průtoková rychlost 3,7 l/min na pracovní stanici
- Tlakové kanály lze přepínat samostatně
- Nenastavitelná maximální mezní hodnota tlaku
- Automatické odtlakování nádrže během přepínání
- Jiné rozsahy napětí na vyžádání
Komponenty
- Průmyslové komponenty ze sortimentu společnosti HYDAC (praktické)
- Je možné ho libovolně umístit na stěnu z profilů
- Patentovaný systém montáže
- Atraktivní vzhled s bloky z eloxovaného hliníku
Přehled výhod, které vám balíček školení společnosti HYDAC na téma hydrauliky přináší
- Praktický trenažér hydrauliky s robustními komponentyv průmyslovém provedení od předního výrobce, společnosti HYDAC, a v souladu s požadavky Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu
- Protože je hydraulické pracovní balíčky možné volit dle potřeby, je možné školit celou řadu témat
- Finanční podpora od Spolkové a zemské vlády pro vzdělávací instituce na financování hydraulického školicího zařízení s přidaným digitálním balíčkem 4.0
- Společnost HYDAC vám pomůže s žádostío financování i pro vaši instituci
- Promyšlená celková koncepce se vším z jediného zdroje: trenažér, pohonná jednotka, komponenty, cvičení a kontakty
- Úspěšná kombinace formy a funkce
- Trenažér hydrauliky velmi tichý a energeticky úsporný díky pohonné jednotce s proměnnými otáčkami
- Jednoduchý provoz a konstrukce okruhů bez nástrojů
- Velice robustní, dokonale těsné průmyslové konektory
- Modulární, proto dává prostor flexibilitě a možnostemrozšíření
- Vlastní integrace dalších komponent je jednoduchá
- Zásuvková skříňka a držák hadice pro úklid prvků
- Možnost odborného uvedení do provozu a seznámení přímo na místě
Společnost HYDAC nabízí doplňkový servis pro trenažér hydrauliky HHT2
- Podpora při podávání žádosti o financování v rámci programu „DigitalPakt Schule“
- Různá cvičení pro školicí zařízení
- Balíček uvedení do provozu
- Údržba trenažéru hydrauliky od společnosti HYDAC
- Základní kurzy hydrauliky
- Pokročilé semináře o hydraulice
- Hydraulický systém a řídicí technika
- Odborné semináře zaměřené na servis
- Speciální e-learningové kurzy
Časté dotazy
Nakolik je trenažér hlučný? Je možné vedle něj vést konverzaci nebo něco vysvětlovat, pokud je zapnutý?
Při navrhování trenažérů hydrauliky byl kladen velký důraz na hlučnost. Systém s nastavitelnou frekvenční jednotkou dosahuje hladiny akustického tlaku 46 až 50 dBA (ve vzdálenosti 1 metru). Takže pokud je trenažér zapnutý, můžete se bez problémů bavit s ostatními.
Jaké napájení zařízení vyžaduje?
Integrované pohonné jednotky trenažérů hydrauliky jsou kompatibilní s běžnou zásuvkou (Schuko) (1× 230 V, 50 Hz). Není proto nutné třífázové připojení. K dispozici jsou i jiné verze a jiná napětí; pro další informace nás proto, prosím, kontaktujte. Další informace naleznete v našem produktovém katalogu hydraulických trenažérů HHT2.
Naproti tomu pohonná jednotka pro mobilní školicí zařízení vyžaduje tři fáze (3× 400 V, 50 Hz) a je nutná zásuvka CEE 400 V, 16 A. Viz produktový katalog: detekce zatížení.
S jakými rozsahy tlaků a průtoků trenažér pracuje?
Trenažér hydrauliky má výkon 3,7 l/min na jednu pracovní stanici. Provozní tlak pro cvičení je 0 až 60 bar. Úroveň tlaku je omezena na 70 bar. Další informace naleznete v našem produktovém katalogu hydraulických trenažérů HHT2.
Jaký olej je se používá k plnění a kolik oleje pohonná jednotka potřebuje?
Kapacita nádrže trenažéru hydrauliky je 20 litrů. K plnění nádrže se používá čistý olej ISO VG 32 (hydraulický olej podle DIN 51524 T1 + T2, rozsah viskozity 32 mm²/s při teplotě oleje 40 °C). Další informace a pokyny pro uvedení do provozu naleznete v návodu k obsluze trenažérů hydrauliky.
Jakým způsobem se komponenty připevňují ke stěně?
K upevnění komponent na stěnu z profilů použijte speciálně navržené držáky. Montáž a demontáž ventilů se provádí bez použití nářadí. Komponenty lze na stěnu z profilů umístit libovolně pomocí upevňovacího systému.
Je trenažér mobilní?
Trenažér hydrauliky je mobilní. Je vybaven čtyřmi polyamidovými otočnými kolečky.
Vejde se do dveří?
Ano. S trenažérem můžete bez problémů projet běžnými dveřmi (viz rozměry).
Jak těžký a velký trenažér je? (Jaké jsou jeho rozměry?)
Trenažér hydrauliky váží 465 kg.
Rozměry: 2 090 mm × 780 mm × 1 774 mm (D × Š × V)
Je nutné koupit vše najednou? Jakým oblastem školení se trenažér věnuje?
Nemusíte si pořizovat všechny verze a komponenty. Máme k dispozici různá provedení a úrovně konfigurace. Systém je modulární a je možné ho rozšiřovat a upravovat podle vašich vzdělávacích potřeb. Pro další informace se na nás neváhejte obrátit.
Jaké možnosti vylepšení jsou k dispozici?
K dispozici je celá řada možností vylepšení. Komponenty jsme rozdělili do následujících kategorií:
- Standardní hydraulika s ručním ovládáním
- Elektrohydraulické ventily
- Relé spínací skříň
- Programovatelné ovládání paměti
- Proporcionální technika
- Digitální balíček 4.0
- Mobilní ovládací bloky (otevřený/uzavřený střed)
- Jednotka s detekcí zatížení
- Různé funkční moduly
Kolik osob může na trenažéru pracovat a být školeno?
Na jednu pracovní stanici doporučujeme tři osoby. Na našem trenažéru se dvěma pracovními stanicemi je možné pohodlně školit šest osob.
Je možné nastavit různé okruhy na každé ze stran? Fungují obě strany nezávisle na sobě?
U našich trenažérů se dvěma pracovními stanicemi je možné na každé pracovní stanici provádět jiná cvičení a používat jiné okruhy. Obě strany fungují při většině cvičení nezávisle. Každý tým může pracovat svým vlastním tempem.
Má trenažér přidělené nějaké úkoly?
Pro trenažéry hydrauliky jsme připravili celou řadu úkolů. Úkoly jsou seskupeny a jsou k dispozici v PDF. Existuje verze pro studenty a verze pro školitele. Cvičení jsou k dispozici pouze při zakoupení trenažéru hydrauliky.
Ukázka cvičení pro trenažér hydrauliky:
- Pojmy tlak, plocha a síla
- Přenos síly
- Průtok jako parametr hydrauliky
- Závislost mezi rychlostí, tlakem a průtokem
- Hydraulický válec (hlavní/podřízený válec, současný pohyb, udržování polohy a „sledování“)
- Řízení rychlosti pomocí škrticích ventilů nebo regulace přívodu
- Elektrické pilotní ovládání ventilů
- Sebeudržovací okruh pro 4/3 směrové ventily
- Rozdíly mezi monostabilními a bistabilními ventily
- Práce s časovými prodlevami
- Realizace cyklických procesů
- Struktura PLC programů
- Používání SR prvků v PLC programech
- Ovládání 4/2 a 4/3 směrových ventilů
- Různé režimy ovládání monostabilních/bistabilních ventilů
- Realizace různých rychlostí
- Sekvenční ovládání
- Integrace senzorů (bezdotykové spínače / tlakové spínače)
- Používání časovačů
Kromě úkolů pro školení dodáváme i referenční knihy. Učebnice si u nás můžete zakoupit i v případě, že se neúčastníte žádného semináře ani nekupujete trenažér hydrauliky.
Jak jsou ventily ovládány nebo spínány?
Trenažér hydrauliky dodáváme v různých verzích. Standardní hydraulická verze je vybavena ručním ovládáním ventilů pomocí páky. U elektrohydraulické verze jsou ventily ovládány pomocí solenoidů a elektrického obvodu. Student se naučí, jak ventil zapojit, a může použít spínače nebo PLC, aby zajistil požadovaný pohyb.