Technologie ventilů pro vaše pilotní řízení

Spolehněte se na společnost HYDAC, která vám pomůže s konfigurací vašeho systému pilotního řízení

Spolehněte se na inovativní technologie ventilů od společnosti HYDAC. Naše komponenty a systémy zaujmou dynamickým převodem elektronických signálů na hydraulické funkce. Přesné řízení tak umožňuje přesnou odezvu stroje i při těch nejmenších změnách signálu.

Dynamická, robustní a prostorově úsporná řešení ventilů pro váš systém pilotního řízení

Optimalizace prostoru Systémy pilotního řízení vyžadují prostorově úsporná hydraulická řešení

Váhová omezení a omezený prostor mohou zásadně ovlivnit způsob integrace systémů pilotního řízení. Zejména u kompaktních minirypadel je akutní nedostatek místa problémem. To znamená, že je třeba dát přednost prostorově úsporným hydraulickým řešením. A řešení ventilů s kompaktní konstrukcí jsou proto velmi žádaná.

Efektivita a dynamika Řešení ventilů pro náročné aplikace

Pro vysokou dostupnost stroje jsou nezbytné ventily, které jsou robustní a mají dlouhou životnost, a to i v proměnlivých podmínkách prostředí. Důležitou roli hraje také snížení ztrát v důsledku úniků, aby bylo zachováno zásobování z akumulátoru v nouzovém provozu a efektivní dimenzování systému. A je tu ještě jeden důležitý faktor: k provádění rychlých změn směru jsou zapotřebí dynamické ventily.

Automatizace Inovativní proporcionální technologie jako základ řešení automatizace

Přijetí automatických strojů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud uživatel může přepnout do manuálního režimu obsluhy a má pocit, že úroveň ovládání není horší než u konvenčního řešení. Trend směřující k částečné automatizaci a zavádění asistenčních systémů nutí pracovní hydrauliku přecházet na elektrohydraulické systémy s dálkovým ovládáním. Použité proporcionální ventily musí splňovat přísné požadavky.

Snížení nákladů Složité bloky řízení na dálky vedou k vyšším nákladům

Pokud je systém pilotního řízení napájen přímo z pracovní hydrauliky, je zapotřebí použití tlakového redukčního ventilu. Na primární přípojku tohoto ventilu je vyvíjen plný provozní tlak až 420 barů. To znamená, že blok pilotního řízení musí být vyroben z oceli. Zejména u složitých bloků to vede ke zvýšení nákladů ve srovnání s komponenty vyrobenými z hliníku. Inovativní konstrukce musí umožnit použití lehčích a levnějších bloků, aby bylo možné dosáhnout nižších nákladů.

Optimalizovaná řešení ventilů pro vaše požadavkyHYDAC má řešení, která se dokážou vypořádat i s vašimi výzvami

Výše uvedené výzvy nás inspirovaly k neustálému vývoji našich řešení ventilů, zejména v souvislosti s technologií proporcionálních ventilů. Díky této produktové řadě umožňují řešení společnosti HYDAC nejen použití jednotlivých komponent, ale také kombinaci různých komponent, jako jsou hydraulické akumulátory, integrované filtry a senzory, do integrovaných systémů řízení.

Naše řešení: proporcionální a spínací ventily HYDAC

Dopřejte si výhod speciálních vlastností našich elektromagnetických ventilů

Řada proporcionálních tlakových redukčních ventilů a směrových ventilů HYDAC pro systémy pilotního řízení nabízí komponenty, které dokážou realizovat vysoký výkon na tom nejmenším prostoru. Spínací a proporcionální ventily jsou založeny na vysoce kvalitních solenoidech nakonfigurovaných tak, aby vyhovovaly nevlídným podmínkám prostředí vašeho mobilního stroje. Četné environmentální testy zde použitých solenoidových systémů potvrdily robustnost komponentů v této oblasti použití. Snižují množství potřebných zkoušek a zjednodušují tak schvalování použití ventilů ve vašem stroji. Kompaktní solenoidy s nízkou indukčností jsou při spínání citlivé a výkonné.

 

Proporcionální tlakové regulační ventily pro elektrohydraulické pilotní řízení

Proporcionální tlakové regulační ventily HYDAC pro systémy pilotního řízení se vyznačují nízkou těsností díky důslednému uplatnění principů přímého působení. Tato charakteristika je výhodná zejména v případě nouzového provozu s akumulátorovým napájením systémů pilotního řízení. Široký rozsah možných parametrů elektrické ditherace pro dálkové ovládání proporcionálních ventilů umožňuje uživateli vytvořit specifickou úroveň při pilotním řízení tlaku. Tato hydraulická ditherace snižuje tření na hlavním pístu a vytváří tak hysterezi v křivkách výkonu. To přímo vede k přesnému řízení stroje a je základem pro snadnou implementaci asistenčních a automatizovaných systémů. Vysoká úroveň dynamiky pilotně řízených ventilů s nízkou indukčností ve spojení s širokým spektrem dostupných rozsahů jmenovitých objemů vede k lepší odezvě celkové pracovní hydrauliky.

Podívejte se na náš rozsáhlý sortiment pilotně řízených ventilů

Proporcionální regulační ventily HYDAC pro oblasti použití od minirypadel až po důlní rypadla

Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDRC04T30D-01

Tento ventil vytváří průtok až 4 l/min a lze jej použít v rypadlech do hmotnosti zhruba 20 t.

Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDRC05S30A-14

Tlakový redukční ventil HYDAC je vhodný pro průtoky do 12 l/min a rypadla do zhruba 20 t do 100 t. V této výkonnostní řadě zaujme svou jedinečnou velikostí.

Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDR08-02

S možností nouzového ovládání: ventil HYDAC pro průtoky do
17 l/min se používá v rypadlech od 20 t do 100 t.

Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDR10830

Pro důlní rypadla od 100 t: ventil je vhodný pro průtoky 40 l/min a nabízí možnost nouzového ovládání.

Spínací ventily HYDAC pro bezpečnostní okruhy

Spínací ventil HYDAC WK08C-55 nebo WK08L-55

Pro průtok 17 l /min nebo 22 l/min; kompaktní cívkou pro malé modulární rozměry na regulačních rozvodech.

Spínací ventil HYDAC WK06J

Ultrakompaktní ventil a elektromagnetický systém: spínací ventil HYDAC WK06J zaujme svou kompaktní konstrukcí a nízkými spínacími časy díky optimalizované indukčnosti solenoidu.

Tlakové redukční ventily HYDAC se zvýšenou odolností proti znečištění pro systémy řízení dodávek z vysokotlaké hydrauliky

Tlakový redukční ventil HYDAC DR06-01

Extrémně kompaktní tlakový redukční ventil HYDAC DR06-01 je vhodný pro průtoky do 15 l/min.

Tlakový redukční ventil HYDAC
DR08P-01

Pilotní regulační ventil je vhodný pro průtoky až 60 l/min a díky použití speciálních materiálů je extrémně odolný proti znečištění.

Tlakový redukční ventil HYDAC DR10X-01

Pro průtoky do 30 l/min: přemístění vysokotlakého připojení na šroubení namontované ve vnějším obrysu umožňuje použití lehčích a levnějších hliníkových bloků.

Soubory ke stažení

Vždy vám rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků ze společnosti HYDAC a domluvte si konzultaci!

Dohodnout konzultaci