Technická čistota myček průmyslových dílů

Pokud jde o čistotu, není třeba to odbývat.

Větší spokojenost zákazníků, přísnější požadavky na kvalitu a nižší náklady – technická čistota hraje v průmyslu stále důležitější roli. Požadavky na vyráběné díly a výrobní stroje se stále zvyšují. Zvyšuje se hustota výkonu a zároveň se snižují vůle.

Díky obrovské nabídce řešení je HYDAC vaším odborníkem na technickou čistotu a optimalizaci chodu průmyslových myček na díly.

Přečtěte si více!

Můžeme s vámi spolupracovat na zvýšení kvality dílů, které vyrábíte!

Mějte přehled o své technické čistotěSměrnice VDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

Maximalizace výkonu při zachování špičkové kvality je cílem mnoha majitelů výrobních závodů. K dosažení tohoto cíle je již delší dobu nezbytné provádět zkoušky technické čistoty komponent a systémů.
Díky našemu aktivnímu zapojení do tvorby směrnic pro zkoušky čistoty jsme odborníky na snižování znečištění částicemi a filmem. Při testování technické čistoty se řídíme jak mezinárodními normami (např. ISO 16232, ISO 18413), tak specifickými pokyny vaší země nebo průmyslového sdružení (např. VDA svazek 19).

Stanovení technické čistoty vašich strojů a součástí

Vysoká kvalita součástek snižuje počet výrobených zmetků, reklamací a nutného přepracování na minimum – můžete tak okamžitě zvýšit spolehlivost svých procesů. Abyste mohli vždy spolehlivě stanovovat technickou čistotu, dodáváme extrakční přístroje přizpůsobené specifickým požadavkům na testování vašich komponent ve všech jejich rozmanitých vlastnostech.

Pro stanovení zbytkových nečistot u elektronických a plastových součástek HYDAC dodává vhodná řešení, která umožňují, aby byly vaše komponenty podrobeny nedestruktivnímu zkoušení, takže je lze používat i po ukončení těchto testů.

Naše výrobky od svého uvedení na trh určují technické standardy! Ať už se jedná o extrakci kapalin či suchou extrakci, pomůžeme vám určit množství zbytkových nečistot. Obraťte se na nás ještě dnes!

Naše řešení pro analýzu zbytkových nečistot u vašich součástí a systémů

Extrakční přístroj HYDAC pro malé až střední komponenty CTU 1000

Snižte počet poruch před dodáním vašich výrobků pomocí instalace čistých komponent – díky jednotce pro testování kontaminace, HYDAC ContaminationTest Unit. Naše kompletní řešení využívá extrakci kapalin či suchou extrakci k určení úrovně technické čistoty.

Další informace o HYDAC CTU 1000

Modulární systém HYDAC pro univerzální paletu komponent CTM 1000

Využijte maximální flexibilitu s modulárním systémem od společnosti HYDAC. Kombinujte náš napájecí modul pro přívod kapaliny, řízení a ukládání dat s extrakčními moduly dle vlastního výběru. Vždy rádi poradíme.

Další informace o HYDAC CTM 1000

Modulární systém HYDAC pro vysoké průtoky CTM 3000

Vhodné pro extrakční objemy od 3 do 18 l/min: náš modulární systém je určen pro analýzu technické čistoty velkých komponent. Díky vysoké variabilitě našich výrobků můžeme vždy dodat to správné řešení pro vaši aplikaci.

Další informace o HYDAC CTM 3000

Filtrace provozních kapalin v průmyslových myčkách dílů, které jsou zásadní z hlediska čistoty

Zvyšte kvalitu svých komponent, efektivně šetřete zdroje a snižte nároky na údržbu na minimum – naše vysoce výkonné filtry pro provozní kapaliny vám ukáží, jak na to. Zvyšte účinnost svého systému využitím plného potenciálu čisticích technologií. 

Od hrubé filtrace až po náročnou jemnou filtraci pro aplikace s nejpřísnějšími požadavky na čistotu – řešení vašeho problému máme pevně v rukou.

 

Naše filtrační řešení pro provozní kapaliny

Filtrační vložka HYDAC Wombat

Pro špičkovou čistotu vašich provozních kapalin využijte naši filtrační vložku Wombat. Ve spojení s filtračním krytem Wombat můžete těžit ze špičkové čistoty kapalin a dlouhé životnosti. Seznamte se s mnoha výhodami naší filtrační vložky Wombat.

Další informace o filtrační vložka HYDAC Wombat

Filtrační vložka HYDAC Flexmicron

Ať už se jedná o řadu Premium, Standard nebo Economy – s našimi různými technologiemi filtračních vložek můžete dosáhnout maximální čistoty kapalin s účinností filtrace až 99,8 %.

Další informace o filtrační vložka HYDAC Flexmicron

Filtrační sáčky HYDAC

To pravé řešení pro každý problém: objevte náš sortiment kvalitních filtračních sáčků. Spolehlivé a snadno použitelné – vyberte si ten správný filtrační sáček přizpůsobený vašim požadavkům na čistotu.

Filtrační kryt HYDAC Wombat

Naše kryty pro nejpřísnější požadavky na čistotu: k dispozici jsou vám různé typy filtračních vložek, velikosti krytů a tlakové rozsahy. S kryty HYDAC WBF jste vždy flexibilní!

Další informace o filtrační kryt HYDAC Wombat

Filtr HYDAC MultiRheo

Vysoké standardy kvality, vymezené filtrační rychlosti a vysoké hodnoty separace – aplikace od nízkoviskózních až po vysoce viskózní kapaliny: naše technologie filtračních vložek umožňuje účinnou separaci částic v průmyslových myčkách dílů a srovnávacích proplachovacích testech. Obraťte se na nás ještě dnes!

Monitorování a údržba chladicích systémů

Nedostatečná ochrana proti korozi, problémy s kvalitou, zkrácená životnost nástrojů a dodatečné náklady vyplývající ze zvýšené spotřeby koncentrátů – parametry kapalin odchylující se od jmenovité hodnoty v průmyslových myčkách dílů a chladicích systémech na bázi vody mohou mít dalekosáhlé důsledky.

Abychom vám pomohli cítit se jistě, můžeme vás podpořit ve spolehlivém sledování parametrů kapalin v reálném čase a automatickém doplňování chladicí kapaliny dle potřeby – to vám umožní ušetřit až 10-20% roční spotřeby koncentrátu.

Objevte naše řešení pro chladicí kapaliny ještě dnes

Váš odborník na technickou čistotu vašich průmyslových myček dílů

HYDAC vám umožní provozovat průmyslové myčky dílů udržitelným způsobem.

Zvyšte udržitelnost

snížením spotřeby koncentrátu a míry vyrobených zmetků.

HYDAC vás podpoří při minimalizaci spotřeby zdrojů.

Šetření zdrojů a ochrana životního prostředí

Ušetřete 10-20% roční spotřeby koncentrátu a používejte elektronické a plastové komponenty i po testu čistoty.

Standardní a zakázkové moduly pro optimální technickou čistotu.

Velká škála aplikací

díky variabilitě výrobků: standardní zařízení, flexibilní modulární zařízení a různorodá provedení krytů a vložek.

Digitální řešení podporují spolehlivost procesů – při neustálém důrazu na technickou čistotu.

Zvýšená spolehlivost procesů

díky spolehlivému monitorování parametrů kapalin v reálném čase, automatickému doplňování chladicí kapaliny dle potřeby a zlepšení kvality vyráběných komponent.

HYDAC zvyšuje technickou čistotu vašich myček průmyslových dílů za současného snižování vašich nákladů.

Optimalizace nákladů

díky efektivní úspoře doplňovaných chladicích kapalin. Vysoká kvalita filtračních vložek HYDAC má za následek delší životnost provozních kapalin a snížení míry vyrobených zmetků.

Ke stažení

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků ze společnosti HYDAC a domluvte si konzultaci!

Sjednat konzultaci