Systémové technologie Systémy s odborností a servisem
Od komponent přes systémy k řešením – jako dodavatel kompletního sortimentu se širokým produktovým portfoliem a nabídkou služeb vám pomůžeme s vašimi výzvami v oblasti mobility a průmyslu. Komplexní přístup k systémovému poradenství je ve společnosti HYDAC na prvním místě. To znamená, že můžete využívat výhod komplexního balíčku výrobků a služeb, vše od jediného dodavatele.
Řízení životního cyklu: přehled o celém hodnotovém řetězci s komplexním balíčkem od společnosti HYDAC
Poradenství a systémové technologie na míru
Společnost HYDAC poskytuje komplexní systémové poradenství nejvyšší technické kvality po celou dobu životního cyklu výrobku – od konfigurace k podpoře na míru od našich odborníků. Naše důkladná systémová analýza a konfigurace podpořená moderními simulačními metodami vede k nalezení toho nejlepšího možného řešení pro vás.
Projektové plánování, projekce, výroba a testování na zkušební stanici
Ať už se jedná o hydraulické, výrobní a zkušební systémy pro nová zařízení, rozšíření systémů nebo dodatečné vybavení, postaráme se o veškeré systémové technologie. Veškerá technická dokumentace se zpracovává na počítači v souladu s vnitrostátními a mezinárodními normami. Před expedicí procházejí všechny naše systémy zkouškami na zkušební stanici, abyste obdrželi systémovou technologii té nejvyšší kvality.
Instalace, uvedení do provozu a údržba
Po projektovém plánování a výrobě vašeho systému HYDAC jsme také schopni vám na vyžádání poskytnout pomoc s instalací, uvedením do provozu a údržbou. Díky našemu odbornému poradenství se dozvíte, jak využívat váš nový hydraulický systém naplno. Vždy vám dobře poradí tým odborníků ze společnosti HYDAC.
Produktová podpora, servisní služby a dodávky náhradních dílů
Jsme tu, abychom vám pomohli! Díky naší komplexní nabídce služeb, k níž patří zakázkový kalibrační servis, opravárenský servis a kapalinový servis jsme schopni vám pomoci všude tam, kde nás potřebujete. Rychlá dodávka náhradních dílů a spolehlivé služby pronájmu jsou také součástí našeho komplexního programu služeb. Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.
Školení
Jako dlouholetý specialista na systémové technologie jsme schopni vám poskytnout poznatky, které potřebujete, abyste mohli naplno využívat systémové technologie od společnosti HYDAC. Klíčem je zakázkový servisní program přizpůsobený vašim potřebám – to vše díky našim odborníkům a zařízením s působností po celém světě. Kontaktujte nás a domluvte si konzultaci.
Systémové inženýrství Od komponenty přes systém k řešení
Tam, kde je na trhu poptávka po více než jen standardních řešeních, jsou systémy na zakázku obzvláště žádané. Kromě systémového poradenství, systémových technologií a projektového plánování vám společnost HYDAC pomáhá ve fázích projektování a uvedení do provozu a provádí rozsáhlé testování na vlastních testovacích stanicích.
To umožňuje společnosti HYDAC vyvíjet efektivní systémy, postupy a výrobky pro vysoce kvalitní a úspornou výrobu. Kontaktujte nás a informujte se o naší široké nabídce služeb.
Od projektových řešení ke standardním zařízením Vysoce kvalitní sériová řešení
Uvědomujeme si různé potřeby a preference našich zákazníků a přizpůsobili jsme se, abychom jim vyhověli. Dodávání špičkové kvality i u velkých objemů je pro nás nejen cílem, ale něčím, čeho dokážeme úspěšně dosáhnout.
Abychom zvládali všechny druhy výzev, má společnost HYDAC k dispozici řadu různých sériových řešení založených na spolehlivých odborných znalostech a zkušenostech.
Pokud jde o poradenství, telefonickou pomoc, rychlou podporu nebo podporu s logistikou, jsme tady, abychom pomohli.
Zakázková výroba a nákladově efektivní sériová výroba v systémových technologiích Společnost HYDAC je vám po celém světě na blízku se zakázkovými hydraulickými systémy špičkové kvality
Akumulátorové stanice HYDAC
Díky našim dlouholetým odborným poznatkům jsme schopni vám pomoci se zakázkovými vakuovými a pístovými akumulátorovými stanicemi. Připraveno k zapojení: namontováno na rámu, s potrubními přípojkami. Dodáváme akumulátorovou technologii v osvědčené kvalitě HYDAC s volitelným monitorováním tlaku plynu a oleje.
Montážní a zprovozňovací jednotka HYDAC MCU
Díky naší MCU je možné uvádět jednotlivé sestavy a části systému do provozu ještě před dokončením celého systému. Díky ruční dodávce a kontrole jednotlivých okruhů spotřebitele lze například předem otestovat funkce.
Koncepce bloku ventilů HYDAC HYBOX®
Optimální modulární systém pro výrobce systémů: naši unikátní koncepci bloku ventilů tvoří vysoce flexibilní blok, který lze rozšířit, aby vyhověl vašim individuálním potřebám. Maximální flexibilita – se systémovou technologií od společnosti HYDAC. Kontaktujte nás, abychom mohli vyvinout HYBOX®, který perfektně vyhoví vašim požadavkům.
Naftové pohonné jednotky HYDAC
Spolehlivé, výkonné, samostatné – naše naftové pohonné jednotky jsou vhodné pro použití jako pracovní jednotka i jako záložní zdroj napájení. Standardizovaná řada umožňuje širokou škálu použití, přičemž kdykoli jsou možné zakázkové úpravy.
Hydraulické nástroje HYDAC
Ať už jde o hydraulické lisy, rychlozdvižné jednotky, hydraulické nástroje nebo stacionární a mobilní nýtovací stroje, jako odborník na systémové technologie vám pomůžeme při vývoji, projektování a konstrukci hydraulických nástrojů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. HYDAC vám nabízí komplexní podporu v průběhu celého procesu tvorby hodnoty – rádi vám poskytneme poradenství.
Mobilní nástroj pro vzdálenou údržbu HYDAC RSC
Snižte cestovní náklady a náklady na odstávky díky kufříku pro vzdálený servis od společnosti HYDAC. Tento servisní kufřík umožňuje přímý a vzdálený přístup k vašim systémům a ovládání strojů, jako kdyby byl na místě osobně servisní technik. Součástí je zabezpečený přenos dat – je zajištěno šifrované VPN připojení certifikované podle ISO 27001.
Pohony HYDAC
Naše samostatné pohony jsou tou nejlepší volbou, když implementujete jakýkoli typ lineárního pohybu. Díky speciálnímu modulárnímu systému lze sestavit řadu verzí pro libovolnou polohu instalace a pro síly až 250 kN. Tradiční pohony jsou také součástí naší produktové nabídky.
Jednotka plnění dusíkem HYDAC N₂-Server
Šetřete čas a zdroje s jednoduchým, účinným plněním akumulátorů s předplnicím tlakem díky N2-Server od společnosti HYDAC. Garantované použití komerčně dostupných lahví s dusíkem do zbytkového tlaku 20 nebo 35 barů a tlaku před naplněním 160 až 470 barů. Zjistěte více o flexibilitě našich jednotek plnění dusíkem.
Odlučovač oleje HYDAC OLSW
Navržený pro instalaci do přítoku – naše řada OLSW se používá k oddělení nevázaných cizích olejů nebo volných minerálních olejů z vodných čisticích kapalin. Odlučovač oleje prodlužuje výměnné cykly při čištění a redukcí částicových a filmových nečistot zlepšuje kvalitu následných procesů nanášení a spojování.
Trenažér hydrauliky HYDAC
Pro praktické a prvotřídní školení hydrauliky jsme vyvinuli trenažér hydrauliky – zde si můžete vyzkoušet hydrauliku moderním a interaktivním způsobem. Díky robustním průmyslovým komponentům vám nabízí harmonizovanou koncepci, s níž lze všechny úlohy školení hydrauliky předvést na jediném zařízení.
Modulární proplachovací a filtrační systémy HYDAC
Naše řady MPU a MFU se nejlépe hodí pro externí proplachování nebo offline filtraci systémů mazacích olejů a hydraulických systémů. Náš samostatný systém je působivý díky své modulární konstrukci. Kontaktujte nás a zjistěte více.
Modulární proplachovací jednotky HYDAC
Naše účinná a plně automatická jednotka MTU-400 pomáhá proplachovat potrubí v systémech mazacího oleje a hydraulických systémech. Naše mobilní servisní jednotka FUM také spolehlivé pomáhá při úpravě a čištění oleje v hydraulických brzdových systémech a potrubí.
Jednotka pro separaci plynů HYDAC
Vysoká kvalita membrány pro extrémně dlouhou životnost – náš systém separace vzduchu je samostatný kompaktní systém v modulárním provedení. Můžete také využít automatické přepínání na záložní dodávku pomocí lahví s dusíkem.
Zásadní význam mají odborné znalosti systémů a průmyslové know-how získávané už od roku 1963
Naše široká produktová nabídka založená na dlouholetých znalostech a dovednostech skupiny HYDAC nám umožňuje dodávat přizpůsobená řešení do téměř všech odvětví. Patří sem nejen tradiční průmyslové sektory, ale také odvětví budoucnosti, která kladou důraz na energetickou účinnost a šetření zdrojů.
Spoleháme se na nejnovější simulační technologie, proto dokážeme rychle najít nejhospodárnější řešení pro vaše mobilní i stacionární aplikace. Jsme schopni vám nabídnou zakázkové produktové portfolio a rozsáhlé služby díky našim odborníkům a zařízením působícím po celém světě.
Systémová řešení s nejlepšími referencemi, používaná po celém světě
Díky našim komplexním znalostem odvětví přicházíme se systémovými řešeními, která se osvědčí v současnosti i v budoucnu. I v případě, že jste nuceni čelit zcela novým výzvám, dokáží pro vás naši produktoví specialisté z oboru rychle a přesně najít ideální řešení. Je přitom jedno, zda se jedná o vývoj a výrobu zakázkových stacionárních či mobilních systémů, nebo o realizaci sériových výrobních řešení. Společnost HYDAC je tu, aby vám pomohla po celém světě.
Strojírenství
Od jednotlivých komponent po kompletní hydraulické systémy a exkluzivní služby – se společností HYDAC je vše zajišťováno interně. Aktivně vám pomůžeme s vašimi výzvami ve strojírenství, jako je odvětví lisů, odvětví zkušebních stanic a odvětví obráběcích nástrojů.
Výroba energie
Společnost HYDAC už desítky let úspěšně podporuje společnosti v oblasti výroby energie. Jsme vám k dispozici s naším širokým produktovým portfoliem a nabídkou služeb, které nám umožňují zajistit řešení na míru téměř ve všech odvětvích. Ať už se jedná o přepravu uhlí, odstruskování nebo o aplikace pro roštové pohony, parovodní okruhy, plynové turbíny nebo parní turbíny.
Obnovitelná energie
Metody výroby obnovitelné energie, jako jsou větrné elektrárny, solární elektrárny, vodní elektrárny a zařízení pro spalování biomasy, dláždí cestu k zelenější budoucnosti. Podporujeme vás v této oblasti pomocí účinných a udržitelných systémových řešení v osvědčené kvalitě HYDAC. V úzké spolupráci s vámi zvažujeme celý životní cyklus výrobku a vytváříme přidanou hodnotu ve vašich výrobních procesech.
Výroba železa a oceli
Ať už se jedná o zařízení pro plynulé lití, zařízení pro navíjení pásů nebo koksovny, naše rozsáhlé odborné poznatky vám umožní poskytovat prvotřídní kvalitu i kompletní technickou dokumentaci. Jsme vám také schopni pomoci díky našim odborným poznatkům v oblasti expanze vysokopecního plynu. Kontaktujte nás. Těšíme se na vaše výzvy v metalurgii.
Technologie na moři a procesní technologie
Správná hydraulická zařízení a systém dodávek oleje hrají důležitou roli, zvlášť v oblasti technologií na moři a procesních technologií. Společnost HYDAC se při navrhování a optimalizaci komplexních aplikací pro lodní stabilizátory a nakládací systémy spoléhá na sofistikované simulační metody – naše důkladná analýza systémů, a to už ve fázi projektového plánování, vede k nejlepšímu řešení pro vás.
Více informací o námořní technologii
Cementárny
Využijte naše dlouholeté odborné poznatky v oblasti systémových technologií pro cementárny. Díky našemu různorodému týmu odborníků jsme schopni vyvinout hydraulické systémy na míru pro cementárny a řadu jiných aplikací. Dohodněte si konzultaci a povězte nám o svých výzvách.
Manipulace s materiálem
Jako odborník na systémové poradenství a projektování systémů jsme schopni vám pomoci s aplikacemi v oblasti technologií manipulace s materiálem. Maximální produktivita – to je náš cíl při vývoji zakázkových řešení pro účinnou manipulaci s materiálem. Objevme společně potenciál vaší technologie manipulace s materiálem.