SUSTAINMICRON® – nový standard v technologii filtračních vložek

S tím, jak jsou moderní oleje technologicky vyspělejší, roste také jejich účinnost. Současně však vzrůstají také výzvy týkající se filtrace a kondicionováním oleje. SUSTAINMICRON®, naše inovativní generace filtračních vložek, stanovuje nové výkonnostní normy ve filtrační technologii; díky soustavnému výzkumu a vývoji jsme výrazně zvýšili potenciál stávajících standardů filtračních vložek.

UDRŽITELNÉ, BEZPEČNÉ, PEVNÉ

Nová filtrační vložka je navržena pro použití ve všech sektorech, kde je kladen důraz na prvotřídní filtrační účinnost, vysoké třídy čistoty, významné úspory nákladů na energie a udržitelnou filtraci oleje. Nový inovativní design nenabízí pouze ochranu před elektrostatickým výbojem. Vyhovuje také nejvyšším požadavkům v oblasti stability filtračních vložek.

Objevte novou technologii filtračních vložek HYDAC pro udržitelnou filtraci oleje a sjednejte si hned teď schůzku s našimi odborníky!

Kontaktujte nás ještě dnes!

Výzva

Vysoká spotřeba energie během filtrace oleje zvyšuje uhlíkovou stopu Udržitelná filtrace oleje vyžaduje pečlivé využívání zdrojů

Vysoké rozdíly tlaku ve filtrační vložce zvyšují spotřebu energie u strojů a vozidel, což vede ke zvýšeným emisím. Časté výměny vložek, například v důsledku zanesení nebo protržení filtru, také vedou k další spotřebě zdrojů, které lze předejít.

Kontaminovaný olej má za následek vysoké náklady na údržbu i provoz Důsledkem předčasné degradace oleje jsou kratší intervaly mezi výměnami oleje a výměnami filtračních vložek

Kontaminace pevnými částicemi nebo elektrostatický výboj (ESD) vedou k rychlejšímu zanášení filtrů usazeninami. To znamená, že olej a filtrační vložky se musí měnit častěji, aby se zachovala životnost stroje nebo vozidla a zabránilo se nežádoucím odstávkám.

Naše řešení: Filtrační vložky SUSTAINMICRON®Efektivnější výkon, delší životnost a optimalizovaná stabilita pro zvýšenou udržitelnost

SUSTAINMICRON®stanovuje nové standardy ve filtraci oleje. Díky unikátnímu provedení tkaniny a vložky nabízí kromě vynikajících elektrostatických vlastností a bezkonkurenčních výsledků filtrace také delší životnost. Filtrační vložky jsou vhodné pro mobilní i průmyslové aplikace a jsou 100% kompatibilní s osvědčenými vložkami Optimicron®.

SUSTAINMICRON®Objevte naše filtrační vložky
 

Z vložek Optimicron® se stává SUSTAINMICRON® – přechod k nové generaci filtračních vložek

SUSTAINMICRON® nahrazuje Optimicron®, Optimicron® Pulse & Stat-Free®.

Naše nová filtrační vložka SUSTAINMICRON®brání elektrostatickým výbojům (ESD) a nabízí vysokou odolnost proti ohybu a proti změnám. S dalším snížením rozdílu tlaku až o 30 % kombinuje tři filtrační vložky v jedné a v budoucnu nahradí Optimicron®, Optimicron®Pulse a Stat-Free®.
 

Zpětná kompatibilita filtračních vložek

SUSTAINMICRON®bude k dispozici pro všechny budoucí rozměry pouzder a tato filtrační vložka je zpětně kompatibilní a zaměnitelná s předchozími filtračními vložkami ON; ON /-SFREE; ON/PS jako náhradní vložka.

Více informací o přechodu a kompatibilitě najdete v naší části ČASTÉ DOTAZY.

Dr. Timo LangŘeditel vývoje v HYDAC Fluid Care Center

S technologií filtračních vložek SUSTAINMICRON®nabízíme našim zákazníkům nejen vysokou úroveň nákladové efektivnosti díky delším intervalům mezi výměnami vložek a snížené degradaci oleje. Zajišťujeme také bezprecedentní úroveň udržitelnosti při filtraci oleje.

HYDAC je váš partner v oblasti udržitelné filtrace oleje Ať už se jedná o mobilní nebo průmyslové aplikace, objevte své výhody s SUSTAINMICRON®, pokud jde o kondicionování a filtraci oleje

UDRŽITELNÉ

UDRŽITELNÉ

Vysoká účinnost separace navzdory snížení rozdílu tlaku až o 30 % zajistí spolehlivý soulad s požadovanými třídami čistoty kapalin.
 

BEZPEČNÉ

BEZPEČNÉ

Elektrostatická optimalizace poskytovaná jako standard umožňuje delší životnost oleje, zajistí nižší opotřebení a povede k vyšší bezpečnosti systému.
 

PEVNÉ

PEVNÉ

Inteligentní provedení vložky, které brání poškození filtrační síťky, zajišťuje vysokou dynamickou stabilitu a brání protržení vložky.
 

Časté dotazy

Má černé vnější pouzdro nějaký účinek/přínos?

Černé rouno v kombinaci s novým a inovativním provedením tkaniny má podpůrnou funkci z hlediska ochrany proti elektrostatickému výboji. Díly použití speciálních dvousložkových vláken přispívá pouzdro významně k elektrostatické optimalizaci celé vložky.

Funguje nové vnější pouzdro z rouna jako difuzér?

Nový materiál rouna má stejné vlastnosti jako předchozí perforovaná PET fólie. Na jedné straně zajišťuje průtokovou ochranu na vstupu a na druhé straně dosahuje jednotné distribuce oleje na celém povrchu filtrační vložky.

Budou kontaminace a výboje, které byly předtím jasně viditelné na bílé PET fólii, vidět také na černém rounu?

V praxi má tento aspekt malou relevanci. Spáleniny způsobené ESD jsou také na novém rounovém pouzdru velmi jasně patrné. Míru kontaminace vložky, tj. kontaminaci tkaniny, nelze odhalit na vnějším pouzdru pouhým zrakem. Ke zjištění kontaminace filtrační tkaniny je obecně vyžadována laboratorní zkouška.

Které filtrační vložky SUSTAINMICRON® nahrazuje?

SUSTAINMICRON®kombinuje tři filtrační vložky v jedné. V budoucnu nahradí Optimicron®, Optimicron®Pulse a Stat-Free®, protože brání elektrostatickým výbojům (ESD) a nabízí vysokou odolnost proti ohybu a proti změnám. V extrémně kritických systémech zůstane Stat-X®naší prémiovou technologií filtračních vložek s funkcí ochrany proti ESD.
 

Chrání rouno filtrační vložku před vniknutím kontaminace zvenku?

Podobně jako PET fólie nabízí také vnější pouzdro z rouna ochranu před kontaminací při manipulaci s filtrační vložkou. Chrání filtrační tkaninu před kontaminací při instalaci filtrační vložky.

Je rouno náchylnější k poškození?

Rouno bylo vyvinuto pro zamýšlenou aplikaci a díky své robustní struktuře zajišťuje dostatečnou ochranu.
 

Liší se průtokové charakteristiky rouna od charakteristik PET fólie s oválnou perforací?

Vysoká poréznost rouna zajišťuje rovnoměrný průtok. V důsledku toho bylo možné zlepšit homogenní průtokové charakteristiky očekávané u PET fólie.

Je SUSTAINMICRON® zpětně kompatibilní se stávajícími pouzdry?

SUSTAINMICRON®bude k dispozici pro všechny budoucí rozměry pouzder a tato filtrační vložka je zpětně kompatibilní a zaměnitelná s předchozími filtračními vložkami ON; ON /-SFREE; ON/PS jako náhradní vložka.
 

Jak na příjmu zboží během přechodné fáze poznají novou generaci filtračních vložek?

Během přechodu od vložek Optimicron®na SUSTAINMICRON® bude obal filtrační vložky označen nálepkou. QR kód na nálepce vede k dalším informacím.
 

Budou během přechodné fáze některé dodávky obsahovat kombinaci filtračních vložek ON a SN?

Po přechodu může dojít k dočasnému kombinování filtračních vložek Optimicron®(ON) a SUSTAINMICRON®(SN) s tím, jak se budou převádět zásoby. Na dodacích listech, potvrzeních objednávek a nabídkách bude uvedena příslušná poznámka.
 

Soubory ke stažení

Vaši odborníci v oblasti filtrace a kondicionování oleje

Kontaktujte náš tým odborníků HYDAC a domluvte si konzultační schůzku!

Kontaktujte nás