Správa nářadí HYDAC: Pro jednoduchou a flexibilní správu přídavných zařízení
Objevte systémová řešení HYDAC pro multifunkční nosiče zařízení ještě dnes
Nabídka a ochrana hydraulicky poháněných nářadí a přídavných zařízení se neliší jen od výrobce k výrobci. Liší se také model od modelu. Ovládání rychlovýměnného systému je také potřeba individuálně přizpůsobit použitému typu a velikosti. HYDAC vám nabízí flexibilní řešení pro správu nářadí: od regulačních ventilů pro flexibilní konfigurace přídavných okruhů a tlakové ochrany na míru v kombinaci s odděleným návratem do nádrže až po ovládací prvky pro rychlovýměnné systémy. Multifunkčnost v centru pozornosti: více o tom, co to znamená, si přečtěte zde.
Systémy HYDAC vytvářejí základ pro správu vašich přídavných zařízení
Jeden stroj, mnoho možností: optimalizujte i svůj mobilní stroj pomocí hydraulických systémů HYDAC pro přídavná zařízení a přídavné okruhy. Objevte naše řešení ještě dnes.
Bezpečný, energeticky účinný, uživatelsky přívětivý: Splňuje váš nosič zařízení tyto požadavky?
Snižte složitost, instalační prostor a náklady
Mobilní stroje se používají pro řadu různých funkcí. Přídavné hydraulické okruhy pro různé konfigurace často vyžadují vysoké průtoky, a proto i velké ventily a ovládací bloky. Prvky, které zabírají cenný instalační prostor a zvyšují hmotnost. Díky tomu nabývají lehčí a menší řešení s nízkými ztrátami pro správu nářadí stále více na významu.
Standardizovaná a přitom flexibilní
Mobilní stroje mají mnoho využití. Různé možnosti konfigurace však vedou k velkému počtu variant ventilů. Tím se ještě více zvyšuje potřeba standardizovaných a variabilních systémů, které se flexibilně přizpůsobí parametrům stroje a jsou uživatelsky přívětivé. Spolehněte se na chytré systémy, díky nimž je správa vašich přídavných zařízení maximálně pohodlná a flexibilní.
Naše řešení: Tlaková ochrana na míru v kompaktním provedeníVyužijte výhod našich systémů a komponentů pro manipulaci s vašimi přídavnými zařízeními
Proporcionální regulace tlaku pro přídavné okruhy s Auxiliary Relief Manifold od HYDAC
Extrémně nízká netěsnost ventilů a velký rozsah funkcí: náš ovládací blok pro tlakovou ochranu na míru pro připojení dvou nářadí představuje optimální řešení pro vaše požadavky. To znamená, že získáte systém, který má i přes své standardizované provedení široké možnosti ovládání.
Hlavní produkt: proporcionální přetlakový ventil optimalizovaný pro danou aplikaci v bezpečné verzi. Nízká míra netěsností a nízký cyklus delta p umožňují energeticky účinný a bezpečný provoz přídavných zařízení. Válce pro přídavná zařízení jsou udržovány na místě a olej proudící zpět je veden do nádrže s nízkou ztrátou. To znamená, že jsou chráněna i přídavná zařízení, která citlivě reagují na zpětné tlaky (například hydraulická kladiva).
Funkce, na které se můžete spolehnout:
- Proporcionální tlaková ochrana až do 420 barů s klesající křivkou p-I (bezpečnou) a mechanicky nastavitelným maximálním tlakem
- Funkce nepropustného ventilu
- Jmenovitá velikost 20 umožňuje průtoky až 600 l/min
- V případě potřeby separátní vypouštění pilotního oleje pro proporcionální funkci nezávislou na výtlačném tlaku
- Dva proporcionální ventily pro vlastní ochranu dvou portů Aux
Řada funkcí kombinovaných v kompaktním ovládacím bloku: Vaše výhody
Další systémy a komponenty HYDAC pro multifunkční nosiče zařízení
Hydraulické ovládací prvky pro přídavné okruhy s ventilem HYDAC LCX-6 s detekcí zatížení
Kompaktní a nákladově efektivní: modulární ventilový systém LCX-6 Ventil HYDAC s detekcí zatížení je mimořádně vhodný pro různé typy přídavných zařízení u všech druhů mobilních strojů, jako jsou rypadla nebo kolové nakladače. Ovládejte několik přídavných okruhů s velkou mírou flexibility a rozšiřte možnosti kombinací pro svá přídavná zařízení. Toto řešení vám zároveň nabízí maximální flexibilitu a snadnou integraci do sériové výroby.
Ovládací prvky pro rychlovýměnné systémy
Spolehlivé hydraulické komponenty s nízkým opotřebením: spolehněte se na kompaktní provedení pouzder pro provoz různých rychlovýměnných systémů. Ovládací blok HYDAC pro napájení rychlospojky umožňuje jednoduché a flexibilní přizpůsobení systému. Řízení optimalizované proti netěsnostem vám nabízí silnější solenoidový systém pro výrazně menší citlivost na znečištění.
Ať už se jedná o cenově výhodné řešení pro kompaktní stroje nebo o vysoce výkonný řídicí systém pro velké stroje s náročnými požadavky – s naším širokým sortimentem produktů najdeme řešení na míru i pro váš stroj. Kontaktujte nás ohledně svého projektu.