Snížení elektrostatických výbojů díky Stat-X®
HYDAC – váš partner pro filtrační vložky pro obráběcí stroje
Využijte filtrační vložky Stat-X® pro snížení nebezpečných elektrostatických výbojů v systému a prevenci poruch elektroniky.
Snížení elektrostatických výbojů u obráběcích strojů s využitím filtračních vložek Stat-X®
Využijte filtrační vložky Stat-X® pro snížení nebezpečných elektrostatických výbojů v systému a prevenci poruch elektroniky, vzniku produktů degradace oleje a zničení použitých filtračních vložek.
V průmyslu se stále více používají levné, ekologické a inovativní hydraulické oleje. Tyto oleje obvykle neobsahují zinek, popel ani síru. V současné době se místo přísad obsahujících zinek používají syntetické přísady. Nedostatek této přísady obsahující zinek snižuje vodivost oleje, což může vést k problémům v mnoha průmyslových použitích. Pokud olej s nízkou vodivostí protéká běžným hydraulickou nebo mazací filtrační vložkou, může kapalina v důsledku efektů separace nábojů vyvinout velmi vysoký elektrostatický náboj. Pokud náboj překročí určitou mez, náhle se uvolní v podobě elektrického výboje. Nejtypičtější formou je jiskrový výboj, ke kterému může dojít na různých místech. Pokud se v systému vyskytne elektrostatický výboj, může způsobit následující problémy:
Spálené nebo ucpané filtrační vložky.
Zvýšený výskyt produktů degradace oleje (laku), a tedy zvýšené opotřebení komponent a kratší intervaly výměny oleje.
Poruchy elektronických komponent.
Deflagrace v nádrži, spálené odvzdušňovací filtry.
Pokud dojde k výboji mimo systém, může dojít k poranění osob v důsledku vzplanutí. Bezpečnost strojů a práce jsou ohroženy a je nutné rychle jednat.
Oznámení asociace pojišťoven ohledně odpovědnosti zaměstnavatelů:
„Především oleje bez obsahu zinku a popela mají často nízkou elektrickou vodivost. Pokud takový olej s nízkou vodivostí protéká běžnou filtrační vložkou, může dojít k elektrostatickému nabití vložky a oleje a k elektrostatickému výboji v systému nebo mimo něj. […]“
Zdroj: Informace DGUV FB HM-082 „Filtration von Hydraulikflüssigkeiten“ [Filtrace hydraulických kapalin], vydání 07/2016, odborná oblast Dřevo a kov HB HM Německého svazu pro zákonné úrazové pojištění (DGUV), Mainz.
Zvýšení dostupnosti systém., bezpečnosti strojů a optimalizace nákladů díky přístupu společnosti HYDAC k filtrační technologii
Náš zákazník, mezinárodní výrobce obráběcích strojů, zjistil, že se někteří jeho zákazníci potýkají residui hoření v oleji, zničenými filtračními vložkami a v některých případech dokonce i s poruchou elektronických komponent instalovaných v hydraulickém systému. Zákazník již společnost HYDAC znal jako odborného systémového partnera v oblasti hydrauliky a filtrace, proto se na nás obrátit nedlouho po zjištění problému, abychom společně našli řešení. Cílem bylo odstranit poruchy elektroniky a výrazně prodloužit životnost hydraulického oleje a filtračních vložek.
Odborníci na filtraci ze společnosti HYDAC a tým pro obráběcí stroje problém analyzovali přímo na místě v prostorách jednoho z postižených majitelů strojů. Byla provedena měření, analýzy oleje a položili jsme mu několik otázek. Brzy se ukázalo, že majitelé ve svých obráběcích strojích používají inovativní hydraulické oleje
s nízkou vodivostí a právě ty jsou zdrojem problémů. V HYDAC FluidCareCenter® byly provedeny další analýzy a testy s různými kombinacemi olejů a filtrů.
To vedlo ke vzniku inovativní technologie filtračních vložek Stat-X®. Tato technologie byla úspěšně otestována u koncového zákazníka a dokázala snížit elektrostatický náboj v systému na minimum. Ke vzniku elektrostatických nábojů tak již přestalo docházet. Výrobce v současnosti používá řešení Stat-X® ve všech svých strojích.
Filtrační vložky Stat-X® zabraňující elektrostatickému náboji v kriticky důležitých hydraulických a mazacích oblastech použití.
Společnost HYDAC Filtertechnik se již mnoho let zabývá bojem proti elektrostatickému náboji v hydraulických a mazacích systémech a prevencí vážného poškození systému.
Inovativní vložky HYDAC Stat-X® se speciální strukturou a médii prokazatelně snižují elektrostatický náboj. Protože možnost vzniku náboje je téměř nulová, nemůže tak spolehlivě docházet k jiskření.
Výsledek
Trend používání moderních olejů s nízkou vodivostí vedl v hydraulice obráběcích strojů u našeho zákazníka ke vzniku elektrostatických nábojů a výbojů. Tento jev byl příčinou poškození filtrů i komponent systému a častějšího rozvoje příznaků degradace oleje. Díky použití filtrační techniky Stat-X® bylo možné snížit vznik nebezpečných nábojů a výbojů v systému a zároveň zajistit vynikající ultrajemnou filtraci.
Společnost HYDAC nyní dodává filtry Stat-X® jako originální vybavení hydraulických systémů výrobců obráběcích strojů. Výměna tradičních filtračních vložek za technologii Stat-X® také prodloužila životnost hydraulického oleje a filtrů až o 20 % a systémy fungují bez problémů dodnes.