S držákem kabelů HYDAC se bezpochyby dostanete daleko

Pro optimální fixaci vašich kabelů ve větrných turbínách

Ne v hlavním proudu, ale před ním! Montážní systém HYDAC je inovativní, na míru a bezpečný. Ať už se jedná o stoupačky nebo kruhová vedení – HY-ROFLEX je optimálním řešením pro všechny známé problémy v rámci této aplikace. Kvalita na míru pro maximální přístupnost systému. Zjistěte více ještě dnes!

Bezpečnost vaší větrné turbíny v centru pozornosti – s flexibilní, inovativní montážní technikou HY‑ROFLEX

Je váš držák kabelů skutečně bezpečný, pokud jde o zkrat a nebezpečí požáru?Široká škála řešení na trhu – HYDAC dodává inovativní montážní techniku

Od jednoduchých stahovacích pásek a žebříkových systémů až po frézované komponenty z plastu nebo dřeva – s montážní technikou pro větrné turbíny není nic nemožné. Všechna tradiční řešení trpí stejnými neduhy:

  • Příliš mnoho volných dílů, což ztěžuje montáž.
  • Kabely kloužou dolů, protože není zajištěno trvalé předpětí.
  • Kabely jsou poškozené, což má za následek zkrat.
  • Protipožární ochrana často není zajištěna.

 

Zajistíme vám veškerý potřebný vítr do plachet: prvotřídní držáky kabelů pro vaši větrnou turbínu

Nicméně všude tam, kde je třeba kabely umístit bezpečně: společnost HYDAC má řešení! Náš modulární systém je dokonale navržen pro montáž stoupaček ve stožárech a kabelů v kruhových vedeních. S naší širokou škálou montážních prvků jsme schopni dodat zakázkovou výrobu na míru, a to i v krátké lhůtě.
Díky velké flexibilitě se vypořádáme s vašimi výzvami v odvětví větrné energie. Všechny komponenty lze na přání kombinovat a upravovat. Bezpečnost je jednou z našich hlavních priorit: nebezpečí zkratu a nebezpečí požáru jsou zažehnány – vaše větrná turbína je s HY‑ROFLEX v bezpečí!

Kontaktujte nás ještě dnes

Odolná a bezpečná montážní technika pro vaše větrné turbíny

Držák kabelů HYDAC pro stoupačky

Rychlá a snadná instalace kabelů v horizontálních a vertikálních stožárech – srpkovitý držák kabelového svazku HY‑ROFLEX a sériová lišta jsou součástí systému různých montážních podpěr pro zajištění silových kabelů a napájecích kabelů ve větrných turbínách.

Držáky kabelů HYDAC pro kruhová vedení

Nezbytnost pro optimální uspořádání kabelů: montážní technika do hvězdy a pevné hvězdy HY‑ROFLEX optimalizuje vedení vašich kabelů z gondoly do stožáru. Už žádné kroucení a zamotávání – vynikající fixace minimalizuje opotřebení izolace kabelu.

Výhody našeho držáku kabelů HY‑ROFLEX Váš odborník na stožáry a výškové konstrukce v oblasti větrných turbín

Ušetřete čas s montážní technikou HYDAC HY-ROFLEX

Kabely lze velmi rychle vyměnit

Jednoduchý a pohodlný servis – ušetřete čas a zvyšte efektivitu s HYDAC HY-ROFLEX. Řešení vyvinuté tak, aby byly splněny i nejpřísnější požadavky.

Ať už se jedná o stoupačky nebo kruhová vedení – HY-ROFLEX se rychle a snadno instaluje

Rychlá a snadná instalace

Ať už se jedná o stoupačky nebo kruhová vedení – přehledný systém uspořádání kabelů umožňuje jednoduchou instalaci vašich kabelů v horizontálních i vertikálních stožárech.

Maximální flexibilita pro vaše silové kabely ve větrných turbínách

Flexibilní pro silové kabely

± 5 % tolerance Ø a Ø do 35 mm u trojitých svazků, 72 mm u jednotlivých kabelů.

 

Všestranná ochrana pro vaše kabely – se systémem držáku kabelů od HYDAC

K dispozici je ochrana izolace kabelu a ochrana proti zkratu

Inovativní design zajišťuje dlouhodobou ochranu citlivé izolace kabelu. Přídavná stahovací páska chrání před případnými zkratovými silami.

 

Společnost HYDAC dokáže montážní techniku HYDAC HY-ROFLEX rychle vyrobit a dodat

Krátká doba k uvedení na trh

Standardizovaná a přizpůsobená řešení, která jsou možná díky mezioborovému přenosu know-how mezi všemi společnostmi HYDAC, inteligentnímu skladovému hospodářství a „štíhlé logistice“.

 

Soubory ke stažení

Rádi byste poznali své specifické výhody při osobní konzultaci s odborníkem?

Kontaktujte naše specialisty na HY‑ROFLEX.

Domluvte si konzultaci s odborníkem