Řídicí moduly HYDAC EHCD pro hydraulické pohony

Řídicí technika na míru pro vaše úlohy s hydraulickým pohonem

Od jednoduchých výkonových zesilovačů pro proporcionální ventily až po robustní tlakové regulační ventily a komplexní synchronizaci a řízení polohy – spolehněte se na rozsáhlý sortiment produktů HYDAC pro decentralizovanou řídicí elektroniku (EHCD). Protože u nás najdete ten správný produkt pro vaše hydraulické pohony – pro všechny běžné aplikace. Chcete se dozvědět vše o našich řešeních pro řídicí techniku? V tom případě si nyní stáhněte náš produktový katalog.

Ušetřete náklady na vývoj a čas na uvedení do provozu s moduly HYDAC EHCD pro hydraulické pohony

Společnost HYDAC najde řešení pro váš konkrétní problém s pohonem. Podívejte se sami – stáhněte si nyní produktový katalog EHCD a získejte podrobný přehled o našem sortimentu produktů.

Stáhnout produktový katalog

Jaké výhody vám přináší decentralizovaná řídicí technika

Moderní koncepce automatizace

Stupeň automatizace se zvyšuje a s tím i nároky na stroje. Co je zde nejdůležitější: rychlá implementace a co největší flexibilita. To je další důvod, proč se úlohy řízení přesouvají blíže ke stroji. Vzhledem k tomu, že vysoce výkonné komponenty se zmenšují, velká spínací skříň se ne vždy považuje za optimální řešení. Z toho důvodu moderní koncepce automatizace a digitalizace spoléhají na decentralizovanou řídicí elektroniku – ta kromě nízké složitosti nabízí také vysokou flexibilitu a cenově výhodné provedení.

Snížení složitosti

Méně je více – zejména pokud jde o komponenty, náklady a složitost. S rostoucími požadavky a sílícím tlakem na digitalizaci nabývají modulární řešení stále více na významu. Decentralizovaná řídicí elektronika na vašem stroji je tím správným řešením. Přemístěním výpočetně náročných úloh se totiž snižuje složitost centrálního řídicího systému. A nejen to: decentralizované řídicí moduly nahrazují velké a složité spínací skříně při zachování stejné úrovně výkonu.

Naše řešení: Řídicí moduly HYDAC EHCD pro hydraulické pohonyHYDAC je vaším partnerem s odbornými poznatky v oblasti řídicí techniky na míru

Ať už se jedná o jednoduchý výkonový zesilovač pro proporcionální ventily, robustní tlakové regulační ventily nebo komplexní synchronizaci a řízení polohy – dokážeme vám nabídnout řešení na míru pro všechny aplikace. Cílené a přizpůsobené vašim požadavkům. Poskytneme vám nejlepší alternativu ke složitým a především drahým konkurenčním produktům.

Funkce, které můžete využít:

  • Rozhraní USB pro parametrizaci
  • Různá rozhraní fieldbus
  • Optimalizace v reálném čase: 1 ms vnitřní doba cyklu
  • Cenově výhodné provedení
  • Standardní hardware jako základ pro různé typy regulátorů
  • Standardní řídicí algoritmy

Kromě výkonových zesilovačů, tlakových regulačních ventilů a regulátorů polohy obdržíte také náš parametrizační software pro jednoduchou a rychlou digitální parametrizaci regulátoru a optimalizované pohony hydraulických válců. Díky funkci integrovaného dálkového ovládání můžete naše regulátory ovládat přímo – to znamená, že můžete používat pohon bez nadřazeného řídicího systému.
 

V tom je zásadní rozdíl Vaše výhody s řešeními HYDAC pro decentralizovanou řídicí elektroniku

Snadná parametrizace a rychlé uvedení do provozu

S využitím zaklapávacích pouzder pro naše moduly EHCD lze nový komponent rychle a snadno zaintegrovat. Klademe důraz na rychlé uvedení do provozu – náš parametrizační software EHCD umožňuje tabulkově orientované zadávání, ukládání a načítání datových sad a univerzální použití pro všechny digitální moduly. Rovněž vám poskytneme podporu v případě jakýchkoli technických dotazů během fáze plánování projektu – prostřednictvím dálkové údržby nebo přímo u vás.

Na základě potřeb a podle vašich požadavků

Méně je více: využijte výhod vlastních komponentů HYDAC, dlouholetých odborných znalostí a moderních návrhů a metod vývoje – to vše umožňuje našim odborníkům vyvíjet pro vás řešení na míru. Na základě tohoto přístupu každý z našich modulů plní konkrétní úlohu s pohonem. To znamená, že vám můžeme nabídnout ten správný systém pro vaše potřeby – a tedy cenově výhodnou alternativu ke složitým a především drahým konkurenčním produktům. I vy můžete ušetřit drahocenný čas a náklady na vývoj.

Parametrizační software HYDAC pro řídicí moduly EHCD

Rychlá a snadná parametrizace: Stáhněte si nyní náš software pro digitální řídicí modul HYDAC v části „Systémová technologie“.

Objevte náš parametrizační software ještě dnes

Řídicí moduly HYDAC EHCD pro hydraulické pohony: přehled výhod, které vám přináší

Vysoká flexibilita s naším modulárním sortimentem produktů pro řídicí techniku – pro všechny aplikace.

Vysoká flexibilita

Využijte náš modulární sortiment produktů – vhodný pro použití ve všech druzích aplikací a produktů.

Snížení složitosti: najdeme ten správný modul pro vaši konkrétní úlohu s pohonem.

Snížení složitosti

Zaměřte se na to podstatné: najdeme ten správný modul pro vaši konkrétní úlohu s hydraulickým pohonem.

Moduly HYDAC EHCD: cenově výhodná alternativa k drahým konkurenčním produktům.

Úspora nákladů

Nabízíme vám ten správný systém pro vaše potřeby – a tedy cenově výhodnou alternativu ke složitým a především drahým konkurenčním produktům.

Rychlé uvedení do provozu díky mnoha funkcím našeho parametrizačního softwaru EHCD.

Rychlé uvedení do provozu

Využijte výhody rychlého uvedení do provozu díky mnoha funkcím našeho parametrizačního softwaru EHCD.

Kratší doby vývoje: budeme vám poskytovat podporu během celé fáze plánování projektu.

Kratší doba vývoje

Spolehněte se na HYDAC jako na svého partnera pro vývoj: budeme vám poskytovat podporu během celé fáze plánování projektu.

Nabízíme řešení řízení na míru pro téměř všechny vaše výzvy.

Široký sortiment produktů

Dokážeme vám nabídnout řešení řízení na míru pro téměř všechny vaše výzvy: nechte si ještě dnes poradit našimi odborníky.

Soubory ke stažení

Jaké problémy s řízením byste chtěli vyřešit?

Kontaktujte naše odborníky a poznejte naše odborné znalosti v oblasti decentralizované řídicí elektroniky.

Kontaktujte nás ještě dnes

Prohlédněte si další články z časopisů

Topics & Products
| 5 min.

Znáte tu situaci: s ovládáním stroje nastanou nepředvídané problémy a potřebujete radu odborníka na místě. Příjezd odborníka často trvá déle, než bylo plánováno, kvůli nemoci, nedostatku personálu a vstupním nařízením. V nejhorším případě je stroj do té doby nečinný. Kromě cestovních nákladů dochází v důsledku poklesu produktivity i k finančním ztrátám. Společnost HYDAC proto vyvinula řešení mobilní dálkové údržby v různých verzích, které vám šetří čas i peníze. Přečtěte si více.