Průmyslové ventily HYDAC

Ventilová řešení na míru s vysokou schopností řazení rychlostí a nízkými tlakovými ztrátami

Ať už se jedná o průmyslové aplikace nebo pro použití v mobilních zařízeních: díky našim vřetenům a pouzdrům s optimalizovaným průtokem jsme schopni vám nabídnout přesně řešenou ventilovou technologii, přizpůsobenou vašim požadavkům. U společnosti HYDAC najdete také řešení pro průběžnou regulaci průtoku nebo tlaku ve vašem systému. Od směrových a regulačních ventilů až po přepínací a proporcionální ventily – vyhovíme vašim požadavkům. Objevte naše komponenty a získejte poradenství!

Inovativní a na míru: HYDAC je vaším partnerem v oblasti zakázkových průmyslových ventilů

Řešení pro vaše požadavky v oblasti hystereze, opakovatelnosti a rychlosti regulace: kontaktujte naše odborníky a požadujte průmyslový ventil na míru.

Kontaktujte nás ještě dnes

Naše službyPrůmyslové ventily HYDAC: osvědčená kvalita díky nejmodernějším výrobním procesům

Nejmodernější výroba

Využívejte přínosy naší rychlé a efektivní výroby: pomocí nejmodernějších metod a za dodržení nejvyšších standardů kvality vyrábíme své vlastní cívky a cívkové trubice uzpůsobené individuálním specifikacím ventilů. 100 % našich hotových průmyslových ventilů prochází zkouškami – tak zajistíme, že naše součásti jsou vyrobené na míru, spolehlivé a účinné.

Sledovatelnost

Vše na jeden pohled: díky jedinečnému sériovému číslu každého ventilu lze kdykoli sledovat stav ventilu při dodání. QR kód na každém ventilu rovněž umožňuje digitální přístup k informacím o ventilu.

Pro všechna odvětví

Náš široký sortiment výrobků umožňuje použití ve všech průmyslových odvětvích. Abyste je mohli používat také v mobilních řešeních, nabízí společnost HYDAC stále častěji průmyslové ventily se zvýšenou ochranou proti korozi (ZnNi).

Naše řešení Pokročilá ventilová technika na míru vaší aplikaci

Modulární systém, který vyhovuje průmyslovým normám

Máme pro vás to správné řešení, jestliže potřebujete průběžnou regulaci průtoku nebo tlaku ve vašem systému: v našem širokém sortimentu průmyslových ventilů naleznete řešení pro vaše požadavky v oblasti hystereze, opakovatelnosti a rychlosti regulace. Díky naší výrobní koncepci vám můžeme nabídnout standardní ventily v různých verzích napětí a verzích zástrčkových konektorů i s ručním ovládáním.

Řešení na míru pro vaši aplikaci

Jsme připraveni naslouchat našim zákazníkům – to je jedna z našich nejsilnějších stránek. Naše odborné poznatky, které vycházejí z desítek let zkušeností v oblasti ventilové technologie, nám umožnují flexibilně reagovat na vaše potřeby pomocí našeho modulárního systému pro průmyslové ventily. Tak vytváříme zakázková ventilová řešení HYDAC pro vaši aplikaci a ve spolupráci s vámi zajišťuje inovativní řešení pro specifické výzvy u vašich zařízení.

Náš sortiment výrobků Flexibilní – na míru – robustní. Prozkoumejte naše řešení

Směrové ventily HYDAC

Vyberte si z našich směrových ventilů HYDAC ve jmenovitých velikostech 6 až 32 a v široké škále provedení, například s nízkým příkonem, tlumeným spínáním, provedení ATEX a provedením s monitorováním polohy spínače.

Nyní můžete najít ten správný směrový ventil pro vaše požadavky s naším voličem ventilů.

Vyzkoušejte volič směrových ventilů HYDAC

Proporcionální ventily HYDAC

Nabídka proporcionálních ventilů HYDAC obsahuje směrové ventily, tlakové ventily a ventily pro regulaci průtoku. Proporcionální směrové ventily jsou také k dispozici s lineárními snímači polohy a systémy OBE.

Najděte svůj vlastní proporcionální ventil hned teď – šitý na míru vašim požadavkům. 

Vyzkoušejte konfigurátor proporcionálních ventilů HYDAC
 

Logické ventily HYDAC

Dvoucestné vestavné ventily HYDAC jsou logické ventily, které se používají v hydraulických řídicích systémech s vysokými požadavky na výkon. Naše ventilová řada umožňuje výběr dle velikosti vašeho systému a zahrnuje velikosti DN 16, 25, 32, 40, 50, 63 a 80.

Regulační ventily HYDAC

Proporcionalní 4/3 regulační ventily HYDAC řady C4WERE 6 jsou přímo řízené, elektricky ovládané pístové vřetenové ventily. Regulační ventil je poháněn ovládací cívkou ponořenou v oleji.

Mezideskové ventily HYDAC

Mezideskové ventily HYDAC ve jmenovitých velikostech 6–25 umožňují sestavení systému pro hydraulické ovládání formou modulárního hydraulického rozvaděče. Dodáváme je jako redukční a pojistné ventily pro regulaci tlaku a jako škrticí nebo průtokové ventily s obtokovým zpětným ventilem pro regulaci průtoku.

Průmyslové ventily HYDAC: přehled vašich výhod

HYDAC je vaším partnerem s odbornými poznatky v oblasti řešení průmyslových ventilů.

Rozsáhlé odborné poznatky v oboru ventilů

Společnost HYDAC je vaším partnerem s odbornými poznatky v oblasti zakázkových průmyslových ventilových řešení díky dlouholetým zkušenostem s používáním průmyslových ventilů.

HYDAC vyvíjí a vyrábí všechny součásti ventilů ve vlastní režii.

Vysoká míra vlastní výroby

Veškeré součásti ventilů, včetně cívek, cívkových trubic a senzorů, vyvíjíme a vyrábíme ve vlastní režii.

Sortiment výrobků HYDAC vždy nabízí ideální ventil pro bezpočet funkcí.

Dokonalá shoda

Produktové portfolio HYDAC vždy nabídne ideální ventil pro bezpočet funkcí a souvisejících požadavků.

Díky jedinečnému sériovému číslu a QR kódu na každém ventilu získáte okamžitě veškeré potřebné informace.

Sledovatelnost

Díky jedinečnému sériovému číslu a QR kódu na každém ventilu získáte okamžitě veškeré potřebné informace.

Součásti vhodné pro standardní ventily lze volně vybírat z našeho modulárního systému.

Modulární systém, který vyhovuje průmyslovým normám

Náš modulární systém umožňuje volný výběr ze široké nabídky cívek, konektorů a ručních ovládacích prvků, které vyhovují standardním ventilům.

Díky vysoce kompaktním řešením ušetříte prostor i energii.

Kompaktní

Díky vysoce kompaktním řešením ušetříte prostor i energii.

Soubory ke stažení

Najděte své optimální řešení v oblasti ventilů

Kontaktujte naše odborníky a dejte si poradit s průmyslovými ventily na míru.

Kontaktujte nás ještě dnes