Rozsáhlý sortiment produktů pro všechny technologie čerpadel

Průtoková čerpadla

Vhodná pro otevřené okruhy – podstata fungování průtokových čerpadel a odstředivých čerpadel vždy představovala osvědčený systém. Na základě rotujícího hřídele se uvolňují dynamické síly, které přenášejí konkrétní procesní médium. S naším místním zastoupením a globální sítí vyvíjíme zakázková řešení, která splňují nejnáročnější kvalitativní požadavky na vaše čerpadla.

Výtlačná čerpadla

Zubová čerpadla, dávkovací čerpadla, axiální pístová čerpadla a šroubová čerpadla: výtlačná čerpadla jsou schopna přepravovat média s vysokou viskozitou. Společnost HYDAC nabízí pro výtlačná čerpadla širokou škálu technologií, produktů a služeb. S našimi řešeními vyráběnými ve vlastní režii mohou vaše čerpadla dosáhnout maximálního výkonu.

Udržitelnost a standardizace

Maximalizace energetické účinnosti, snížení emisí CO₂, optimalizace prostorových požadavků: výrobci čerpadel se potýkají s celou řadou výzev. Cílem je vždy minimalizovat finanční investice. Naše osvědčené technologie vám pomohou na cestě k budoucnosti s nízkou mírou odpadu díky prostorově optimalizovaným a trvale udržitelným produktovým řešením pro výtlačná čerpadla a odstředivá čerpadla.

Udržitelnost u výtlačných čerpadel a průtokových čerpadel: naše produktová řešení

Systémy mazání HYDAC

Naše mazací jednotky s optimální velikostí si vystačí s minimálním množstvím oleje a malým prostorem. V kombinaci se standardizovanými komponenty vyráběnými ve vlastní režii minimalizují naše systémy jak vaši uhlíkovou stopu, tak náklady na váš stroj. Jsou vyvíjeny v souladu s národními a mezinárodními normami (např. DIN EN, IEC, ATEX), přičemž na vyžádání jsou k dispozici také schválení od příslušných kontrolních orgánů.

Kompaktní mazací jednotka HYDAC

Náš modulární systém je vhodný pro aplikace mazání s nízkými průtoky a byl vyvinut pro vaše průmyslová čerpadla. Vyhněte se dlouhým dobám vývoje s jednotkou HYDAC HYLU – šetrné k životnímu prostředí a vaší peněžence.

Filtrační jednotka stáčecího čerpadla chladiče HYDAC

U procesních čerpadel bez externích zásobníků na mazací olej je třeba zajistit nepřetržité chlazení a filtraci mazacího média. Naše modifikovatelná jednotka UKF je dokonalým řešením – i pro prostory odolné proti výbuchu.

Další informace o HYDAC UKF
 

Filtrační technologie HYDAC Air-X

Řešení pro optimalizaci prostorových požadavků a snižování CO₂ – naše technologie Air-X umožňuje výrazné zmenšení velikosti nádrže díky optimalizované separaci vzduchu. Vzhledem k malé spotřebě oleje a oceli dokážeme spolehlivě snížit vaše náklady. Zjistěte více ještě dnes!

Další informace o HYDAC Air-X
 

Bezpečnost a spolehlivost

Čerpadla s dlouhou životností a trvale bezpečným provozem – naše řešení umožňují průtok s nízkou pulzací díky vysoce funkčním tlumičům pulzací. Naše spolehlivé systémy těsnění pro udržení tlaku umožňují fungování systémů těsnění vašeho čerpadla, takže můžete zabránit úniku čerpaného média. HYDAC je vaším partnerem s odbornými poznatky v oblasti dosahování maximálního výkonu u všech typů čerpadel. Kvalita od roku 1963.

Bezpečnost u výtlačných čerpadel a průtokových čerpadel: naše produktová řešení

Systémy těsnění HYDAC pro udržení tlaku

Aby se zabránilo úniku médií nebezpečných pro životní prostředí z čerpacích systémů, naše těsnicí tlakové systémy udržují těsnicí kapaliny na konstantní úrovni tlaku. Netěsnosti se kompenzují a kapaliny se ochlazují a cirkulují. V rámci spolehlivého řešení můžete používat vysoce kvalitní komponenty, které vyrábíme ve vlastní režii v souladu s normami API/EN.

Tlumiče pulzací HYDAC

Naše tlumiče pulzací zajišťují plynulý průtok a přesné rychlosti průtoku, např. v dávkovacích úlohách. I u agresivních a kritických médií udržují membrány ze 100% PTFE kapalinu oddělenou od plynu. Připraveny k použití v chemickém průmyslu, čisticích systémech a závodech na výrobu oleje – poznejte výhody používání našeho řešení!

Provozuschopnost systému

Ať už se jedná o dávkovací čerpadlo, zubové čerpadlo, axiální pístové čerpadlo nebo odstředivé čerpadlo: využijte služeb společnosti HYDAC při instalaci, spuštění a opravách a zkraťte dobu uvedení systému do provozu a kontrolních prohlídek.

Investujte do údržby a využijte plný potenciál svých výtlačných čerpadel a průtokových čerpadel. Dokonalý způsob, jak omezit odstávky a zvýšit provozuschopnost vašeho systému – naši odborníci vám rádi pomohou ohledně manipulace s kapalinami a analýzy oleje.

Provozuschopnost systému u výtlačných čerpadel a průtokových čerpadel: naše produktová řešení

Mobilní filtrační jednotka HYDAC MFU

Chtěli byste zvýšit produktivitu svých čerpadel? Když naše senzory kapalin zjistí ve vašem systému závady, pomohou naše jednotky pro úpravu kapalin. Naše filtrační jednotky snižují znečištění vašich provozních kapalin – k dispozici jsou také s integrovaným čítačem částic.

Další informace o HYDAC MFU

Jednotka pro odlučování vody HYDAC FAM

Společnost HYDAC má dokonalé řešení i pro jemné snížení obsahu rozpuštěné a volné vody v hydraulických a mazacích olejích: HYDAC Fluid Aqua Module. Investujte do údržby a úpravy mazacího oleje na základě stavu – pro dlouhodobou účinnost vašich čerpadel. K dispozici s certifikací ATEX.

Další informace o HYDAC FAM

Senzory kapalin HYDAC

Senzor kontaminace řady CS 1000 je stacionární senzor částic pro nepřetržitý záznam kontaminace kapalin pevnými částicemi. Díky špičkovým materiálům a technologiím v kombinaci s osvědčenou technologií má obsluha čerpadla k dispozici malý a robustní stacionární senzor kapalin. V kombinaci s modulem monitorování kapalin jsou naše senzory připraveny k použití i v oblastech odolných proti výbuchu.

Další informace o HYDAC CS 1000

Provozuschopnost systému u výtlačných čerpadel a průtokových čerpadel: naše servisní řešení

Servisní vozidla HYDAC

HYDAC je vám k dispozici: s naší dobře vybavenou flotilou servisních vozidel, kontejnery na materiál a dílenskými kontejnery vám můžeme poskytnout podporu přímo na místě. Ať už se jedná o úpravu systémů nebo rozsáhlé inženýrské služby – společně dokážeme snížit opotřebení a spotřebu energie vašeho čerpadla.

Služby HYDAC

Využijte výhod našeho rozsáhlého servisního programu: od odstraňování problémů a kontrolní prohlídky systému s jeho vyladěním až po čištění zásobníků na olej a provozních médií (včetně funkčních testů). Poskytujeme dokonce poradenství ohledně strategií údržby – servisní tým společnosti HYDAC nabízí komplexní podporu. Pro maximální provozuschopnost systému. Kontaktujte nás ještě dnes.

Další informace o službách HYDAC

Služby půjčoven HYDAC

Pokud je zařízení potřeba pouze na krátkou dobu, existuje často pochopitelná neochota provádět jakékoli nákladné investice. Naše půjčovny zařízení jsou vám k dispozici – od filtračních jednotek a proplachovacích jednotek až po měřicí jednotky a jednotky plnění dusíkem. Naše jednotky k pronájmu podléhají pravidelné údržbě a kontrolám, a jsou tak vždy spolehlivé a připravené k provozu. Takto poskytujeme podporu výrobcům, provozovatelům a servisním oddělením s dlouhodobou účinností čerpadel.

Další informace o službách půjčoven HYDAC

Digitalizace, Průmysl 4.0 a monitorování

Vysoce kvalitní, spolehlivé a orientované na řešení – nejmodernější síťové technologie od společnosti HYDAC umožňují online monitorování provozu čerpadla a omezení neplánovaných odstávek na minimum. Pro prediktivní údržbu a efektivní provoz vašich dávkovacích čerpadel, zubových čerpadel, axiálních pístových čerpadel a odstředivých čerpadel.

Digitalizace vašich výtlačných čerpadel a průtokových čerpadel: naše produktová řešení

Senzor stavu oleje HYDACLAB®

Přesně, trvale, online – mějte přehled o svých hydraulických kapalinách díky našemu multifunkčnímu senzoru s protokolem CANopen. Ve spolupráci s vámi můžeme optimalizovat dlouhodobou provozuschopnost vašeho čerpadla ve spojení s našimi jednotkami pro úpravu kapalin.

Další informace o HYDACLAB® 1400

Sada HYDAC CMX

I výrobci čerpadel musí myslet na digitalizaci. V oblasti vizualizace a analýzy dat vám HYDAC může poskytnout podporu pomocí sady CMX. Naše škálovatelné řešení IoT lze používat buď zcela lokálně nebo v cloudu. Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.

Další informace o sadě HYDAC CMX

Senzory HYDAC s rozhraním IO-Link

Společnost HYDAC vyvinula širokou škálu senzorů s rozhraními IO-Link, které umožňují digitální propojení s vaší čerpací technikou. Chytré senzory HYDAC ukládají charakteristické parametry signálu, které vám mohou poskytnout důležité informace o provozu vašeho systému.

Další informace o senzorech HYDAC

Potřebovali byste další informace? Naše brožury k výtlačným čerpadlům a průtokovým čerpadlům jsou k dispozici ke stažení