Jste připraveni na budoucnost výroby baterií?Naše produkty mají zásadní význam

Stejně jako bateriová sada se i HYDAC skládá z různých článků – nejsme „jen filtry a akumulátory“. Nabízíme také mnohem širší škálu řešení pro výrobu komponentů šetřících zdroje pro bateriové články, zejména lithium-iontové baterie. Jako silný tým pomáháme výrobcům baterií zefektivnit udržitelným způsobem výrobní procesy. Pojďme společně nastavit nové standardy ve výrobě baterií – více informací o našich produktech najdete zde.

Čelíte nějakému konkrétnímu problému? Nechte si poradit od našich odborníků

Výroba bateriových článků

Bateriové články jsou v elektromobilech základními stavebními prvky lithium-iontových baterií. Jednotlivé komponenty se vyrábějí v kontrolovaném prostředí za použití mnoha různých výrobních postupů a sestavují se do bateriového článku. Nejběžnějšími formáty baterií jsou váčkové články, válcové články a prizmatické bateriové články. Společnost HYDAC podporuje výrobní proces mnoha způsoby, ať už jde o energeticky účinné pohony, ventilovou technologii nebo tepelný management.

Naše produktová řešení pro výrobu bateriových článků

Hnací systémy HYDAC

Ať už jde o míchání aktivních materiálů pro elektrody baterií, stlačování elektrod v modelu, elektromotory a převodovky na zkušebních stolicích nebo hluboké tažení zásobníků baterií v lisech – hydraulika je všudypřítomná i ve výrobní technologii pro elektromobily. Díky hydraulickým systémům s proměnlivou rychlostí a elektromechanickým válcům vám nabízíme řešení pohonů, která jsou účinná, propojená do sítě, kompaktní a nenáročná na údržbu.

Více informací o HYDAC KineSys

Deskové výměníky tepla HYDAC

Deskové výměníky tepla při výrobě baterií umožňují přesné řízení teploty, což vede k efektivnímu a stabilnímu výrobnímu procesu. V chladicích a ohřívacích systémech regulují teplotu během nanášení povlaku na elektrody, procesu sušení nebo úpravy elektrolytu. Účinný přenos tepla optimalizuje energetickou účinnost výrobních procesů a zlepšuje kvalitu bateriových článků.

Další informace o deskových výměnících tepla HYDAC

Filtrační řešení HYDAC

Ve výrobním procesu se používají různé kapaliny. Ty musí být očištěny od nečistot, aby byla chráněna kvalita bateriových článků. Filtry HYDAC odstraňují částice nebo jiné nečistoty z kapalin a zajišťují zvýšení výroby a minimalizaci zbytečné spotřeby zdrojů. Účinná filtrace zároveň zlepšuje kvalitu bateriového článku, což vede k vyšší kvalitě výroby bateriových článků.

Další informace o filtrech HYDAC

Koaxiální ventily HYDAC

Ventily CX od společnosti HYDAC se používají při výrobě bateriových článků k řízení a regulaci průtoku vakua, kapalin nebo plynů ve výrobním procesu. Řízené otevírání a zavírání ventilů umožňuje přesnou a rovnoměrnou distribuci média v bateriových článcích. Naše ventily CX se vyznačují vysokou přesností a spolehlivostí, což vede k efektivní výrobě bateriových článků.

Další informace o koaxiálních ventilech HYDAC

Výroba bateriových modulů

Jakmile jsou jednotlivé články lithium-iontové baterie sestaveny, spojí se do modulů. Modul se skládá z několika článků, které jsou zapojeny sériově nebo paralelně, aby se pro elektromobil dosáhlo požadované kapacity a napětí. Montáž modulu zahrnuje vzájemné propojení článků a vytvoření elektrických spojů mezi články. To se provádí svařováním, pájením nebo jinými spojovacími technikami. Společnost HYDAC pomáhá výrobcům baterií v procesu spojování mimo jiné energeticky účinnými chladicími systémy. K napínání bateriových článků se používají montážní řešení HYDAC pro bateriové moduly.

Naše produktová řešení pro výrobu bateriových modulů

Chladicí systémy kompresorů HYDAC

Energeticky účinný chladicí systém RFCS se používá k chlazení různých kapalin, jako je voda, vodní glykol, voda DI nebo olej, na teplotu okolí nebo pod ní. Nezávisle reguluje teplotu chladicího média na předem nastavenou hodnotu. V závislosti na tom, zda se jedná o vzduchové nebo vodní chlazení, jsou k dispozici výkonové třídy od 0,3 kW do 200 kW. Patentovaný princip směšovače v kombinaci s ponorným čerpadlem bez těsnění činí z našeho chladicího systému ideální komponentu.

Další informace o chladicích systémech HYDAC

Chladicí systémy kapalina-vzduch od HYDAC

Kompaktní chladicí systém kapalina-vzduch s plastovou nádrží, oběhovým čerpadlem, výměníkem tepla a ventilátorem chladí okruhy vodou s glykolem nebo minerálním olejem. Chladicí kapalina je vedena chladicím potrubím do chlazených komponentů. Náš systém FLKS zvyšuje výkon chlazení pohonu a modelu při výrobě baterií.

Další informace o HYDAC FLKS

Chladicí systémy kapalina-voda od HYDAC

Vysoce výkonný chladicí systém kapalina-voda se skládá z deskového výměníku tepla, nádrže s oběhovým čerpadlem a doplňkového příslušenství. Systém je ideální pro přesné systémy s řízenou teplotou (mazací okruhy) a používá se především jako teplotně řízený meziokruh. Výhoda: Systém a díly, které jsou chlazené, nepřicházejí do styku se samotným vodním chladicím médiem, což pomáhá předcházet kontaminaci a korozi v systému.

Další informace o HYDAC FWKS

Chladicí kapalinové desky HYDAC

Kapalné chladicí desky se používají při výrobě baterií všude tam, kde musí elektronické komponenty pracovat na vysoké výkonnostní úrovni a musí být přímo chlazeny. Naše chladicí desky se vyznačují zakázkovým provedením, prvotřídní kvalitou a rozměry až 1 600 mm x 750 mm.

Montážní řešení HYDAC pro bateriové moduly

Při přechodu na elektricky poháněná vozidla s bateriovým systémem je rozhodující správná instalační technologie. S našimi ocelovými pásy, které jsou vyráběny v plně automatizovaném procesu v souladu se směrnicemi pro automobilový průmysl podle IATF 16949, máme správné řešení pro montáž vašich bateriových systémů bez ohledu na tvar, velikost nebo úroveň napětí (od 24 V do 800 V).

Další informace o montážních řešeních HYDAC

Výroba bateriových sad

Posledním krokem při výrobě lithium-iontové baterie pro elektromobily je montáž balení. Výrobci zde sestavují moduly do kompletní bateriové sady. Bateriová sada je sestavena z několika modulů podle požadované kapacity a napětí. Bateriová sada je umístěna v krytu z plastu, kovu nebo kombinace obou materiálů. Hydraulické komponenty od společnosti HYDAC podporují proces výroby krytu.

Naše produktová řešení pro výrobu bateriových sad

Správa chladicí kapaliny HYDAC FCU 5000

Chladicí kapalina hraje důležitou roli také při výrobě bateriových sad. Proto pro vás máme ideální řešení. HYDAC FCU 5000 pracuje zcela automaticky a měří přesnou koncentraci, hodnotu pH, elektrickou vodivost a teplotu chladicí kapaliny. Koncentrace a hladina v nádrži jsou udržovány na cílové úrovni díky inteligentnímu doplňování – bez nutnosti zásahu a chytře propojené přes cloud.

Další informace o HYDAC FCU 5000

Technologie ventilů HYDAC

Společnost HYDAC se ohlíží za desetiletími zkušeností v oblasti ventilové techniky. Neustálé rozšiřování jednotlivých typů ventilů vedlo v průběhu let k mimořádně rozsáhlému a kompletnímu sortimentu, který umožňuje téměř všechny možnosti při navrhování hydraulických systémů. To znamená, že máme také správné ventily pro výrobu bateriových sad.

Další informace o ventilech HYDAC

Výrobní infrastruktura

Vzhledem k vysokým energetickým nárokům při výrobě baterií je ve výrobních zařízeních zapotřebí mnoho chladicích okruhů. Aby výrobci baterií zkrátili dobu údržby a servisu a dosáhli stabilních procesů, musí nainstalované výměníky tepla chránit. Toho lze dosáhnout spolehlivou filtrací chladicí vody. Automatické filtry pro zpětné proplachování a jemné filtry HYDAC jsou klíčem k ochraně vašeho systému.

Naše produktová řešení pro výrobní infrastrukturu

Filtry s automatickým zpětným proplachem HYDAC

Nečistoty částic v procesní vodě a jiných provozních kapalinách urychlují opotřebení součástí systému, potrubí a armatur. Nečistoty také zhoršují kvalitu bateriových článků. Naše filtry s automatickým zpětným proplachem řady AutoFilt®se osvědčily jako velmi úspěšná prevence. Vyznačují se strukturou s optimalizovaným průtokem a flexibilní konstrukcí, které se snadno instalují do stávajících i nových systémů.

Další informace o filtrech s automatickým zpětným proplachem HYDAC

Procesní řadové filtry HYDAC

Řadové procesní filtry HYDAC umožňují účinnou separaci všech typů pevných látek. Různá provedení a filtrační materiály umožňují optimální přizpůsobení filtračnímu úkolu a stávajícím procesním podmínkám. Pevné látky se průběžně oddělují od kapalin, jako je voda, chladicí kapalina a mycí média. Díky této filtraci jsou vaše procesy méně náchylné k poruchám a pomáhají zajistit efektivní výrobní infrastrukturu.

Další informace o řadových filtrech HYDAC

Technická čistota

Technická čistota je pro e-mobilitu velice důležitá, protože rychle pracující elektromotory se stále menšími rozměry a stejně rychle pracující převodovky nebo kryty baterií pro baterie s elektrickým napětím až 1 000 V jsou neúprosné. Všechny tyto součásti nejsou při montáži schopny tolerovat ani nejjemnější znečištění.

Jako uznávaný odborník na technickou čistotu nabízíme výrobcům baterií rozsáhlý sortiment produktů, které jim pomohou dosáhnout maximální spolehlivosti procesů. Od analýzy procesního řetězce a laboratorní analýzy až po produkty, které můžete použít k vytvoření vlastní laboratoře čistoty – HYDAC vám řekne vše, co potřebujete vědět.

Řada výrobků a služeb pro technickou čistotu. Klikněte sem

Naše produktová řešení pro technickou čistotu

Extrakční jednotky HYDAC

Extrakční jednotky HYDAC určují technickou čistotu mírně znečištěných součástí. Důvodem jsou stále rostoucí požadavky na účinnost bateriových systémů a s tím související rostoucí požadavky na technickou čistotu komponentů a systémů. Určením typu, velikosti a množství kontaminace lze zkontrolovat a zdokumentovat normy kvality a přijmout nezbytná optimalizační opatření.

Další informace o extrakčních jednotkách HYDAC

Optimalizace kapalinové technologie HYDAC

Aby výrobci baterií splnili vysoké požadavky trhu, musí dbát na technickou čistotu. Jedině tak lze vyrobit vysoce kvalitní bateriový článek nebo bateriovou sadu. Společnost HYDAC nabízí téměř bezkonkurenční sortiment filtračních prvků a krytů a je vaším kontaktním místem pro optimalizaci fluidních technologií. Kromě standardních produktů se zabýváme i speciálními případy a jsme připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy. Náš přehled o široké škále průmyslových odvětví nám pomáhá hledat kreativní řešení.

Další informace o filtrech HYDAC

Více než výroba baterií

Budoucnost mobility. Dnes.

HYDAC vás podporuje jako partner v oblasti vývoje se zaměřením na elektrifikované stroje. Naši experti vybavení praktickými aplikačními poznatky, předběžně validovanými systémy a řešeními vycházejícími z potřeb nabízejí odpověď na vaše výzvy.

Zjistěte více

Automobilový průmysl

Energetická účinnost a udržitelnost při konstrukci vozidel

Zjistěte více!

Obráběcí stroje

Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita v kombinaci s energetickou účinností

Zjistěte více

Lisy & tvářecí stroje

HYDAC je vaším partnerem v oblasti hydrauliky, chlazení, mazání a dalších pomocných funkcí pro lisy

Zjistěte více

Vodík a alternativní zdroje energie

Inženýrské znalosti z první ruky

Zjistěte více

Soubory ke stažení Bateriový článek prochází při výrobě mnoha výrobními procesy – více informací o našich produktech najdete zde.