Aplikace pro přepravu s celosvětovým schválením

Stáhněte si brožury nyní

Inteligentní hydraulika

Společnost HYDAC je domovem hydrauliky: již od roku 1963 pomáháme našim zákazníkům ve všech záležitostech týkajících se hydraulických aplikací. Ve spolupráci s našimi specialisty na přepravu pro vás vytváříme řešení, která jsou promyšlená od začátku až do konce. Nedodáváme pouze komponenty. Vnímáme se také jako systémový partner pro komplexní hydraulické aplikace. Jako například hydraulika pro loď Wallaby – první pracovní loď s hydraulickým systémem odpružení, který umožňuje aktivní a pasivní kompenzaci pohybu vln.

Aplikace pro inteligentní hydrauliku

Jednotka redukce nádrže (TRU) HYDAC

Prostor je vzácný – proto má velikost nádrže vliv i na technologii v podpalubí lodi. Pomocí TRU můžete snížit objem až o 80 %. Výsledek: výrazná úspora nákladů, nižší spotřeba materiálu a méně oleje. Jak to funguje? Obraťte se na naše odborníky.

Hydraulické pohonné jednotky HYDAC

Malé prostory vyžadují velkou dávku kreativity, pokud u svých hydraulických pohonných jednotek v podpalubí nechcete dělat žádné kompromisy. Nabízíme za tímto účelem cenově výhodné hydraulické pohonné jednotky – a se společností HYDAC je také postaráno i o instalaci a údržbu.

Hydraulika s kompenzací vln HYDAC

Naše hydraulika s kompenzací vln použitá v lodi Wallaby má pro vás několik výhod: vysoký výkon na vlnách, vyšší bezpečnost, vyšší pohodlí, méně emisí a nižší náklady. Můžete také těžit z vyšší dostupnosti než jiné srovnatelné lodě. Při simulaci těchto typů projektů spolupracujeme s našimi interními odborníky ze společnosti marpitec.

Kormidelní systémy HYDAC

Pro kormidelní systémy s 1, 2 a 3 lopatkami vyvíjíme hydraulické systémy zcela podle vašich přání – bez konstrukčních specifikací. Ve spolupráci s odborníky ze společnosti KRAEFT je společnost HYDAC schopna dodávat veškeré pohonné jednotky, ovládací skříně, můstkové paluby a válce pro lodní průmysl.

Ovládání úhlu kormidla HYDAC

Skutečné ovládání namísto pouhého nastavení kormidla – HYDAC poskytuje hydraulický systém s proměnlivou rychlostí. Naše kompaktní pohonné jednotky s malým objemem oleje spolehlivě ovládají úhly kormidla. S výkonem pohonu 45 kW jsou naše pohony plně redundantní.

Přenosné záznamníky dat HYDAC

Společnost HYDAC dodává ucelenou řadu komponentů pro vytvoření moderních systémů monitorování stavu, jako je například HMG 4000 – měřicí zařízení, které zaznamenává a analyzuje všechny relevantní měřené veličiny. Ukládá také data a zajišťuje správnou parametrizaci senzorů.

Další informace o HYDAC HMG 4000®

senzor stavu oleje

HYDACLab®pomáhá odhalit předčasnou degradaci oleje a míchání s jinými kapalinami. Jedná se o senzor stavu oleje, který nepřetržitě monitoruje hydraulické a mazací oleje. Díky údržbě založené na potřebách udržuje kapaliny bez kontaminace.

Další informace o HYDACLab®
 

Senzory průtoku HYDAC

Stávkuje váš systém? Někdy záleží na maličkostech. Náš senzor průtoku nezajišťuje pouze ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Také včas odhalí netěsnosti. Spolehlivě měří a monitoruje průtok kapalných médií.

Vyvažovací plošky

Chcete na lodi snížit spotřebu paliva? Využijte plný potenciál svých vyvažovacích plošek a zrychlete klouzání lodi. Naše speciálně konstruované řídicí bloky a pohonné jednotky pomáhají vaší lodi k hladké plavbě. To umožňuje motorovým lodím a jachtám rychle a efektivně klouzat po vodě.

Použití vyvažovacích plošek

Řídící bloky HYDAC

Pro efektivní využití paliva a hladký průběh plavby na moři jsou nezbytné řídící bloky pro koordinaci vyvažovacích plošek. Zjistěte více o naší široké nabídce produktů, včetně speciálních řídících bloků pro rychlé motorové čluny a jachty.

Další informace o řídících blocích HYDAC

Kompaktní pohonné jednotky HYDAC

Kompaktní a energeticky úsporné: naše kompaktní pohonné jednotky jsou vždy připraveny k provozu bez spotřeby energie. To vám z dlouhodobého hlediska ušetří zdroje, a tedy i náklady. Rádi vám poradíme s výběrem nejlepší pohonné jednotky pro vaše použití v podpalubí.

Více informací o kompaktních pohonných jednotkách HYDAC

Příďové pohony a kormidelní vrtule

Aby bylo možné bezpečně manévrovat s loděmi o výtlaku několika tisíc tun a vyhnout se nehodám, staly se příďové pohony a kormidelní vrtule nepostradatelnými. Bezchybné polohování v těch nejtěsnějších prostorech vyžaduje maximální přesnost.
Základními kameny našeho vývoje produktů pro přepravní průmysl jsou také maximální přesnost a trvanlivost. Od správného řešení pohonu přes chladicí a mazací systémy až po produkty pro monitorování stavu. S naším všestranně bezstarostným balíčkem se bezpečně dostanete do dalšího přístavu.

Použití pro příďové pohony a kormidelní vrtule

Příďové pohony HYDAC

Při manévrování ve stísněných prostorech nebo v obtížných podmínkách je rozhodující kvalita příďových pohonů. Dodáváme vám je včetně nejlepších kombinací materiálů a certifikací. Díky naší dceřiné společnosti KRAEFT vám můžeme nabídnout odborné znalosti a zkušenosti relevantní pro lodní průmysl.

Senzory vody HYDAC

Předcházejte zbytečným přerušením provozu včasnou detekcí vody v oleji. Náš senzor vody AS 1000 je vám k dispozici pro spolehlivé monitorování stavu. Zjistěte více ještě dnes!

Více informací o HYDAC AS 1000

Chladicí systémy HYDAC

Správný chladicí systém je zásadní. Nabízíme vám širokou škálu chladicích systémů ve všech typech provedení. Od systémů kapalina-vzduch a kapalina-voda až po vodu-glykol – optimalizované systémy zvyšují dostupnost vašich strojů v podpalubí.

Další informace o chladicích systémech HYDAC

Systémy mazání HYDAC

Prodlužte životnost svých příďových pohonů a kormidelních vrtulí – naše mazací systémy to umožňují. Naši vyzkoušenou a otestovanou technologie lze přizpůsobit specifickým požadavkům vaší lodi. Řekněte nám o svých problémech a my s vámi najdeme optimální řešení.

Motory HYDAC IPM pro příďové pohony

Asynchronní motory se často používají pro příďové propelery. Mají však jednu velkou nevýhodu: jsou těžké. Naše motory s interními permanentními magnety jsou lehké a nabízejí výraznou úsporu hmotnosti. Kontaktujte nás a zjistěte více.
 

Kormidelní systémy

Kormidelní systémy – bez nich se neobejdete. Jsou zodpovědné především za spolehlivé řízení, abyste se bezpečně dostali z přístavu do přístavu. Jsou podporovány vrtulemi s proměnným stoupáním, které zajišťují, že je vždy k dispozici správný tah. Selhání této technologie na volném moři by mělo katastrofální následky, a proto nabízíme komponenty a systémy s typovým schválením, které jsou certifikovány podle nejvyšších požadavků stanovených klasifikačními společnostmi. V zájmu bezpečnosti lodi a vaší posádky.
 

Použití pro kormidelní systémy

Kormidelní systémy HYDAC

Ať už se jedná o kormidelní systém s 1, 2 nebo 3 listy – ve spolupráci s naším partnerem, společností KRAEFT, vám nabízíme správnou hydrauliku pro každý systém. Náš sortiment zahrnuje i redundantní kormidelní stroje. Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.

Tlakové spínače HYDAC EDS 300

Spolehlivý a bezpečný: náš kompaktní elektronický tlakový spínač s integrovaným digitálním displejem je ideální pro signalizaci tlaku a mezních hodnot v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Naše senzory s typovým schválením jsou obzvláště působivé v lodních aplikacích.

Další informace o tlakových spínačích HYDAC

Kulové ventily HYDAC

Naše kulové ventily se hodí k bezpečnému uzavírání a odvádění médií, zejména pokud jde o systémy přečerpávání nákladu. Pro vaše námořní aplikace nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních a odolných materiálů. Možné jsou i návrhy na míru – pomůžeme vám od analýzy požadavků a fáze vývoje až po hotový výrobek.

Koaxiální ventily HYDAC

Certifikace PTB (Ex), TÜV a DVGW – spolehněte se na naše 2/2 a 3/2cestné koaxiální ventily pro vaše aplikace v podpalubí. Naše uzavírací zařízení spolehlivě regulují v potrubí plynná nebo kapalná média. Jsou určeny pro tlakové rozsahy od 0 do 100 barů a vzhledem k drsným podmínkám na moři jsou k dispozici také v nerezovém provedení.

Další informace o koaxiálních ventilech HYDAC®
 

Technologická voda

Účinné čištění balastních vod a výfukových plynů má zásadní význam pro ochranu oceánů. Jejich instalace je někdy velmi nákladná a zabírá mnoho místa v podpalubí, které pak není k dispozici pro náklad.
Řešení: kompaktní a odolné komponenty a systémy. Dodává společnost HYDAC. Na co ještě čekáte? Obraťte se přímo na naše odborníky, kteří vám poskytnou podrobné rady.

Aplikace pro technologickou vodu

HYDAC automatický filtr se zpětným proplachem AutoFilt®

Nabízíme samočisticí automatické filtry pro všechna média a pro všechny typy a stupně znečištění. Výhody: delší životnost a nízká spotřeba energie při doložené kvalitě podle norem DIN EN ISO 9001 a 14001.

Další informace o HYDAC AutoFilt®

Senzory HYDAC s typovým schválením

Čeká na vás široká nabídka senzorů – s důrazem na maximální bezpečnost. Jsou vybaveny typovým schválením a spolehlivě podporují vaši technologii v přepravním průmyslu.

Další informace o senzorech HYDAC

Vestavěné filtry HYDAC

I vy můžete mít prospěch z používání vestavěnýchfiltrů HYDAC. Naše vysoce kvalitní výrobky prodlužují životnost vaší lodní techniky díky účinné filtraci. Zjistěte více o naší rozsáhlé nabídce produktů.

Další informace o vestavěných filtrech HYDAC

Deskové výměníky tepla HYDAC

Objevte naše robustní deskové výměníky tepla. Dodáváme titanové desky pro přenos tepla, které jsou speciálně navrženy pro použití v mořské vodě, takže můžete těžit z jejich mimořádně dlouhé životnosti.

Další informace o deskových výměnících tepla HYDAC

Síťové košové filtry HYDAC

Modulární, robustní a výkonný – náš síťový košový filtr je ideální pro úpravu balastní vody ve vaší námořní technologii. PRFS se snadno používá a je vybaven čistitelnými filtračními materiály, což vám pomáhá šetřit náklady.

Více informací o síťových košových filtrech HYDAC

Řadové filtry HYDAC PLF1/PLF2

Procesní vestavěný filtr od společnosti HYDAC je navržen pro kontinuální oddělování pevných látek z kapalin s nízkou viskozitou a zaujme kompaktní konstrukcí a vysokou schopností zadržovat nečistoty. Modulární konstrukce umožňuje maximální flexibilitu – filtr lze podle potřeby rozšířit.

Další informace o vestavěných filtrech HYDAC

Soubory ke stažení Chcete se dozvědět více o našich řešeních pro lodní průmysl? Další informace o našich komponentech a systémech najdete zde.