Palubní aplikace pro lodní průmysl s celosvětovým schválením

Stáhněte si brožury nyní

Jeřáby & kladkostroje

Silný vítr, vysoká vlhkost, bouřlivý příliv a odliv – jeřáby a kladkostroje na lodích jsou proti povětrnostním vlivům téměř bezbranné. Přesto musí při nakládce a vykládce pracovat s vysokou přesností, ať už v přístavu, nebo na otevřeném moři. komplexní jeřábové aplikace vyžadují přesně vyladěné systémy: od pohonných jednotek a chlazení motorů u elektrických kladkostrojů po hydraulické akumulátory pro systémy vyrovnávání vln. Zde se vyžaduje dokonalost. A společnost HYDAC ji poskytuje.

Aplikace pro jeřáby & kladkostroje

Čerpadla HYDAC

Ať už se jedná o čerpadla s proměnným nebo stálým výtlakem – naše čerpadla pracují tiše a díky své kompaktní konstrukci jsou ideální pro použití na otevřeném moři. Naše čerpadla jsou díky certifikaci ATEX vhodná i do prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu.

Další informace o čerpadlech HYDAC

Sekční řídící blok LX-6 HYDAC

Spolehněte se na naše sekční řídící bloky se snímáním zatížení a citlivou odezvou. Mají kompaktní a energeticky úspornou konstrukci pro palubní kladkostroje a jeřábové aplikace.

Další informace o řídících blocích HYDAC

Hydraulické akumulátory HYDAC

Jeřáby a kladkostroje všeho druhu jsou vystaveny působení silných sil. Hydraulické akumulátory HYDAC slouží k ukládání energie v systémech vyrovnávání vln a bezpečnostních systémech. Zjistěte si o naší inovativní technologií akumulátorů více.

Další informace o hydraulických akumulátorech HYDAC

Hydraulické válce HYDAC

Spolehlivá řešení pro přesné úlohy. Naše hydraulické válce se speciální ochranou proti korozi pohybují výložníky vašich jeřábových aplikací. Prozkoumejte širokou nabídku našich válců. V nabídce máme také specializovaná řešení pro speciální lodě, jako jsou sací bagry a plovoucí bagry.

Další informace o válcích HYDAC

Nakládací průlezy & zařízení RoRo

Otevírání a zavírání: kryty průlezů, dveře na přídi a dveře na zádi jsou často v pohybu. Musí fungovat dokonale a spolehlivě, aby chránily náklad a přepravovaly cestující. Usnadněte si život – kromě hydraulických válců a pohonných jednotek zahrnuje náš kompletní hydraulický balíček správnou technologii ovládání ventilů a technologii snímačů. Kontaktujte naše odborníky ohledně řešení hydrauliky na míru.

Aplikace pro nakládací průlezy & zařízení RoRo

Hydraulické válce HYDAC

Pro bezpečnou plavbu a cestování v mělkých vodách – naše hydraulické válce vám spolehlivě pomohou zvednout vaší hnací vrtuli. Objevte náš rozsáhlý sortiment.

Další informace o válcích HYDAC

Senzory HYDAC

Zajistěte si zvýšenou funkční bezpečnost na palubě pomocí našich snímačů tlaku, úhlu, polohy a lineární polohy. Díky nim mohou vaše aplikace pro nakládací průlezy a zařízení RoRo spolehlivě fungovat.

Další informace o senzorech HYDAC

Elektrické válce HYDAC

Naše elektrické válce řady HEZ s rychlostí až 1 m/s pomáhají stabilizovat lodě na vlnách. Na spolehlivé válce značky HYDAC se můžete spolehnout při seřizování klapek.

Více informací o elektrických válcích HYDAC

Navijáky

Lodní navijáky pracují s maximálním výkonem, aby udržely vaši loď na místě. Při kotvení nebo vlečení lodi na jiné místo musí robustní navijáky odolávat síle vody.
Věděli jste? Lze plně využít výhod hydrauliky, zejména pokud jde o hydraulické navijáky. To proto, že speciální hydraulické akumulátory mohou ukládat energii uvolněnou při aktivním vyrovnávání vln a později ji uvolnit. To umožňují sofistikované systémy společnosti HYDAC.

Použití navijáků

Pohonné jednotky HYDAC

Naše pohonné jednotky jsou ideální volbou pro spínací nebo proporcionální ovládání brzd. Naše kompaktní jednotky jsou vhodné pro použití v elektrických navijácích.

Tlakové senzory HYDAC

Maximální bezpečnost vašich palubních navijáků: k detekci tlaku v akumulátorech potřebujete spolehlivé tlakové senzory a spínače. Z tohoto důvodu jsou naše výrobky typově schváleny od všech renomovaných klasifikačních společností.

Další informace o tlakových senzorech HYDAC

Směrové regulační ventily HYDAC

Naše směrové ventily ovládají regulátory v hydraulických obvodech a řídí průtok oleje. Nabízíme široký výběr talířových a cívkových verzí – náš sortiment zahrnuje také varianty do výbušného prostředí.

Další informace o směrových regulačních ventilech HYDAC

Chlazení převodovky HYDAC

Pro dokonalou funkci lodních navijáků je nutné spolehlivé chlazení. Vyberte si mezi chlazením vzduchem, kapalinou a deskovými výměníky tepla. HYDAC pro vás má ty pravé výrobky – včetně ochrany proti korozi.

Odbornost & servis

Náš mezinárodní servisní tým je vám k dispozici a zajistí, aby byly vaše stroje nepřetržitě připraveny k použití. Naše služby dalece přesahují pouhou dodávku; zahrnují také instalaci a uvedení hydraulických systémů do provozu. Ve spolupráci s našimi dceřinými společnostmi HYCOM a KRAEFT Systemtechnik vám nabízíme odborné znalosti spolu se zkušenostmi v loďařství – v Bremerhavenu pro vás máme připravený i testovací zařízení.

Soubory ke stažení Chcete se dozvědět více o našich řešeních pro loďařství? Další informace o našich komponentech a systémech najdete zde.