Podpora lodního průmyslu po celém světěOsobně, dostupně, na místě
Osobní kontakt je pro nás důležitý. Proto má náš tým zástupce po celém světě. Tímto způsobem zajistíme, že vám poskytneme nejlepší možné poradenství a že vám můžeme poskytnout nejlepší projektovou podporu. Na mapě se můžete podívat, jak je náš tým po celém světě organizovaný. Nevidíte pobočku našeho týmu ve své zemi? Žádný problém. Naši odborníci vás navštíví přímo na místě a osobně vám pomohou s vaším projektem.
Čistá nula: jak jí můžeme dosáhnout?Řešením jsou alternativní paliva a pohony
Na volném moři nejde jen o rychlý pohyb. Důležitá je také ochrana životního prostředí. Proto stále více přepravních společností využívá alternativní pohony, aby minimalizovaly svůj dopad na životní prostředí. Ve společnosti HYDAC podporujeme naše zákazníky při přechodu na alternativní formy pohonu. Naše vysoce kvalitní a spolehlivé komponenty jsou vyvinuty speciálně pro požadavky moderního loďařského průmyslu.
Jak dosáhnout čisté nuly: sledujte naše Námořní technické rozhovory
Benjamin Herrling, projektový manažer v oddělení technického prodeje společnosti HYDAC Process Technology
Ne všechna alternativní paliva jsou v současné době pro lodní průmysl bez omezení dostupná. To znamená, že systémy pro následné zpracování výfukových plynů jsou pro trh stále mimořádně důležité. Mají i další pozitivní aspekty, jako je snížení znečištění pevnými částicemi a kyselých dešťů.
Ošetření mazacího oleje – jak to provádět správněProč můžete pomocí filtrů více snížit emise CO2 než s odlučovači
Standardem pro úpravu mazacích olejů jsou často odlučovače, které však mají vysoké energetické nároky a odloučený mazací olej (kal) znečišťuje životní prostředí. Máme lepší řešení: filtr HYDAC Simplex. Vypněte odlučovače mazacího oleje a ušetřete drahocenné palivo. Stačí jen jednoduchá modifikace. Další výhody: nízké náklady na instalaci, krátká doba návratnosti (ROI < 6 měsíců), žádné energetické nároky, žádné ztráty oleje a nižší emise CO2. Současně můžete v porovnání s technologií odlučovačů dosáhnout roční úspory několika tisíc eur. Stále jsme vás nepřesvědčili? Náš odborník Klaus Hüffelmann vám ve videu vysvětlí, jak vám společnost HYDAC může pomoci s dekarbonizací.
Klaus Hüffelmann, prodejní manažer společnosti HYDAC Marine Diesel Power
V porovnání s klasickým odlučovačem můžete ušetřit více než 35 tun CO2 a více než 1 tunu NOx každý rok. Tím se mnohonásobně sníží vaše výdaje, protože již nedochází ke ztrátám oleje. To znamená, že instalace nového filtru se rychle zaplatí. RF9 se zaplatí za méně než 6 měsíců, což z něj činí atraktivní volbu pro nové instalace i modernizace.
Naše produkty pro alternativní paliva a pohony Jak můžete dosáhnout čisté nuly v lodním průmyslu
Automatické filtry HYDAC pro úpravu technologické vody
Separace pevných látek z promývací vody výfukových plynů má zvláštní význam při dekarbonizaci, protože zajišťuje zvýšení účinnosti v průběhu celého procesu a také ochranu následných komponent. Naše automatické filtry pro zpětné proplachování fungují samostatně – nabízíme také vhodná řešení pro aminovou filtraci.
Filtrace plynů a alternativních paliv HYDAC
Částice nečistot v kapalných a plynných lodních palivech kontaminují vstřikovací systémy a motory a zhoršují jejich výkon. Zatímco naše automatické filtry jsou ideální pro filtraci biopaliv a zápalných olejů, naše plynové filtry v obzvláště robustním provedení s dvojitým a blokovým odvzdušňováním se používají pro paliva, jako je metanol. Základem jsou naše čistitelné hloubkové filtrační materiály Chemicron® s obzvláště velkým povrchem filtru a absolutní mírou retence 99,5 %.
Vestavěné filtry a automatické filtry HYDAC pro mazací olejové systémy
Provozní náklady, CO2 úspory a snadná údržba jsou stále důležitější i na palubách lodí. Jednoduchý způsob, jak ušetřit provozní materiál a nakonec i palivo a CO2, vestavěné filtry HYDAC řady LMDP-T mohou nahradit stávající odlučovače mazacího oleje. Automatický filtr a systém údržby mazacího oleje se instalují těsně vedle sebe v mimořádně kompaktní kombinaci a v nových systémech jsou ideální náhradou odlučovačů mazacího oleje.
Palivové filtry HYDAC pro velmi jemnou filtraci
Motory s výkonnými vstřikovacími systémy se používají jako součást dekarbonizačních strategií. Pro jejich spolehlivou a dlouhodobou funkci je nezbytná dostatečná kvalita paliva. Naše duplexní řadové filtry jsou ideální pro vysoko otáčkové a středně otáčkové motory. Jsou vybaveny nepřetržitým provozem filtru během fáze čištění. Filtrační prvky jsou vhodné i pro vysoké požadavky na třídu čistoty.
Palivové filtry HYDAC s odlučovačem vody
Kromě filtrace hraje důležitou roli také odvodňování paliva. Pouze bezvodé palivo může zaručit dlouhou životnost vstřikovacího systému. K tomuto účelu máme v nabídce různé řadové filtry, které kromě filtrace umožňují také kvalitní oddělení vody. Tohoto oddělení vody je dosaženo pomocí filtračních prvků HYDAC PreCare s vícestupňovým oddělením. Toto řešení umožňuje oddělení vody i u znečištěných filtračních prvků.
Palivový filtrační modul HYDAC
Náš modul palivového filtru splňuje nejvyšší požadavky na čistotu při stavbě lodí. Účinné řešení vede k menšímu opotřebení vstřikovačů, dlouhodobě snižuje vaše náklady a prodlužuje životnost motorů. To vše má pozitivní dopad na emise CO2a podporuje vás na cestě k čisté nule.
Kovové vlnovcové akumulátory HYDAC z nerezové oceli
Alternativní paliva, jako je metanol nebo čpavek, mají speciální bezpečnostní požadavky. Proto vyrábíme také kovové vlnovcové akumulátory v provedení z nerezové oceli, abyste nemuseli dělat kompromisy, pokud jde o bezpečnost při stavbě lodí.
Naše produkty pro elektromotory a pohony s palivovými články Čistá nula při stavbě lodí se společností HYDAC
Míchací jednotka HYDAC DI pro přímé metanolové palivové články
Aby směšovací jednotka DI pro přímý metanolový palivový článek fungovala s nejlepší účinností, je zapotřebí přesná směs vody DI a metanolu.
- Filtr: chrání komponenty
- Tepelný výměník: vyrovnává teploty
- Senzory: měří čisté látky a směs
- Membránový akumulátor: zajišťuje přesah
Převodníky tlaku HYDAC pro používání vodíku
Náš převodník tlaku byl speciálně vyvinut pro maximální bezpečnost při používání vodíku. Pokud jde o typy ochrany proti vznícení, bylo dosaženo „jiskrově bezpečného“ a „nejiskřivého“ provedení s dvojitým schválením ATEX a IECExc. Ochrana proti vznícení typu „ohnivzdorný kryt“ kombinuje schválení ATEX, IECEx a dokonce i cCSAus. Volitelně je k dispozici verze SIL2 pro použití se zvýšenou funkční bezpečností.
Elektromotory HYDAC
Ať už se jedná o přímý pohon, záďový pohon nebo pohon plachtou – nabízíme motory 48–800 V, přičemž naše řada 260 W je obzvláště oblíbená pro taxi lodě a turistické lodě. S touto řadou bylo již dosaženo rychlosti 55 uzlů. Pro malé lodě nabízíme také vodou chlazené motory 205 W.
Řídicí jednotka HYDAC TTC 580, moduly H-můstku a displeje
U elektrických pohonů lodí zajišťuje řídicí jednotka HYDAC s modulem H-můstku proporcionální řízení elektromotorů. Vaše výhody: mimořádně vysoká kvalita obrazu, nízké odrazy, vysoká sytost barev a optimální čitelnost i za těch nejnepříznivějších světelných podmínek.