Aplikace pro stavbu lodí s celosvětovými schváleními

Lodní technika na palubě

Ať už se jedná o výletní loď, obchodní loď, nákladní loď nebo kontejnerovou loď – podmínky prostředí na moři představují nesmírnou zátěž na palubní a lodní nástavby. Výrobcům systémů, loděnicím a přepravním společnostem dodáváme robustní řešení, abychom zajistili bezpečný a hladký provoz navzdory těmto vysokým nárokům. HYDAC je vaším spolehlivým kontaktem pro aplikace v námořním průmyslu:

  • Palubní a lodní nástavby
  • Jeřáby a další zdvihací zařízení
  • Nakládací poklopy, zařízení RoRo pro přepravu nákladu
  • Kryty poklopů
  • Navijáky
  • Venkovní dveře

Přečtěte si více o lodní technice na palubě

Lodní technika v podpalubí

Aplikace v podpalubí musí splňovat ty nejvyšší požadavky: vysoce účinné, odolné a prostorově úsporné. Společnost HYDAC nabízí prostorově optimalizovaná řešení s certifikáty od všech předních klasifikačních společností. Díky našim globálním odborným znalostem jsme vám vždy k dispozici na místě. S našimi komponenty a systémy podporujeme následující aplikace v oblasti stavby lodí:

  • Řízení směru a tahu
  • Ploutvové stabilizátory
  • Vyvažovací plošky
  • Kormidelní vrtule a vrtule s variabilním nastavením
  • Příďová dokormidlovací zařízení
  • Plnicí čerpadla
  • Kormidelní systémy
  • Lodní motory
  • Odpadní voda
  • Spalování odpadu

Přečtěte si více o lodní technice v podpalubí

Lodní motory

Lodní motor je ústředním prvkem každé lodi. To znamená, že je nezbytný jeho spolehlivý provoz. Přísnější normy pro emise výfukových plynů pro lodní motory také představují velké výzvy pro společnosti. K udržení tempa v tomto odvětví je zapotřebí prvotřídní kvalita paliva. Proto vám HYDAC dodává vysoce kvalitní filtrační techniku pro:

  • Vysokootáčkové motory
  • Středněotáčkové motory
  • Nízkootáčkové motory

Přečtěte si více o velkých motorech

Dekarbonizace

Citlivé vstřikovací systémy jsou výsledkem pokračující optimalizace lodních motorů a zvýšených omezení ekologicky škodlivých paliv v souladu s normou Tier III. Pro zajištění jejich funkčnosti je zapotřebí palivo, které je prakticky bez nečistot. V opačném případě bude systém trpět. Jako váš místní expert máme ve společnosti HYDAC řešení filtrace pro každou aplikaci v oblasti stavby lodí. Dlouhodobě snižujeme vaše náklady díky dlouhé životnosti filtrů a vysokým úrovním čistoty.

Zjistěte, jak můžete snížit emise CO2

Dekarbonizace: produktová řešení pro stavbu lodí

Ultra jemná filtrace motorové nafty HYDAC

Nový Optimicron® FuelFine se speciální strukturou filtrační vložky byl speciálně vyvinut, aby splňoval vysoké požadavky na čistotu motorové nafty. Tímto způsobem HYDAC dosahuje tříd ISO pod 11/08/07. Pro lodní motor, který běží udržitelně.

Palivové filtry HYDAC HDMD/HDPD

Úspora zdrojů a stabilní výkon: naše (duplexní) filtry v osvědčené kvalitě HYDAC splňují vysoké nároky na stav moderních dieselových motorů. Díky spolehlivým filtračním systémům s lodním schválením jste při předfiltraci a hlavní filtraci v dobrých rukou.

Další informace o naftových palivových filtrech HYDAC

Filtrace paliv, hydraulického oleje a mazacího oleje HYDAC

AutoFilt® RF9 se vyznačuje patentovanou technologií zpětného proplachování s bezpečným oddělením médií. AutoFilt® RF15 se neustále sám čistí a dokonale chrání mazací olej vašeho motoru – volitelně můžete dokonce přidat průběžnou úpravu mazacího oleje.

Další informace o HYDAC AutoFilt® RF9

 

Filtrace plynů a alternativních paliv HYDAC

Částice nečistot v kapalných a plynných lodních palivech kontaminují vstřikovací systémy a motory a zhoršují jejich výkon. Zatímco naše automatické filtry jsou ideální pro filtraci biopaliv a zapalovacích olejů, naše plynové filtry ve zvláště robustním provedení s dvojitým a blokovým odvzdušňováním se používají pro paliva, jako je metanol. Základem jsou naše čistitelné hloubkové filtrační materiály Chemicron® s obzvláště velkým povrchem filtru a absolutní mírou retence 99,5 %.

Další informace o filtraci plynů HYDAC

HYDAC automatický filtr se zpětným proplachem AutoFilt®

Separace pevných látek z promývací vody výfukových plynů má zvláštní význam při dekarbonizaci, protože zajišťuje zvýšení účinnosti v průběhu celého procesu a také ochranu následných komponent. Naše automatické filtry pro zpětné proplachování fungují samostatně – nabízíme také vhodná řešení pro aminovou filtraci.

Další informace HYDAC AutoFilt®

Palivové filtrační moduly HYDAC

S palivovým filtračním modulem od HYDAC je zaručeno splnění těch nejnáročnějších požadavků na čistotu! Naše účinná koncepce filtrace vede k menšímu opotřebení vstřikovačů, snížení nákladů a prodloužení životnosti vašeho motoru.

Funkce monitorování stavu HYDAC

Společnost HYDAC dodává širokou škálu komponent pro konstrukci moderních systémů sledování stavu, které slouží jako základ pro prediktivní údržbu. Přispívají tak k efektivním řešením servisu a údržby, jakož i k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Robustnost, optimalizace instalačního prostoru a snížení hmotnosti

Námořní průmysl se potýká s extrémními podmínkami prostředí a omezeným prostorem. Z toho důvodu jsou vyžadována robustní řešení v kompaktním provedení. Spolupracujeme s vámi na snížení objemu nádrží a olejů pomocí našich účinných řešení HYDAC. To vám dlouhodobě šetří náklady a zdroje při provozních pracích a údržbě.

Robustnost, optimalizace instalačního prostoru a snížení hmotnosti: produktová řešení pro stavbu lodí

Jednotky redukce nádrže HYDAC

Objevte výhody našeho prémiového řešení s aktivní úpravou kapalin a dlouhodobě ušetřete – díky snížení objemu spotřebovaného oleje a nižší spotřebě materiálu. Snižte objem nádrží o 60–80 % pomocí naší jednotky redukce nádrže.

Filtrační technologie Air-X od HYDAC

S naší filtrační technologií Air-X můžete efektivně šetřit náklady díky snížení objemu oleje, enormnímu snížení hmotnosti a snížení spotřeby materiálu. Seznamte se s mnoha výhodami našeho filtračního řešení.

Další informace o optimalizaci nádrže HYDAC

Regulační bloky s detekcí zatížení LX-6 od HYDAC

Náš proporcionální směrový ventil na principu snímání zátěže s předřazeným sekčním kompenzátorem tlaku zaujme svou modulární a kompaktní konstrukcí. Je ideálně vybaven pro efektivní použití v oblasti vaší námořní techniky.

Další informace o regulačních blocích HYDAC

Chladicí systémy HYDAC

Od chlazení převodovek vodou nebo vzduchem po kapalinové chlazení pro elektrické pohony: objevte výhody naší komplexní řady chladicích systémů pro širokou škálu aplikací při stavbě lodí.

Další informace o chladicích systémech HYDAC

Systémy a úprava mazacích olejů HYDAC

Systémy mazacích olejů v motorech jsou citlivé systémy: vyžaduje se od nich jak spolehlivý průtok oleje, tak stálá úroveň čistoty oleje. HYDAC vám dodává zakázkové mazací systémy. Odlučovače mazacího oleje lze vyměnit za vestavěné filtry HYDAC LMDP pro úsporu paliva (ROI < 6 měsíců).

Další informace o HYDAC LMDP

Hydraulické pohonné jednotky HYDAC

Malé prostory vyžadují velkou dávku kreativity, pokud u svých hydraulických pohonných jednotek v podpalubí nechcete dělat žádné kompromisy. Nabízíme za tím účelem cenově výhodná řešení – a s HYDAC je také postaráno o instalaci a údržbu.

HYDAC AutoFilt® řada

Pro vysoce účinný zpětný proplach při vysokém znečištění jste v dobrých rukou s našimi modely řady AutoFilt®. Objevte například náš zbrusu nový AutoFilt® RF14 – který je také ideální pro dovybavení.

Další informace o HYDAC AutoFilt®

Provozní bezpečnost

Bezpečnost vašeho systému je pro nás nesmírně důležitá: abychom zaručili maximální bezpečnost, vyvíjíme naše řešení v souladu se specifikacemi dané třídy. To znamená, že naše komponenty vždy dodáváme s příslušnými materiálovými certifikáty a schváleními. Naše senzory s typovým schválením v nejdůležitějších třídách také pomáhají spolehlivě monitorovat váš systém. Pro bezproblémový provoz.

Provozní bezpečnost: produktová řešení pro stavbu lodí

Regulační bloky HYDAC

Pro efektivní využití paliva a hladký průběh plavby na moři jsou nezbytné regulační bloky pro koordinaci vyvažovacích plošek. Zjistěte více o naší široké nabídce produktů, včetně speciálních regulačních bloků pro rychlé motorové čluny a jachty.

Další informace o regulačních blocích HYDAC

Senzory HYDAC

Společnost HYDAC dodává rozsáhlý sortiment senzorů pro vaši námořní techniku – ať už se jedná o standardní verze, nebo o výrobky s typovým schválením pro zvýšenou funkční bezpečnost ve vašich systémech pro monitorování stavu. Podívejte se sami!

Další informace o senzorech HYDAC

Čerpadla HYDAC

Kromě našeho axiálního pístového čerpadla s proměnným objemem PPV100S pro zásobování tlakem v otevřených okruzích dodává společnost HYDAC široký sortiment čerpadel vhodných pro námořní aplikace. Rádi vám poradíme to nejlepší řešení pro vás.

Další informace o čerpadlech HYDAC

Válce HYDAC

Extrémní podmínky, dlouhá životnost, vysoké zatížení, zvýšené riziko koroze – nic z toho není pro hydraulické válce HYDAC problém. Dodáváme zakázkové válce, které jsou přizpůsobené vašim specifickým požadavkům v souladu s nejvyššími standardy kvality.

Další informace o válcích HYDAC

Jednotky FAM společnosti HYDAC pro dehydrataci médií

Naše řada FluidAqua Mobil je určena k separaci volné a rozpuštěné vody i plynu z hydraulických a mazacích kapalin. Vysoká hospodárnost je zaručena díky vysoké kapacitě zadržování nečistot a účinnosti filtrace.

Další informace o HYDAC FluidAqua Mobil

Pohonné jednotky HYDAC CA

Spolehlivé otevírání a zavírání vodotěsných přepážkových dveří a poklopů je na moři obzvláště náročné. V této souvislosti je naše kompaktní, v oleji ponořená pohonná jednotka ideální pro podporu hydraulického provozu v rámci vaší aplikace.

Další informace o pohonných jednotkách HYDAC

Směrové ventily HYDAC

Maximální bezpečnosti provozu dosáhnete díky našim vysoce účinným průmyslovým ventilům: zejména naše osvědčené směrové ventily 4WE6 a 4WEH16 jsou ideální pro použití v palubních nástavbách a kabelových navijácích – a k dostání jsou také ve verzi ATEX.

Další informace o průmyslových ventilech HYDAC

Kormidelní systémy HYDAC

Ať už se jedná o kormidelní systém s 1, 2 nebo 3 listy – dodáme vám správnou hydrauliku pro kterýkoli z nich. Náš sortiment produktů zahrnuje i dvoučinné kormidelní stroje. Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.

Soubory ke stažení Další informace o našich brožurách o námořní technice najdete níže.