Ten pravý kontakt pro celou škálu typů kompresorů
Turbokompresory
Turbokompresory jsou podobně jako axiální kompresory dynamické kompresory. Nejčastěji se používají v technologických postupech kontinuálních procesů. Vzhledem k vysokému zatížení, kterému jsou vaše stroje vystaveny, nabízíme účinné doplňkové systémy pro oběhové mazání nebo těsnění plynů. Společnost HYDAC je vaším hlavním kontaktem pro řešení zítřka.
Pístové a membránové kompresory
Pístové a membránové kompresory patří do skupiny objemových kompresorů. Používají se ke stlačování plynů v přerušovaných procesech, kdy je třeba dosáhnout vysokých kompresních poměrů nebo tlaků. V budoucnu s největší pravděpodobností nabydou významu při stlačování vodíku. Společnost HYDAC vás může podpořit svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti maziv a regulace teploty. Díky standardizovaným systémovým řešením můžeme také dlouhodobě snížit vaše náklady.
Udržitelnost a standardizace
Obnovitelné zdroje energie se prosazují, a s tím i související technologie. Společnost HYDAC dokáže zajistit inovativní mazací systémy pro udržitelný provoz vašeho systému. S našimi standardizovanými a prostorově optimalizovanými aplikacemi výrazně snížíte množství provozních kapalin.
Udržitelnost a standardizace v systémové technologii: naše produktová řešení
Plynové panely HYDAC
Těsnění těsnicích plynů jsou mimořádně citlivá na znečištění. Pokud mají těsnění vašeho turbínového stroje vydržet co nejdéle, je nutná spolehlivá filtrace těsnicích plynů. Můžete se spolehnout na filtry a panely ve spolehlivé kvalitě HYDAC, které jsou kompatibilní s jednoduchými, tandemovými a tandemově-labyrintovými těsněními.
Systémy mazání ložisek HYDAC
Modulární a standardizované – společnost HYDAC dodává rozsáhlou řadu vysoce účinných systémů mazání. Naše strategie odplyňování rychle snižuje množství vzduchu v oleji, takže doba prostoje, která je pro danou aplikaci standardní, se výrazně zkracuje. Chraňte svou peněženku i životní prostředí díky naší osvědčené technologii Air-X.
Kompaktní mazací jednotka HYDAC
Mazací jednotky umožňují efektivní provoz procesních kompresorů distribucí, chlazením a filtrací mazacího oleje. Společnost HYDAC má ideální řešení pro malé systémy: náš modulární systém HYLU se hodí pro průtoky do 30 l/min. Optimalizujte své náklady a usnadněte si navrhování ještě dnes.
Filtrační jednotka stáčecího čerpadla chladiče HYDAC
Stroje se skříní klikové hřídele vyžadují speciální systémy mazání bez vlastní nádrže. Společnost HYDAC dokáže zajistit optimální řešení pro pístové kompresory, membránové kompresory a dávkovací čerpadla. Standardizované, a přesto modifikovatelné – naše filtrační jednotky stáčecích čerpadel chladiče jsou vhodné i do prostor s ochranou proti výbuchu.
Další informace o filtrační jednotce stáčecího čerpadla chladiče
Funkční bezpečnost
Průmysl klade na vaše procesní technologické systémy velmi přísné požadavky, vše s cílem maximalizovat dostupnost. Společnost HYDAC vás jako váš hlavní kontakt dokáže podpořit jak při úspěšné implementaci spolehlivých procesních postupů, tak i při dodržování požadovaných bezpečnostních předpisů. Budeme s vámi spolupracovat na optimalizaci a modernizaci vašich systémů pomocí komponent s podporou SIL a inteligentních senzorů.
Funkční bezpečnost v systémové technologii: naše produktová řešení
Elektrohydraulický bezpečnostní systém řízení HYDAC
Náš osvědčený bezpečnostní systém řízení EHC-S splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečný provoz vašich kompresorů v souladu s normami IEC 61508 a IEC 61511. Využijte kompaktní a modulární design naší spolehlivé technologie sacích a výfukových ventilů.
Elektrohydraulický pohonný systém HYDAC
Systémy procesní technologie představují zvýšenou možnost nebezpečí.
Společnost HYDAC proto vyvinula EHC-A, který je velice spolehlivý a přesný navzdory svým malým rozměrům. Využijte naše pohony k ovládání ventilů – i autonomně!
Elektronické senzory HYDAC
V systémech, které musí pracovat s funkční bezpečností, jsou zapotřebí speciální měřicí zařízení. Společnost HYDAC dokáže zajistit senzory, které jsou kompatibilní při použití s kapalinami a plyny včetně vodíku. Seznamte se s naším širokým portfoliem senzorů s certifikací SIL.
Rovnováha závodu
Společnost HYDAC se vždy zaměřuje na optimalizaci dostupnosti vašeho systému – je vaším hlavním kontaktem pro procesní monitorování vašich kompresorů. Díky naší celosvětové nabídce služeb vám dokážeme pomoct při údržbě i modernizaci vašeho systému. I vy můžete prodloužit životnost svých provozních kapalin díky našim osvědčeným systémům úpravy kapalin ve spojení s naším koordinovaným online monitorováním.
Rovnováha závodu v systémové technologii: naše produktová řešení
Jednotky na odstraňování laku HYDAC
Naše uživatelsky přívětivé moduly VEU účinně odstraňují produkty degradace oleje z minerálních olejů, a tím zajišťují delší životnost mazacích i hydraulických olejů. Tento postup zaručuje nejen vyšší bezpečnost systému, ale také snižuje náklady. Zjistěte další informace o našich modulárních pohonných jednotkách.
Jednotka FAM pro dehydrataci médií HYDAC
Znečišťuje kondenzující pára vaše olejové-hydraulické systémy? Zajistěte udržitelnou kvalitu hydraulických kapalin díky systému HYDAC FluidAqua Mobil – naše řada modulárních systémů pro dehydrataci médií s nepřetržitým monitorováním vlhkosti zvyšuje životnost i dostupnost vašeho systému.
Modul HYDAC ContaminationSensor Economy
Pokud chcete zajistit, že vaše kuličková ložiska budou vždy optimálně zásobena mazivem a zůstanou tak v perfektním stavu, máme pro vás moduly pro sledování stavu kapaliny – a to již více než 20 let. Zjistěte další informace
o nespočtu výhod používání naší osvědčené řady produktů CSM-E pro údržbu svého systému.