Globální odbornost pro vaše aplikace v odvětví výroby pneumatik
Stroj na vulkanizaci pneumatik
V procesu vulkanizace získávají pneumatiky svou konečnou podobu. Aby vaše stroje pracovaly efektivně a hospodárně, máme pro vás ideální řešení. Od průkopnických pohonných systémů až po inovativní filtrační systémy a moderní technologie ventilů podle normy DIN EN 16474: s našimi udržitelnými komponenty a systémy můžete dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti a energetické účinnosti. Jsme tu, abychom vám pomohli všude ve světě.
Mísiče gumových směsí
Výroba pneumatiky vyžaduje směs různých druhů pryže, chemických látek a plniv. Výsledkem jsou gumovité pryžové materiály, z nichž lze vytvořit pneumatiky. Aby vám v tom společnost HYDAC pomohla, dodává široký sortiment produktů, jako jsou akumulátory, pohonné jednotky a senzory pro monitorování převodů. Spolupracujeme s vámi na optimalizaci provozu vašeho mísiče gumových směsí – pro nízkoodpadový výrobní proces pneumatik.
Udržitelnost & konfigurace systému
Nové technologie se prosazují: autonomní řízení a elektromobilita ovlivňují trh s pneumatikami. Klíčovými otázkami jsou jak produktivní provoz strojů, tak odpovědné hospodaření se zdroji. Objevte výhody našich energeticky účinných a nízkoodpadových výrobků. Spojte se s námi a získejte řešení, které dokonale vyhovuje vašim potřebám!
Udržitelnost při výrobě pneumatik: naše produktová řešení
Filtrační technologie Tank Reduction Unit od HYDAC
Naše revoluční prémiové řešení s dodatečnou aktivní úpravou kapaliny – Tank Reduction Unit od společnosti HYDAC optimalizuje odplynění a dehydrataci vašich kapalin. To znamená, že můžete snížit množství potřebného oleje i uhlíkovou stopu svého stroje.
Filtrační technologie Air-X od HYDAC
Snižte svůj dopad na životní prostředí a zároveň ušetřete peníze díky naší filtrační technologii Air-X: naše koncepce odplyňování umožňuje rychlé snížení obsahu vzduchu v oleji. V kombinaci s naší simulační technologií existují další možnosti úspor. Využijte naplno svůj potenciál při výrobě pneumatik.
Řešení pohonu s proměnnými otáčkami HYDAC KineSys
S rychlostí otáček nastavenou podle provozu vašeho stroje můžete optimalizovat spotřebu energie pomocí našeho frekvenčního měniče. Vnitřní uzavřená regulační smyčka umožňuje také regulovat tlak a průtok podle potřeby – díky tomu se výroba pneumatik stává ještě efektivnější!
Elektrické válce HYDAC KineSys
Snadná integrace a bezúdržbovost: naše elektrické válce vám pomohou dosáhnout lineárního pohybu. Díky našim rozmanitým variantám instalace máme správné řešení pro každou aplikaci. Zjistěte více ještě dnes!
Jednotka pro dehydrataci médií FAM od HYDAC
Zvyšte provozuschopnost svých mísičů gumových směsí a vulkanizačních strojů – naše řada Fluid Aqua Mobil minimalizuje obsah plynu a kontaminaci provozních kapalin pevnými částicemi. Pro maximální životnost vašich součástí a delší intervaly výměny oleje.
Jednotka pro úpravu kapalin od HYDAC
Snadná údržba, efektivita a možnost dodatečné instalace: naše řada Varnish Elimination Unit odstraňuje z minerálních olejů produkty degradace oleje. To znamená, že můžete prodloužit životnost kapaliny a zároveň trvale snížit spotřebu zdrojů. Vhodné jako dovybavení stávajících i nových systémů.
Funkční bezpečnost
Znáte nejnovější změny předpisů a norem pro stroje na vulkanizaci pneumatik (DIN EN 16474) a mísičů gumových směsí (DIN EN 12013)?
Se společností HYDAC máte na své straně kvalifikovaného partnera, který vám pomůže vytvořit koncepci bezpečnosti, která bude v souladu s průmyslovými normami. Kontaktujte nás pro posouzení vašich koncepcí bezpečnosti.
Funkční bezpečnost při výrobě pneumatik: naše produktová řešení
Blok ventilů pro stroj na vulkanizaci pneumatik od HYDAC
Optimalizujte vulkanizaci pneumatik pomocí našich spolehlivých ventilových bloků. Jsou vyvinuty a vybaveny všemi potřebnými ventily v souladu s normou C. Kontaktujte nás a my pro vás najdeme dokonalé řešení.
Blok ventilů HYDAC pro zařízení na huštění pneumatik po vulkanizaci (post-cure inflator - PCI)
Abychom zajistili, že si vaše dohušťovače pneumatik po vulkanizaci zachovají svou bezpečnostní funkci po celou dobu, dodáváme bloky ventilů vám na míru pro zvýšení funkční bezpečnosti vašich vulkanizačních lisů. Společnost HYDAC je vaším globálním partnerem pro vývoj komponentů a systémů při výrobě pneumatik.
Digitalizace, konektivita a sledování stavu
Chcete optimalizovat výsledky hodnocení celkové efektivnosti strojů ve vaší společnosti? Zvyšte využití, výkonnost a kvalitu svých strojů pomocí našich řešení digitálního monitorování a analýzy. Analýzou hydraulické kapaliny v provozu a měřením obsahu vody v kapalině můžeme například včas odhalit problémy s převodovkou ve vašem mísiči gumových směsí. V úzké spolupráci s vámi vyvíjíme komplexní koncepci monitorování stavu pro vaše aplikace k použití při výrobě pneumatik.
Digitalizace a sledování stavu při výrobě pneumatik: naše produktová řešení
HYDAC p0-Guard pro hydraulické akumulátory
Vyšší efektivita díky chytrým senzorům – náš kompaktní elektronický tlakový spínač s integrovaným digitálním displejem minimalizuje vaše náklady na prostoje díky spolehlivému monitorování tlaku před plněním hydraulického akumulátoru. Zjistěte více o svých potenciálních úsporách.
Ukazatel zanesení HYDAC Virtual Fluid Lab (VFL)
Nová generace inteligentních senzorů: náš inteligentní senzor VFL určuje zbývající životnost filtračních vložek a umožňuje koordinovaný servis. Využijte plně životnost svých filtračních vložek – pro efektivní provoz výroby pneumatik.
Sada HYDAC CMX Suite
Zvyšte transparentnost svých dat díky sadě HYDAC CMX Suite! Náš hardware a software podporuje digitální transformaci vašich strojů díky získávání, strukturování a vizualizaci vašich dat. Na vašem místním serveru nebo v cloudu.
Data+ Box od HYDAC
Využijte přístup k datům ze senzorů a strojů v reálném čase. To umožňuje optimální plánování vaší údržby a zvyšuje efektivitu výroby pneumatik. Naše robustní a prostorově úsporné zařízení vám usnadní začátek digitalizace.
Další informace o Data+ Box od HYDAC
Senzory HYDAC s rozhraním IO-Link
Spolehněte se na HYDAC jako na svého vývojového partnera se světovou odborností. Společně můžeme vytvářet průkopnické produkty. Již nyní dodáváme široký sortiment inteligentních senzorů s rozhraním IO-Link. Objevte náš sortiment výrobků!
Chytrý snímač tlaku od HYDAC
Malý, kompaktní, robustní: s naším snímačem tlaku můžete optimalizovat provozuschopnost svých strojů při výrobě pneumatik. Větší transparentnost vám zároveň pomůže efektivněji alokovat vaše zdroje. Náš snímač HPT 1400 je k dispozici buď s rozhraním CAN, nebo bez něj.