Rozsáhlé know-how v oblasti technologií vodních elektráren
Hydraulické ocelové konstrukce
U hydraulických ocelových konstrukcí jsou vyžadovány odolné a vysoce kvalitní hydraulické systémy pro stavidla, jezy a vtoková stavidla. Používáme standardní komponenty, které vám dodáváme za optimalizované náklady a v osvědčené kvalitě společnosti HYDAC. Jako jeden z mála dodavatelů na světě vám nabízíme kromě válců podle normy DIN ISO 19704 také velké válce se zdvihem až 20 m. Využijte naše rozsáhlé portfolio.
Uzavírací zařízení
Uzavírací zařízení zaručují bezpečný provoz vaší vodní elektrárny. Mechanicko-hydraulická ovládací zařízení musí obstát při vysokém tlaku vodních mas a umožňovat krátkou a bezpečnou dobu uzavření. Společnost HYDAC vám k tomuto účelu může dodat vysoce funkční válce v souladu s AD2000 a DIN ISO 19704. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti hydrauliky, procesní filtrace a akumulátorové techniky jsme pro vás dokonalým partnerem.
Vodní turbína
Ať už se jedná o Kaplanovy, Francisovy, Peltonovy nebo čerpadlové turbíny, společnost HYDAC vyrábí systémová řešení na míru se standardizovanými komponenty pro vaše vodní turbíny. Kromě hydraulických ovladačů turbín, které jsou nezbytné pro řízení regulačních prvků turbíny, vás jistě zaujmeme svými efektivními řešeními akumulátorů a odbornými znalostmi v oblasti filtrace procesní vody (např. šachtových uzávěrů). Díky našemu mezinárodnímu servisu jsme vám k dispozici, ať jste kdekoli.
Generátor
Měnič energie ve vodní elektrárně: generátor poháněný turbínami využívá kinetickou energii vody a přeměňuje ji na energii elektrickou. Fungovat proto musí za všech okolností. Optimální zásobování olejem pro mazání a chlazení významně přispívá k bezpečnému provozu systému. Společnost HYDAC zajišťuje komplexní poradenství v oblasti řešení pro zdvihací, brzdové a chladicí systémy a mazací olejové systémy.
Pomocné systémy (BoP)
Pomocné funkce mají významný vliv na produktivitu vaší vodní elektrárny. Zásadní roli hraje nejen sledování klíčových parametrů díky monitorování stavu, ale také důkladná kontrola, úprava a filtrace provozních médií. Spolehněte se na naše odborné znalosti, které jako specialisté na hydrauliku a hydromechaniku získáváme již od roku 1963.
Udržitelnost
Udržitelná úspora nákladů i přes stále rostoucí náklady na energie a suroviny, uvidíte, že se společností HYDAC je to možné, a to díky standardizovaným komponentům a systémům, které optimálně využívají instalační prostor. Využíváme optimalizované filtrační systémy a systémy pohonu, které vám pomohou efektivně šetřit zdroje. Snižte své emise CO2 i náklady na vodní elektrárnu v dlouhodobém horizontu.
Udržitelnost vodních elektráren: naše produktová řešení
Řešení pohonu s proměnnými otáčkami KineSys společnosti HYDAC
Chcete snížit spotřebu energie, emise hluku, velikost nádrže a intervaly údržby vaší vodní elektrárny? Jak se toho dá docílit? Hydraulika s proměnlivými otáčkami otevírá cestu k provozu elektrárny s šetrným využíváním zdrojů. S elektromechanickými válci již nemusíte jako provozní médium používat olej, což snižuje potenciál znečištění.
Filtrační technologie Air-X společnosti HYDAC
Ušetřete instalační prostor s optimalizovaným odplyňováním svých mazacích systémů díky inovativní technologii Air-X od společnosti HYDAC. Snižte velikost nádrže až o 40 % a zajistěte si trvalou optimalizaci využití zdrojů ve vaší vodní elektrárně.
Jednotka FAM pro dehydrataci médií od společnosti HYDAC
Naše řada FAM dehydratuje, odplyňuje a filtruje hydraulické a mazací kapaliny. Efektivní péče znamená, že budete mít prospěch z delších intervalů výměny oleje, nižších nákladů na životní cyklus, vyšší spolehlivosti a vyšší spolehlivosti systému.
Jednotka na odstraňování laku HYDAC
Blokují vaši elektrárnu pevné nebo gelovité usazeniny? Vaším problémem jsou potom produkty degradace oleje, známé také jako lak. Řešením jsou naše servisně nenáročné jednotky na odstraňování laku, které dokáží spolehlivě odstranit lak z vašich minerálních olejů.
Dostupnost systémů
Trend digitalizace je všudypřítomný a nevykazuje žádné známky ústupu, a to ani v oblasti vodní energetiky. Společnost HYDAC vás na této cestě podpoří inteligentními senzory a inovativními monitorovacími zařízeními pro vaše systémy a zařízení. Díky monitorování stavu ve spojení s prediktivní údržbou dokážeme zkrátit intervaly údržby a servisu. Společnými silami můžeme zvýšit produktivitu vaší velké nebo malé vodní elektrárny.
Dostupnost systémů vodních elektráren: naše produktová řešení
Modul senzoru kontaminace společnosti HYDAC
Chcete-li zvýšit dostupnost svého systému, použijte náš působivý kompaktní a cenově výhodný modul pro monitorování stavu online. Spolehněte se na naši osvědčenou technologii měření znečištění pevnými částicemi a nasycení olejových hydraulických systémů vaší vodní elektrárny vodou.
Senzor znečištění kovy HYDAC
HYDAC MCS nepřetržitě měří znečištění kapalin částicemi. Senzor včas detekuje kritické stavy stroje, abyste mohli náležitě naplánovat údržbu. Senzor MCS lze volitelně přepínat mezi normami ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 a ISO 4406:1987 / NAS 1638.
Senzory IO-Link společnosti HYDAC
S ohledem na Průmysl 4.0 jsme do naší nabídky přidali IO-Link a chytré senzory, které dokáží mnohem více než jen měřit. Využijte cenné podrobné informace, jako je stav přetížení, statistiky procesních hodnot, teplotní profily a provozní hodiny. Pro spolehlivé monitorování stavu vašich vodních elektráren.
Další informace o senzorech společnosti HYDAC s rozhraním IO-Link
Tlakový spínač p₀‑Guard společnosti HYDAC
Náš spolehlivý p0-guard monitoruje předplňovací tlak hydraulických akumulátorů. Lze tak zvýšit bezpečnost vašich vodních elektráren a rychleji odhalit únik plynu. Šetří se tím nejen čas, ale i náklady. Minimalizujte se systémem HYDAC p0-guard své výdaje při poruchách.
Funkční bezpečnost
Vodní elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí, nákladově efektivní, a co je nejdůležitější, jsou spolehlivé. To potvrzuje dlouholetý spolehlivý provoz zařízení. Se společností HYDAC máte za všech okolností jistotu: spolehlivé komponenty a monitorovací systémy vyvinuté v souladu se specifickými požadavky vaší země, které jsou již dlouhá léta úspěšně využívány. Společně se postaráme o funkční bezpečnost vaší vodní elektrárny.
Funkční bezpečnost vodních elektráren: naše produktová řešení
Proporcionální směrový ventil 4/3 společnosti HYDAC
Řada HYDAC C4WERE 6 jsou přímo a elektricky ovládané ventily. Díky funkci zabezpečení proti selhání našich elektromagneticky ovládaných regulačních ventilů budete mít vždy jistotu. Nabízíme vám také pilotně ovládané ventily pro větší průtoky.
Regulační ventily HYDAC 4/3 se sendvičovou deskou ESD
Naše elektricky poháněné směrové ventily s pilotním ovládáním jsou určeny pro velké průtoky ve vodních elektrárnách. Jako volitelné příslušenství se dodává sendvičová deska, kterou lze ovládat elektricky nebo hydraulicky – včetně funkce ESD. Vyberte si mezi provedením s monitorováním polohy spínače nebo bez něj.
Rozdělovače společnosti HYDAC s monitorováním polohy spínače
Ať už se jedná o pístový vřetenový ventil nebo sedlový ventil: naše elektromagneticky a přímo ovládané ventily WSER spolehlivě zpracovávají signály vašeho bezpečnostního řídicího systému. Seznamte se s našimi ventily WSER v dokonale těsném provedení a integrovaným senzorem pro monitorování.
Senzory HYDAC
Pro použití v kriticky důležitých bezpečnostních aplikacích dodáváme – kromě standardního sortimentu – senzory až do SIL 3 (IEC 61508) a PL d (ISO 13849). Mají dva kanály (kat. 3) a obsahují volitelnou funkci autodiagnostiky (kat. 2).
Systém laserového lineárního měření polohy společnosti HYDAC
Náš měřicí systém slouží k vizuálnímu sledování polohy pístu a plní tak ve vaší vodní elektrárně důležitou bezpečnostní úlohu. Objevte výhody našeho bezkontaktního a bezúnikového systému.
Systémová řešení pro malé vodní elektrárny
Malé vodní elektrárny zajišťují stabilní lokální dodávky energie. Kromě vysoké efektivity jsou obzvláště atraktivní kvůli své rychlé implementaci. Díky našim podrobným znalostem v oboru dokážeme neustále vyvíjet a optimalizovat inovativní a modulární systémová řešení i pro vaši malou vodní elektrárnu. Spolehněte se na naše osvědčené technologie pro řízení turbín, mazání, filtraci a mnoho dalšího.
Malé vodní elektrárny: naše systémová řešení
Řídicí systém Hydrobox společnosti HYDAC
Modulární a hydraulický ovladač, který je postaven na osvědčeném základním systému HYBOX, byl speciálně vylepšen pro vodní elektrárny. Naším záměrem bylo nabídnout plně modulární hydraulickou pohonnou jednotku. Nakonfigurujte si hydrobox HYDAC podle svých individuálních potřeb.
Okruhy voda-glykol společnosti HYDAC
Aplikace HYDAC WGK byly vyvinuty pro použití v uzavřených chladicích okruzích s cílem zajistit spolehlivý provoz kapalinou chlazených elektráren. Integrujte náš osvědčený systém WGK a dosáhnete rovnoměrné teploty chladicí kapaliny i v malé vodní elektrárně.
Automatický filtr AutoFilt® ATF společnosti HYDAC
Pokud používáte automatické filtry společnosti HYDAC řady AutoFilt®, prospíváte tím nejenom sobě, ale i životnímu prostředí, protože mají delší životnost a nižší spotřebu energie. Seznamte se s naší kombinací cyklonové a filtrační vložky.
Kompaktní mazací jednotka HYDAC HYLU
Trhlina v mazacím filmu může v malé vodní elektrárně způsobit velké škody. Mazací jednotka společnosti HYDAC je díky své kompaktní a modulární konstrukci řešením, které optimalizuje mazací systémy.
Systémová řešení pro velké vodní elektrárny
Pokud jde o pokrytí základního a špičkového zatížení při výrobě elektřiny a efektivní skladování energie, jsou velké elektrárny díky své vysoké účinnosti přeměny ideálním partnerem na cestě k čisté energii. Díky našim odborným znalostem v oblasti řízení v uzavřené smyčce, mazání, filtrace a přípravy provozních médií se také vyhnete neočekávaným poruchám vašich elektráren. Společnost HYDAC vám díky svému globálnímu servisu pomůže pomoci optimalizovat i vaše velké vodní elektrárny.
Velké vodní elektrárny: naše systémová řešení
Stanice pístových akumulátorů společnosti HYDAC
Naše portfolio modulárních pístových akumulátorů s inovativními možnostmi monitorování umožňuje přesnou realizaci vašich specifických požadavků, a to od jednotlivých komponent až po komplexní systém. Společně najdeme optimální řešení pro vaše použití.
Ovladače turbín společnosti HYDAC
Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme navrhnout vysoce kvalitní hydraulické ovladače turbín, které se dokonale přizpůsobí vašim individuálním požadavkům. Pokud máte zájem o řešení, které dokonale vyhovuje vašim potřebám, pak se na nás neváhejte obrátit!
Filtrace procesní vody společnosti HYDAC
Společně dokážeme optimalizovat filtraci provozní vody pro chladicí vodu a šachtové uzávěry i ve vaší velké vodní elektrárně. Společnost HYDAC dodává rozsáhlé portfolio filtračních ližin. Zjistěte více o našich systémech a komponentech.
Systém mazání ložisek HYDAC
Společnost HYDAC dodává rozsáhlý sortiment vysoce účinných mazacích systémů dokonale přizpůsobených vašim specifickým požadavkům. Naše strategie odplyňování rychle snižuje množství vzduchu v oleji, takže doba prostoje, která je pro danou aplikaci standardní, se výrazně zkracuje. Pokud máte zájem o řešení, které dokonale vyhovuje vašim potřebám, pak se na nás neváhejte obrátit!
Pomocné zařízení generátoru HYDAC
Společnost HYDAC působí v oblasti technologie vodních elektráren již mnoho let. Na základě těchto zkušeností navrhujeme vysoce kvalitní pomocné systémy generátorů, jako jsou chladicí systémy, systémy mazacích olejů a vysokotlaká zařízení. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom váš systém nakonfigurovali přesně podle vašich požadavků v místě instalace.
Odlučovač olejové mlhy STENO společnosti HYDAC
Společnost HYDAC již desítky let prokazuje své odborné zkušenosti v oblasti technologie kapalin a filtrační techniky. Na základě těchto zkušenostní jsme vyvinuli náš odlučovač olejové mlhy, jehož jádrem je naše účinná technologie filtračních prvků Optimicron® Drain.
Zdvihací a brzdové válce společnosti HYDAC
Modulární zdvihací a brzdové válce na míru, včetně pomocných systémů: spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti elektrárenské techniky. Obraťte se na společnost HYDAC, která vám bude partnerem při optimalizaci vaší velké vodní elektrárny.
Další informace o zdvihacích a brzdových válcích společnosti HYDAC
Naše reference
Optimalizace vodních elektráren pomocí účinných filtračních řešení
HYDAC – Váš partner pro robustní a na míru navržené řešení filtrace ve vodních elektrárnách
Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka