Vývoj, komponenty, systémy a servis pro všechny větrné turbínyZkušenosti s větrnou energií z jednoho zdroje
Od generátorů přes převodovky až po napájecí kabely: s našimi mnohaletými zkušenostmi v odvětví větrné energie vám poskytujeme inovativní řešení pro všechny výzvy související s vaší větrnou turbínou. A netýká se to pouze komponent a systémů. Můžeme vám pomoci i před fází vývoje. Spolehlivé služby i po uvedení do provozu.
Video: přehled našeho sortimentu
Partnerství při vývoji
Společně dosáhneme velkých cílů! Společnost HYDAC je již 25 let spolehlivým a inovativním partnerem v oblasti větrné energetiky. HYDAC má zastoupení po celém světě, avšak poskytuje lokální podporu přímo na místě – společně vyřešíme váš konkrétní problém a vyvineme řešení na míru od komponent až po systém. Spolupracujte s námi na zvýšení účinnosti a spolehlivosti vaší větrné turbíny – kontaktujte nás nyní!
Partnerství při vývoji větrných turbín: naše produktová řešení
Kombinované systémy značky HYDAC
To nejlepší na světě v kombinaci s našimi odbornými znalostmi našich vlastních komponent: s našimi zkušenostmi jsme schopni efektivně kombinovat různé komponenty a optimalizovat umístění jednotlivých modulů. Ať už se jedná o kombinaci chladicího okruhu pro chlazení generátoru, měniče nebo převodovky, prostorově úsporné řešení pro mazání převodovky nebo chlazení vodou anebo hydraulické agregáty pro brzdu a náklon turbíny.
Chlazení generátoru HYDAC
- Chladicí systémy vzduch-vzduch pro chlazení generátorů ve větrných turbínách
- Projektově specifický design v rozsahu několika megawattů
- Námořní aplikace: oddělení slaného vzduchu od okruhů chladicího vzduchu generátoru
- Speciální nátěr na ochranu proti korozi
- Snadná údržba
- Chlazení vzduch-vzduch je nejspolehlivější a nejudržitelnější metodou pro větrné turbíny na moři
Chladicí desky HYDAC
Chladicí desky se používají všude tam, kde elektronické součástky pracují s vysokým výkonem a je třeba je efektivně chladit, např. pro chlazení IGBT v měničích nebo keramických brzdných odporech při odstávce větrné turbíny. Díky našim odborným znalostem v oblasti kapalinového chlazení lze prozkoumat dopad skutečných instalačních situací specifických podle zákazníka na chladicí výkon, což umožňuje odpovídající optimalizaci chladicí desky.
Integrované řešení filtračních bloků HYDAC + MCS
S více než 25 lety zkušeností v oblasti větrné energie vyvíjí společnost HYDAC modulární řešení filtrace s integrovanými komponentami, jako jsou například ventily, obtoky a volitelné senzory. S naším integrovaným řešením filtračních bloků trvale ušetříte na potrubí.
Dostupnost systému
Tepelné namáhání a znečištění si ve větrné energetice vybírají dlouhodobou daň na komponentách i systémech. Využíváme našich zkušeností, abychom vám představili řešení, která zlepšují provozuschopnost a životnost vašich větrných turbín – s inteligentními senzory pro monitorování a analýzu dat. To znamená, že například procesy opotřebení v převodových skříních a systémech mazání ložisek jsou rozpoznány v rané fázi a je zabráněno vážným následným škodám.
Systémová dostupnost u větrných turbín: naše produktová řešení
Olejový systém HYDAC s chladičem a filtrem NF
Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti při optimalizaci chlazení a mazání vaší převodovky. Kromě našeho modulárního systému nabízíme také aplikace na zakázku. Spolupracujeme s vámi při vývoji optimálního řešení pro vaše požadavky.
Okruh voda-glykol značky HYDAC
Větrné turbíny především vyžadují odborné chlazení měničů a generátorů. Spolehněte se na naše zkušenosti v oblasti chlazení a naše globální odborné znalosti. Naše systémy s nízkými nároky na údržbu jsou vaším optimálním partnerem pro regulaci teploty vašeho kapalinou chlazeného systému.
Hydraulická pohonná jednotka HYDAC HPU
Spolupracujte s našimi inženýry na vývoji hydraulických pohonných jednotek podle vašich potřeb, jako např. brzd, náklonu a dalších aplikací. Jako odborníci na větrnou energii rozumíme problémům ve vašem odvětví. Zároveň jsme schopni nabídnout naše rozsáhlé odborné znalosti v oblasti hydraulických aplikací.
Pístové akumulátory HYDAC
Seznamte se s výhodami naší široké nabídky pístových akumulátorů s nízkými ztrátami plynu. Naše stabilní systémy vyžadují méně údržby a servisu a mají delší životnost, což umožňuje snížit náklady. Zjistěte více!
Senzor znečištění kovy HYDAC
Senzor znečištění kovy HYDAC detekuje znečištění mazacích kapalin pevnými kovovými částicemi. Včas odhalte možné poškození převodovky a předejděte tak nákladným poruchám systému – vhodné i pro doplnění výbavy.
Další informace o senzoru znečištění kovovými částicemi HYDAC
Filtrační vložka HYDAC BN4HX
Dvoustupňová vložka značky HYDAC zajišťuje, že se do mazacího systému vaší větrné turbíny dostane pouze filtrovaný olej, a to i když je obtokový ventil otevřený – díky integrovanému ochrannému filtru. Zvyšte provozuschopnost a spolehlivost své větrné turbíny s naší prvotřídní vložkou BN4HX.
Kompaktní pohonné jednotky CO1
Naše kompaktní elektrohydraulické napájecí jednotky pro třífázové napájecí zdroje jsou ideální pro energeticky úsporný přerušovaný a krátkodobý provoz. Jsou ideální pro stacionární aplikace, jako je například brzdění a blokování ve větrných turbínách. Protože je lze flexibilně vybavit kazetovými ventily a rozšířit o řídicí bloky nebo funkční moduly, nabízejí vysoký stupeň flexibility.
Montážní řešení HYDAC
- HY-ROFLEX – pro bezpečné a trvalé upevnění velkých kabelů. Snadná instalace a vyměnitelnost až 60 kabelů s inovativním systémem ochrany izolace kabelu.
- HY-ROS – pro montáž nádrží nebo komponent různých tvarů a materiálů, spolu s trubkami, hadicemi, kabely, senzory, spínači a/nebo všemi ostatními díly. Řada HY-ROS značky HYDAC zajišťuje správná řešení pro všechny druhy aplikací.
Udržitelnost
Omezujte, používejte opakovaně, recyklujte – šetřete energii a náklady udržitelným způsobem až o 30 % se značkou HYDAC. Prodlužte životnost své kapaliny a snižte počet návštěv údržby díky našim inovativním řešením. Společnost HYDAC vám pomůže co nejlépe využít vaše zdroje a připravit komponenty a systémy do vaší větrné turbíny.
Udržitelnost větrných turbín: naše produktová řešení
Senzory kapalin a senzory stavu oleje značky HYDAC
Pomocí online monitorování stavu oleje lze měřit mnoho parametrů: znečištění pevnými částicemi, částice z opotřebení, vodu, teplotu, dielektrickou konstantu a elektrickou vodivost. Udržitelně optimalizujte procesy údržby větrných turbín pomocí kapalinových senzorů nebo monitorovacích řešení připravených k připojení.
Rozšiřující sada NF pro olejové filtry HYDAC do převodovek
Z NF1310 (vlevo) se stane NF2210 (vpravo): zvětšete velikost sériově montovaných filtrů ve vašem systému. S naší rozšiřující sadou NF, sestávající z filtrační trubice, nových těsnění a větší filtrační vložky, můžete trvale zkrátit dobu výměny filtrů, servisní časy a náklady na filtry. Využijte již nyní výhod delší životnosti!
Chladič HYDAC GBX+
Efektivnější, méně odpadu a udržitelnější – ušetřete výdaje CapEx a OpEx s naším optimalizovaným chladičem převodového oleje! Náš chladič GBX+ díky své snížené hmotnosti, menšímu objemu oleje a minimální spotřebě energie významně přispívá k optimalizaci provozu systému.
Mazání hlavního ložiska HYDAC
HYDAC vám pomůže efektivně promazat hlavní ložisko. Díky neustálému čištění maziva lze dosáhnout delší životnosti ve srovnání s mazáním tukem. Spolupracujte s námi při hledání optimálního řešení pro vás.
Ventily s digitální elektronikou
Ventily HYDAC s digitální elektronikou a integrovanými senzory zvyšují účinnost vaší větrné turbíny. Kromě snadného uvedení do provozu a servisu pomocí vlastního softwaru HYDAC nyní tyto inteligentní komponenty také monitorují svůj stav a hlásí chyby a požadavky na údržbu v rané fázi při regulaci energetické bilance. Tento přístup šetří nejen čas. Šetří také náklady.
Servis, hospodaření s náhradními díly a technologie zkušebních stanic
Jako spolehlivý servisní partner s naší vlastní globální působností vám pomáháme udržovat vaši větrnou turbínu pomocí náhradních dílů. Spolupracujeme s vámi na prozkoumání potenciálu pro upgrade pomocí prvotřídních komponent.
Podívejte se sami na naši produktovou řadu: jako dodavatel kompletního sortimentu vás značka HYDAC podporuje vysoce kvalitními filtračními vložkami a specializovanými servisními nástroji – špičková kvalita a dlouhá životnost jsou zaručeny. Snižte frekvenci návštěv údržby a náklady na vaši větrnou turbínu!
Servis, hospodaření s náhradními díly a technologie zkušebních stanic pro větrné turbíny: naše produktová řešení
Funkce monitorování stavu HYDAC
Chcete zkontrolovat stav oleje po údržbě, výměně hlavních součástí nebo po uvedení vašeho systému do provozu? Naše specializované servisní přístroje spolehlivě určují a dokumentují čistotu oleje – jsou ideální pro použití ve větrných turbínách.
Filtrační vložky HYDAC
Spolehněte se na naše prvotřídní filtrační vložky s osvědčenou technologií a kvalitní ochranou pro spolehlivý provoz vaší větrné turbíny. Čeká na vás rozsáhlá řada produktů, jako je například Trimicron pro obtokový průtok. Zjistěte více o našich filtračních vložkách Betterfit pro pouzdra od různých výrobců.
Nabíjecí a testovací jednotky HYDAC pro akumulátory
Abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost své větrné turbíny, můžete prostřednictvím jednotky FPU sami testovat a nabíjet vakové, pístové a membránové akumulátory. Kontaktujte nás kvůli dalším servisním nástrojům, např. kvůli plnicím čerpadlům pro systémy voda-glykol.
Další informace o nabíjecích a testovacích jednotkách pro hydraulické akumulátory
Systémy úpravy kapalin HYDAC
Ať už pro trvalou instalaci do vašeho systému nebo pro použití jako kompaktní servisní jednotka: Značka HYDAC vám nabízí širokou škálu produktů pro úpravu kapalin při separaci pevných nečistot a vody. Objevte výhody vybavení jednotek pro úpravu kapalin inteligentní měřicí technologií.
Technologie zkušebních stanic značky HYDAC
Ať už potřebujete radu, vybavení pro testování v terénu nebo kompletní testovací stanice – HYDAC je vaším kontaktem pro technologii zkušebních stanic v odvětví větrné energie. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem vám pomůžeme provozovat vaše komponenty a systémy bezpečně.
Další informace o technologii zkušebních stanic značky HYDAC
Výroba vodíku s nulovými emisemi prostřednictvím větrné energie
Věříme, že dokonalá symbióza větrné energie a vodíku bude společně formovat udržitelný energetický přechod. Moderní procesy elektrolýzy lze využít k přeměně přebytečné větrné energie na zelený vodík a skladovat jej pro flexibilní využití. Značka HYDAC je po vašem boku jako spolehlivý odborník na alternativní zdroje energie.