Váš inovativní kontakt pro všechny druhy solárních elektráren

Solární věžové elektrárny

Heliostaty se používají k dosažení vyšších teplot. Soustřeďují sluneční světlo na solární věže a koncentrují sluneční paprsky. Inteligentní systémy zajišťují, že heliostaty sledují pohyb slunce, a tím maximalizují výnos. Společnost HYDAC je vám vždy jako partner po boku se svými odbornými znalostmi v oblasti vývoje a systémů. Globální a přitom lokální podpora.

Elektrárny s parabolickými kolektory

Nepřímá výroba elektřiny díky zakřiveným parabolickým reflektorům – termální olej v parabolickém kolektoru je ohříván koncentrovaným slunečním světlem. Pára, která tím vzniká, pohání turbínu v elektrárnách s parabolickými kolektory. Aby tento solární tepelný proces probíhal hladce, nabízíme vám podporu prostřednictvím našich inovativních řešení pro turbíny, sledování slunečního záření a senzory. Na základě desítek let zkušeností v oblasti technologie elektráren.

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické systémy se používají k přímé přeměně sluneční energie na energii elektrickou. Tato nákladově efektivní technologie se již hojně využívá v pouštních oblastech i na pevninách zalitých sluncem. Průkopnické komponenty a systémy od společnosti HYDAC vám umožní zvýšit provozuschopnost vašeho solárního parku. Využijte našich odborných znalostí v oblasti senzorů, chlazení a regulace teploty.

Ostatní solární tepelné elektrárny

Jako jedna z obnovitelných energií nabízí solární tepelná energie obrovskou škálu využití. Toto dynamické průmyslové odvětví se stále posouvá kupředu. Neustále se pracuje na vyvíjení nových způsobů udržitelného využívání sluneční energie a na zvyšování účinnosti solárních článků. Ať už se jedná o Stirlingovy talíře, lineární Fresnelova zrcadla nebo jiné typy solárních tepelných elektráren (běžně nazývaných jako elektrárny CSP) – společnost HYDAC vám bude stát po boku a podpoří vás se svými technologiemi budoucnosti.

Udržitelnost

Solární tepelné elektrárny a velké fotovoltaické systémy hrají ústřední roli při přechodu na obnovitelné zdroje energie a vykazují velký potenciál. HYDAC vás na této cestě podporuje pomocí systémů a komponent, jako jsou optimalizované filtrační systémy a mazací systémy. Pro delší životnost vašich komponent, vyšší provozuschopnost a udržitelné šetření zdrojů.

Udržitelnost v solárních elektrárnách: naše produktová řešení

Filtrace termálního oleje od HYDAC

Teplonosné kapaliny vyžadují v solárních tepelných elektrárnách zvláštní péči. Prodlužte životnost svých teplonosných kapalin a dlouhodobě chraňte ventily a čerpadla – díky spolehlivé filtraci termálních olejů od společnosti HYDAC.

Regulace ventilů HYDAC pro roztavenou sůl

Robustnost a maximální provozuschopnost jsou nejdůležitějšími vlastnostmi pro hospodaření s roztavenou solí. Spolupracujeme s vámi na řízení vaší aplikace roztavené soli pomocí našich osvědčených pohonů HYDAC a jejich odpovídajících systémových řešení. Kontaktujte nás a využijte našich odborných znalostí v oblasti solární energie.

Provozuschopnost a účinnost

Vysoká úroveň znečištění, silný vítr a občasné enormní poklesy teplot si každý den vybírají svou daň na solárních tepelných elektrárnách a velkých fotovoltaických systémech. Abyste zajistili, že váš systém bude i přes to všechno fungovat efektivně, nechte společnost HYDAC, aby vás podpořila nejmodernějšími řešeními. Ve spolupráci s vámi najdeme řešení vašich specifických problémů a zvýšíme produktivitu vaší solární elektrárny.

Provozuschopnost a účinnost solárních elektráren: naše produktová řešení

Solární sledovače od HYDAC

Naše elektrické a hydraulické solární sledovače jsou vhodné pro všechny standardní bodové a liniové zaměřovací elektrárny, jednoosé i dvouosé. Ať už na zakázku, nebo ze standardizované výroby – HYDAC má k dispozici široké portfolio včetně volitelného sledování stavu.

Chlazení výkonové elektroniky HYDAC

Společnost HYDAC vás podpoří při vašich aplikacích týkajících se invertorů v solární technologii prostřednictvím inovativních standardních a zakázkových koncepcí chlazení. Bez ohledu na to, zda jde o vzduch, vodu nebo jiná chladicí média – HYDAC poskytuje komplexní systémy chlazení, včetně kapalinových chladicích desek. Vše od jednoho dodavatele.

Hydraulické systémy turbín společnosti HYDAC

Seznamte se s naší produktovou řadou EHC-U: Snižte své náklady a zvyšte účinnost své solární tepelné elektrárny díky našemu standardizovanému systémovému řešení pro pomocné turbínové systémy – díky modulárnímu systému sestavenému z hydraulických komponent v sériové výrobě.

Systémy mazání ložisek HYDAC

HYDAC je vaším kontaktním místem pro bezproblémový provoz vaší solární elektrárny. Využijte naši širokou řadu standardizovaných a modulárních systémů mazání ložisek včetně patentované technologie odplyňování maziv. Vždy rádi poradíme.

Další informace o systémech mazání ložisek HYDAC 

Deskové výměníky tepla HYDAC

Ať už pájené, nebo s těsněním, u společnosti HYDAC najdete kompletní sortiment deskových výměníků tepla. Pro vaši aplikaci v oblasti solární energie najdeme to pravé řešení, které bude přizpůsobené vašim výzvám.

Další informace o deskových výměnících tepla HYDAC

Filtrační moduly nafty společnosti HYDAC

Naše účinné a kompaktní moduly pro filtraci nafty optimalizují provoz vašich nouzových generátorů. S výrobou na zakázku díky simulacím aplikací na míru – to vše vám umožní dosáhnout maximální provozuschopnosti.

Pomocné systémy (Balance of Plant)

Dlouhé intervaly údržby a vysoká provozuschopnost systému jsou ambicemi mnoha provozovatelů solárních elektráren. Společnost HYDAC vám to umožní díky účinným systémům úpravy kapalin a online monitorovacím nástrojům. Od komponenty až po dokonale sladěný kompletní systém. Ve spolupráci s vámi provedeme optimalizaci vašich časů servisu a údržby u elektráren s parabolickými kolektory, solárních věžových elektráren a velkých fotovoltaických systémů.

Pomocné systémy (Balance of Plant) v solárních elektrárnách: naše produktová řešení

Jednotka pro dehydrataci médií HYDAC FAM

Delší intervaly mezi výměnou oleje, delší životnost komponent a větší provozuschopnost strojů: to umožňuje naše řada systémů dehydratace médií. Vyzkoušejte řadu výhod naší řady FAM a zároveň snižte náklady na životní cyklus solárních tepelných elektráren a velkých fotovoltaických systémů.

Další informace o HYDAC FAM 

Jednotky na odstraňování laku VarnishElimination Units od HYDAC

Naše řada VEU se snadnou údržbou je určena k úpravě minerálních olejů. Využijte výhod delší životnosti kapalin díky spolehlivému odstraňování laků – tato jednotka je vhodná i jako dovybavení vaší stávající solární elektrárny.

Další informace o jednotce HYDAC VEU

ContaminationSensor Module HYDAC Economy (CSM-E)

Náš online systém monitorování stavu je ideálním řešením pro monitorování mazacích systémů ve vaší solární elektrárně. Spolehlivě měří znečištění pevnými částicemi a nasycení kapaliny vodou a je ideální pro pomoc při realizaci strategie údržby.

Více informací o systému HYDAC CSM-E

Laboratorní služby HYDAC

Potřebujete podrobnou analýzu svých olejů? Laboratorní analýzu vašich kapalin provádějí naši specialisté přímo na místě. Díky našim odborným znalostem v oblasti analýzy teplonosných kapalin jsme schopni vám poskytnout individuálně uzpůsobenou podporu v oblasti solární energetiky. Nabízíme možnosti služeb na míru na základě laboratorních výsledků.

Ke stažení Ať už se jedná o elektrárnu s parabolickými kolektory, solární věžovou elektrárnu, solární tepelnou elektrárnu nebo fotovoltaiku – HYDAC vás podpoří ve všech záležitostech týkajících se solární energie.​ Naše brožura vám poskytne přehled o našem aktuálním